Cat-Radlader 950 und 962
Cat-Radlader 950 und 962

Premium-Leistung und einfach bedienbare Technologien steigern Betriebseffizienz und Produktivität der neuen Cat®-Radlader 950 und 962.

 

Für die Veröffentlichung in Nordamerika, Europa, Japan, Südkorea und Türkei: Februar 2023
Mitteilungsnummer: 690PR22

Die neuen Cat®-Radlader 950 und 962 der nächsten Generation bieten Premium-Leistung, dank einfach bedienbarer Technologien, die die Bedienereffizienz steigern, einen konsistenten Schaufel-Füllfaktor gewährleisten und die Produktivität im Vergleich zu den Vorgängermodellen um bis zu 10 % steigern können. Diese flexiblen Lader mit anwendungsspezifischem Design bieten auch unter härtesten Bedingungen hervorragende Leistung. Zugleich senken die längeren Serviceintervalle die Wartungskosten um bis zu 30 %.

Der praxiserprobte und zuverlässige Cat-Motor C7.1 bietet mit einer Kombination aus bewährten Elektronik-, Kraftstoff- und Druckluftanlagen eine hohe Leistungsdichte. Der Motor ist mit dem automatischen Cat-Regenerierungssystem ausgestattet, das ohne Betriebsunterbrechung arbeitet, und entspricht den Emissionsnormen U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stufe V, Korea Tier 5 und Japan 2014. Die elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe, der Kraftstoff-Wasser-Abscheider und der Sekundär-Kraftstofffilter gewährleisten in Kombination mit dem Design der Bauteile und der Maschinenvalidierung unübertroffene Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit.

Einfach bedienbare Technologien

Mit einer Reihe serienmäßiger Technologien lassen sich die Arbeiten am Einsatzort mit den Radladern 950 und 962 effizient überwachen, verwalten und verbessern. Cat Payload mit Assist ermöglicht ein präzises Wiegen* von Material und verbessert dank Datenanzeige in Echtzeit die Produktivität und Beladeeffizienz. Mit dem neuen Autodig kann der Fahrer mit vollständig automatisierter Schaufelbeladung Füllfaktoren und Beladezeit verbessern. Im Zusammenspiel mit Autodig sorgt die neue Funktion "Auto Set Tires" für ordnungsgemäße Beladetechniken, was den Reifenschlupf und -verschleiß erheblich reduziert.

Mit neuen Anwendungsprofilen kann der Fahrer benutzerdefinierte Profile für kundenspezifische Anwendungen festlegen. So können die Lader-Einstellungen für die jeweilige Aufgabe auf Knopfdruck optimiert werden, Auswählbare Arbeitshilfen vereinfachen den Laderbetrieb, wodurch Fahrer aller Erfahrungsstufen produktiver arbeiten können. Product Link™ ermöglicht die drahtlose Verbindung der Maschine mit dem Büro. Dadurch erhalten Sie Zugriff auf Produktionsdaten und wichtige Maschinenzustandsinformationen, mit denen Sie gut fundierte Entscheidungen treffen können.

Optionale Cat-Technologien steigern die Produktivität Ihres Laders und Betriebs noch weiter. Cat Advanced Payload mit Assist umfasst den Tip Off Assist, der die Anpassung der letzten Schaufelladung an das Ziel automatisiert. Das verbesserte Listenmanagement, die Standortintegration und die erweiterten Wägefunktionen unterstützen Sie beim Management und der Verbesserung der Produktivität. Auch das optionale Cat Productivity-Abonnement bietet umfangreiche, detaillierte Informationen, die Sie bei der Verbesserung der Rentabilität Ihres Betriebs unterstützen.

Höhere Effizienz, mehr Produktivität

Das neue AutoDig mit Auto Set Tires gewährleistet konsistent hohe Schaufel-Füllfaktoren und somit bis zu 10 % mehr Produktivität der Radlader 950 und 962 im Vergleich zu den Vorgängermodellen. Die Einfachkupplung und Überbrückungskupplung des 5-Gang-Getriebes bieten schnellere Beschleunigung und gleichbleibende Geschwindigkeit an Steigungen. Die neuen Lader bieten dank serienmäßiger manueller Differenzialsperre vorne bessere Traktion. Optional ist eine automatische Differenzialsperre vorne und hinten erhältlich, um die Produktivität zu steigern, Reifenverschleiß zu verringern und die Betriebskosten zu senken.

Je nach Region sind die Baggerlader 950 und 962 entweder mit konventionellen oder optimierten Z-Kinematik-Gestängen ausgestattet. Die konventionelle Z-Kinematik bietet eine hohe Ausbrechkraft auf Bodenebene. Die optimierte Z-Kinematik bietet neben der hohen Ausbrechkraft auf Bodenebene eine hervorragende Parallelhub-Funktion für eine präzise Kontrolle des Arbeitsgeräts.

Bei Cat-Schaufeln der Performance-Serie ist die Schaufelform auf das Gestänge der Maschine abgestimmt. Dies ermöglicht höhere Füllfaktoren und ein besseres Materialhaltevermögen. Der Cat Fusion™-Schnellwechsler ermöglicht dank einfachem Werkzeugwechsel, für den der Fahrer die Kabine nicht verlassen muss, einen schnellen Wechsel der Aufgaben.

Höherer Komfort und höhere Sicherheit

Schalldämpfung, Dichtungen und die Visko-Fahrerkabinenaufhängung verringern Geräusche und Vibrationen und schaffen so eine ruhigere und komfortablere Arbeitsumgebung für den Fahrer. Mit ausgezeichnetem Komfort und höchster Genauigkeit ermöglicht das serienmäßige HMU-Lenkrad eine präzise Maschinensteuerung. Die optionale am Sitz montierte elektro-hydraulische Joystick-Lenkung ersetzt das HMU-Lenkrad für armschonenden Betrieb. Die neue Instrumententafel und die hochauflösenden Anzeigen ermöglichen eine intuitive und benutzerfreundliche Bedienung.

Die neuen Baggerlader 950 und 962 sind serienmäßig mit einer Rückfahrkamera ausgestattet, um die Sicht hinter dem Lader zu verbessern und die Arbeitssicherheit zu steigern. Bodentiefe Windschutzscheibe, große Spiegel mit integrierten Toter-Winkel-Spiegeln und die Rückfahrkamera sorgen für eine branchenweit führende Rundumsicht. Optional sind das Multi-View-Kamerasystem (360 Grad Sicht), Cat Detect-Radartechnologie sowie Aufstiegsbeleuchtung und Motorraum-Beleuchtungsanlage erhältlich, um die Arbeits- und Wartungssicherheit weiter zu verbessern.

Weniger Wartungszeit, niedrigere Wartungskosen

Die laufenden Kosten für Filter und Flüssigkeit sind bei den neuen Modellen dank der neuen Intervalle um bis zu 30 % niedriger. Remote Troubleshoot ermöglicht der Serviceabteilung eines Cat-Händlers zur effizienten Fehlerdiagnose die Verbindung mit der Maschine, damit der Lader die Arbeit schnell wieder aufnehmen kann. Software-Updates per Fernzugriff stellen sicher, dass die Lader mit der jeweils aktuellen Softwareversion betrieben werden. Diese Funktion lädt Software-Aktualisierungen im Hintergrund auf die Maschine. Die Installation kann sicher vom Kunden initiiert werden, was die Auswirkungen auf den Zeitplan minimiert. Die Cat App unterstützt die Verwaltung von Flottenstandorten, Betriebsstunden und Wartungsplänen und liefert Hinweise zum Wartungsbedarf.

Die neuen Radlader 950 und 962 können mit anwendungsspezifischen Konfigurationen direkt vom Caterpillar-Werk bestellt werden, um die Leistung und Haltbarkeit der Maschine auch unter den härtesten Bedingungen zu optimieren. Je nach regionaler Verfügbarkeit sind Industrie- und Abfallmodelle mit zusätzlichen Schutz- und Verstärkungsvorrichtungen ausgestattet, und Forstmodelle weisen eine gesteigerte Hub- und Kippfähigkeit auf.

Weitere Informationen zu den neuen Cat-Radladern 950 und 962 erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler oder unter https://www.cat.com

* Nicht eichfähig

 

Technische Daten

 

Modell

Cat® 950

Cat 962

Motor Stufe V (EU)/EPA Tier 4f

Cat C7.1

Leistung (ISO 14396:2002), kW (HP)

186 (249)

201 (269)

Einsatzgewicht, kg (lb)

19.260 (42.461)

20.171 (44.469)

Statische Kipplast bei voll eingelenkter Maschine, kg (lb)

11.961 (26.369)

12.487 (27.529)

Ausbrechkraft, kN (lbf)

181 (40.690)

189 (42.489)

Schaufelinhalt, Bereich, m3 (yd3)

2,67-9,90 (3,5-13)

2,67-9,90 (3,5-13)

Max. Drehpunkthöhe – Standardhub, mm ('/")

4009 (13’1”)

4223 (13’10”)

Max. Drehpunkthöhe – verlängertes Hubgestänge, mm (ft/in)

4514 (14’9”)

4511 (14’9”)

 

 

 

 

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Produkt- und Servicemitteilungen

Lesen Sie die neuesten Mitteilungen zu Produkten und Motoren von Caterpillar.

Neueste Mitteilungen lesen

 

# # #

 

Anmerkung für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Vertriebsgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung aus dem Händlernetz, von den Niederlassungen und beauftragten Marketingunternehmen erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in der jeweiligen Region verfügbar sind, bitten wir die Redakteure um eine Nachfrage zu Verfügbarkeit und technischen Daten beim örtlichen Händler.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, VisionLink, "Caterpillar Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat-"Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

©2022 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten 

 

 

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Nahost

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Leseranfragen

www.cat.com/requestCatinfo