Cat®-Radlader 988 GC
Cat®-Radlader 988 GC

Dank geringerer Kraftstoff- und Wartungskosten lassen sich die Produktionsziele mit dem neuen Cat®-Radlader 988 GC bei niedrigeren Kosten pro Stunde erreichen.

 

 

Zur weltweiten Veröffentlichung, außer Nordamerika und China: August 2023
Mitteilungsnummer: 243PR23

Der neue Cat® -Radlader 988 GC bietet zuverlässigen und effizienten Betrieb, sodass Kunden mehr Material bei niedrigeren Kosten pro Stunde bewegen können, um den Return on Investment zu beschleunigen. Der neue Radlader senkt den Kraftstoffverbrauch um bis zu 5 % und die Wartungskosten um bis zu 15 % im Vergleich zum Cat 988K. Der zur Maximierung des Gesamtwerts bei moderaten Produktionsanwendungen mit bis zu 2000 Stunden pro Jahr konzipierte 988 GC liegt bei Lkw-Beladungsanwendungen nur 6 % hinter dem 988K.  

Der neue 988 GC bietet einfache Bedienung und Wartung und wurde optimal auf 45-Tonnen-Muldenkipper (50 Tonnen) abgestimmt. Bei einer Ausschütthöhe von 3909 mm ermöglicht er ein effizientes Beladen bis zum Cat-Muldenkipper 775G. Mit einer Schaufelnutzlast, die der des 988K entspricht, schafft der neue 988 GC bis zu 670 Tonnen/Stunde (740 Tonnen/Stunde) beim Beladen von Muldenkippern mit geschossenem Fels und bis zu 527 Tonnen/Stunde (581 Tonnen/Stunde) bei Load-and-Carry-Einsätzen.

Die überaus langlebigen Aufbauten des neuen Laders sind für mehrere Lebenszyklen ausgelegt und selbst härtesten Ladebedingungen gewachsen. Da er auf der Plattform des großen Cat-Radladers aufbaut, nimmt sein Kastenprofil-Hinterwagen Verdrehbeanspruchungen und Verwindungskräfte auf. Der Vorderwagen wurde für größere Lasten überarbeitet und mit einem neuen Hubrahmen versehen.

Zuverlässig und effizient

Dank dem bewährten Cat 15-Motor zeichnet sich der neue 988 GC durch Zuverlässigkeit und Effizienz aus. Dieser Motor bietet Konfigurationen, die EU IIIA bzw. EPA Tier 3 (USA) entsprechen und die Emissionsnormen Stufe V (EU) und Tier 4 Final (USA) erfüllen. Das Kühlpaket des 988 GC sorgt für eine bessere Wärmeableitung durch einen Automatiklüfter und zwei einstellbare Lüfterdrehzahlen, eine für normale und einen für hohe Umgebungstemperaturen.  

Der Cat-Drehmomentwandler mit seiner serienmäßigen Überbrückungskupplung verhindert Verluste, senkt die Erwärmung des Systems, verkürzt Fahrzeiten und sorgt für kürzere Arbeitstaktzeiten bei Load-and-Carry-Einsätzen. Die nassen Scheibenbremsen des Cat-Radladers sorgen für eine ausgezeichnete Wärmeableitung und Leistung, wodurch die Nutzungsdauer und die Servicefreundlichkeit verbessert werden.

Die von Cat speziell für den Einsatz in Steinbrüchen und Bergewerken entwickelte elektronische Getriebesteuerung zur Produktivitätssteigerung (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy) liefert erstklassige Leistung durch gleichmäßige, weiche Schaltvorgänge, Verbesserungen bei Produktivität und Effizienz sowie eine lange Lebensdauer. Zugdynamik und Drehmoment werden beim Schalten beibehalten, um beim Fahren auf Steigungen mehr Dynamik zu erzielen. Das Pedal der Getriebeneutralisiereinrichtung verlängert die Lebensdauer der Betriebsbremse und ermöglicht die volle Leistung beim Füllen der Schaufel.

Die Load-Sensing-Hydraulik leitet den Hydraulikstrom nach Bedarf in die Arbeitsausrüstung und das Lenksystem, um die Leistung und Effizienz des neuen 988 GC zu optimieren. Die optionale hydraulische Schwingungsdämpfung fügt dem Hubkreis einen zusätzlichen Druckspeicher hinzu. Dies ermöglicht eine ruhigere Fahrt und ist bei Load-and-Carry-Einsätzen von Vorteil.

Einfache, komfortable Bedienung

Das Lenk-Schaltsystem (Steering and Integrated Control, STIC™) bietet einen um bis zu 47 % leiseren Betrieb und sorgt für maximale Reaktionsfähigkeit. Der Cat-Sitz der Comfort-Serie III mit am Sitz montierter Steuerkonsole, die sich mit dem Sitz mitbewegt, erhöht den Komfort und beugt der Ermüdung des Fahrers vor. Eine intuitive Bedienoberfläche, ein Touchscreen-Display und leichtgängige Bedienhebel mit weichen Rastfunktionen vereinfachen die Bedienung Die Übertragung von Maschinenvibrationen auf den Fahrer wird durch Isolierlager an der Fahrerkabine und den luftgefederten Sitz reduziert. Ein optional erhältlicher Sitz mit Sitzheizung und -kühlung sorgt für noch mehr Fahrerkomfort.

Einfache integrierte Technologien tragen dazu bei, Produktivität und Effizienz des 988 GC zu steigern. Product Link™ unterstützt den Fahrer dabei, Arbeitsabläufe am Einsatzort zu überwachen, zu koordinieren und zu verbessern, und bietet drahtlosen Zugriff auf wichtige Betriebsdaten für wertvolle Erkenntnisse darüber, wie die Maschine arbeitet. Rückseitige Cat Vision (serienmäßig) verbessert die Sicht auf den Bereich hinter dem 988 GC und ermöglicht dem Fahrer auf diese Weise ein sicheres, zuverlässiges Arbeiten. Um die Sicherheit für Mensch und Maschine zu erhalten, kann der 988 GC mit den Detect-Technologien von Cat ausgestattet werden, die dem Fahrer einen besseren Überblick über die Umgebung bieten.

Der vordere Hubrahmen mit Z-Kinematik sorgt für eine ausgezeichnete Sicht auf die Schaufelränder und den Arbeitsbereich, um die Bedienung zu vereinfachen. Die Schaufelnutzlast wurde an die der 988K-Modelle angeglichen und es sind verschiedene Cat-Schaufeln der Performance-Serie erhältlich mit einem Schaufelinhalt von 6,3 m3 bis 7,6 m3.

Die Cat Payload-Option ermöglicht das Wiegen* der verladenen und transportierten Materialien im laufenden Betrieb und zeigt die Nutzlastdaten in Echtzeit an, um die Produktivität zu steigern und ein Überladen zu vermeiden. Mit dem optionalen Advanced Productivity stehen Ihnen umfangreiche Informationen zur Verfügung, die das Management und die Verbesserung der betrieblichen Produktivität und Rentabilität unterstützen.

Geringerer Wartungsaufwand

Der neue Lader ist so konstruiert, dass die Maschinenverfügbarkeit gesteigert wird und die Wartungskosten im Vergleich zum 988K um bis zu 15 % gesenkt werden. Das fortschrittliche Filtersystem verbessert die Leistung und Zuverlässigkeit des Hydrauliksystems. Die Erreichbarkeit der gruppenweise zusammengefassten Wartungsstellen vom Boden oder von Plattformen aus ermöglicht eine bequeme Wartung. Ausschwenkbare Türen auf beiden Seiten des Motorraums bieten problemlosen Zugang für wichtige tägliche Wartungskontrollen. Zentral angeordnete, vom Boden aus erreichbare Schmierstellen sowie Schaugläser auf Bodenebene erleichtern das tägliche Einfetten und das Überprüfen des Ölfüllstands für wichtige Maschinensysteme.

Die Borddiagnose benachrichtigt den Fahrer bei Maschinenproblemen, sodass Probleme behoben werden können, bevor es zu einem Ausfall kommt. Von Product Link erfasste Informationen können über my.cat.com, die Cat-App oder VisionLink® aus der Ferne überwacht werden, um die Effizienz der vorbeugenden Wartung und Instandhaltung weiter zu verbessern.

Weitere Informationen zum neuen Cat-Radlader 988 GC erhalten Sie bei einem Cat-Händler oder unter www.cat.com.

* Nicht eichfähig

 

Cat® 988 GC – technische Daten

 

Motor

Cat® C15

Max. Leistung bei 1600/min – ISO 14396:2002, kW (PS)

335 (449)

Statische Kipplast mit Reifeneindrückung, kg (lb.)

31.668 (69.816)

Schaufelbolzenhöhe, mm (')

5755 (18,7)

Ausschütthöhe (Zahnspitze), mm (')

3909 (12,8)

Ausbrechkraft, kN (lbf)

338,6 (76.120)

Radstand, mm ('/")

3810 (12,5)

Einsatzgewicht, kg (lb)

50.861 (23.070)

Die angegebenen Nettoleistungen wurden am Schwungrad gemessen. Die Messung erfolgte am Motor bei Ausrüstung mit Lüfter S bei minimaler Drehzahl, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator.

 

 

Pressemitteilung und Bilder herunterladen 

Jetzt herunterladen

 

 

v.

Cat-Radlader 988 GC

Bild in voller Größe anzeigen
v.

Cat-Radlader 988 GC

Bild in voller Größe anzeigen
v.

Cat-Radlader 988 GC

Bild in voller Größe anzeigen
v.

Cat-Radlader 988 GC

Bild in voller Größe anzeigen
v.

Cat-Radlader 988 GC

Bild in voller Größe anzeigen

Produkt- und Servicemitteilungen

Lesen Sie die neuesten Mitteilungen zu Produkten und Motoren von Caterpillar.

Neueste Mitteilungen lesen

 

# # #

 

Anmerkung für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Vertriebsgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung aus dem Händlernetz, von den Niederlassungen und beauftragten Marketingunternehmen erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in der jeweiligen Region verfügbar sind, bitten wir die Redakteure um eine Nachfrage zu Verfügbarkeit und technischen Daten beim örtlichen Händler.


CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, VisionLink, "Caterpillar Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat-"Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

© 2023 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten.

 

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Nahost

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Leseranfragen

www.cat.com/requestCatinfo