Neue Cat®-Rotationsfräsen
Neue Cat®-Rotationsfräsen

Die neuen Cat®-Rotationsfräsen sorgen für ein präzises und kontrolliertes Aufbrechen beim Grabenaushub, Tunnelbau und bei Abbrucheinsätzen.

 

Für die Veröffentlichung in Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, Naher Osten und Japan: März 2023
Mitteilungsnummer: 118PR23

Die Cat®-Rotationsfräsen für Bagger bieten eine hohe Produktionsleistung in hartem Material bei verschiedenen Anwendungen wie Grabenaushub und Abbrucharbeiten. Dank dem kontrollierten Aufbrechen und ihrer hohen Präzision sind Rotationsfräsen ideal für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen oder in Städten. Rotationsfräsen können in kritischen Umgebungen wie Wohngebieten oder Krankenhäusern eingesetzt werden, da sie eine geringere Lärmentwicklung aufweisen als andere Fräsen oder Abbruchwerkzeuge.

Die neuen Cat-Modelle RC20 und RC30 können mit verschiedenen Wechslern verwendet werden: Wechsler mit Bolzenbefestigung, Schnellwechsler S, Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (CPG) oder Schnellwechsler CW. Die Rotationsfräsen sind kompatibel mit hydromechanischen Cat-Arbeitsgeräteaufhängungen, die dem Bedienpersonal einen reibungsloseren Werkzeugwechsel ermöglichen. Für Arbeiten auf engstem Raum kann die Rotationsfräse manuell um 90 oder 270 Grad gedreht werden. Dank eines optionalen Hydraulikleitungssatzes kann die Fräse um bis zu 180 Grad gedreht werden, um schmale Gräben zu räumen oder um im größeren Abstand von der Maschine zu arbeiten und so die Produktivität zu steigern. Außerdem ist die Rotationsfräse für Schwimmbaggeranwendungen geeignet, da sie ohne Modifizierungen unter Wasser getaucht werden kann.

Der Motor mit Direktantrieb zeichnet sich durch ein hohes Drehmoment, gesteigerte Produktivität und Leistung aus, was dem Bedienpersonal ein schnelleres Arbeiten ermöglicht. Durch den reduzierten Abstand zwischen den Fräswalzen können schmalere Gräben bei weniger Kraftstoffverbrauch ausgehoben werden. Die Aufnahmen der Rotationsfräsen lassen sich mit einem einfachen Werkzeug leicht auswechseln und können schnell ausgetauscht werden. Wartungsklappen sorgen für einen schnellen und einfachen Zugang. Mechanische Dichtungen sorgen dafür, dass kein Schmierfett austreten und kein Staub eindringen kann, wodurch sich die Wartungsintervalle verlängern. Rotationsfräsen zerkleinern das Material stärker und tragen so zu einem geringeren Verschleiß der Schaufeln bei.

Das Bedienpersonal kann die gesamte Flotte ihrer Maschinen und Anbaugeräte von einem einzigen Punkt aus überwachen. Anbaugeräte mit Maschinenverfolgung können mit VisionLink® und Geräten, die über Product Link™ angemeldet sind, angezeigt werden. Anbaugeräte mit Maschinenverfolgung senden einen Alarm, wenn sie eine problemlos zu konfigurierende Einsatzortsgrenze überschreiten und sorgen so für mehr Sicherheit Ihrer Werkzeuge.

Weitere Informationen zu den Rotationsfräsen, die je nach Region erhältlich sind, finden Sie unter https://www.cat.com.

 

RC20, RC30 Technische Daten

 

 

RC20

RC30

Gewicht, lbs. (kg)

2954 (1340)

5159 (2340)

Anschluss (Schnellwechsler)

Bolzenbefestigung, CPG, CW, S

Bolzenbefestigung, CPG, CW, S

Trägergewicht, Tonnen (metrisch)

20 – 34

28 – 50

Betriebsdruck, psi (bar)

2466 – 5802
(170 – 400)

2756 – 5802
(190 – 400)

 



Pressemitteilung und Bilder herunterladen 

Jetzt herunterladen

 

 

v.

Cat-Rotationsfräse RC20

Bild in voller Größe anzeigen
v.

Cat-Rotationsfräse RC30

Bild in voller Größe anzeigen
v.

Cat-Rotationsfräse RC30

Bild in voller Größe anzeigen
v.

Cat-Rotationsfräse RC30

Bild in voller Größe anzeigen

Produkt- und Servicemitteilungen

Lesen Sie die neuesten Mitteilungen zu Produkten und Motoren von Caterpillar.

Neueste Mitteilungen lesen

 

# # #

 

Anmerkung für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Regionen zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl sorgfältig darauf geachtet wird, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung aus seinem unabhängigen Händlernetz, den Niederlassungen und beauftragten Marketingunternehmen erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in der jeweiligen Region verfügbar sind, werden die Redakteure um eine Nachfrage zu Verfügbarkeit und technischen Daten beim Cat-Händler gebeten.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, VisionLink, "Caterpillar Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat-"Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

©2023 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten 

 

 

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Nahost

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Leseranfragen

www.cat.com/requestCatinfo