Zur weltweiten Veröffentlichung: März 2024
Mitteilungsnummer: 152PR23
Kettenlader sind Maschinen für alle Einsatzbereiche wie Roden, Laden, Graben, Transportieren, Rückverfüllen und mehr, auch bei anspruchsvollen oder rutschigen Bodenverhältnissen. Der neue Cat®-Kettenlader 973 kombiniert unerreichte Vielseitigkeit mit einem um bis zu 10 % geringeren Kraftstoffverbrauch, höherer Produktivität und Verbesserungen bei der Fahrerkabine und der optionalen Nutzlasttechnologie. Der 275 PS (205 kW) starke Raupenlader hat ein Betriebsgewicht von 65.901 lb (29.892 kg) und ersetzt weltweit den 973K. Er ergänzt die Cat-Kettenlader 953 (160 PS/119 kW) und 963 (202 PS/151 kW) in der Produktpalette.
Bedienung leicht gemacht
Der 973 ist der größte Kettenlader in der Branche, bietet aber dennoch Wendigkeit und einfache Bedienung. Die modernisierte Fahrerkabine verfügt über einen gefederten Sitz und einstellbare Armlehnen/Bedienelemente. Das intuitiv verständliche Touchscreen-Display von 10" (254 mm) auf der Instrumententafel ist bedienerfreundlich und zeigt das Bild der serienmäßigen hochauflösenden Rückfahrkamera. Slope Indicate vereinfacht die Handhabung durch die Anzeige der Längs- und Querneigung der Maschine direkt auf dem Display.
Die Getriebesteuerung erfolgt über einen Joystick oder V-Hebel und Pedale; das Arbeitsgerät wird mit einem Joystick oder 2 Hebeln gesteuert. Der Joystick ist Bedienern vertraut, die bereits mit Kompaktladern/Kompaktkettenladern gearbeitet haben. Bei beiden Bedienanordnungen kann der Fahrer das Ansprechverhalten – fein, normal oder grob – je nach Präferenzen und Einsatzanforderungen anpassen. Wiederholte Hub-, Absenk-, Rückkipp-, Abkipp- und Schwimmvorgänge können als Voreinstellungen hinterlegt werden, um Aufgaben wie das Beladen von Lkw zu erleichtern. Das weichere Ansprechen von Anbaugeräten und Lenkung sowie die verbesserte Lenkleistung bedeuten eine bessere Steuerbarkeit im Vergleich zum Vorgängermodell.
Mehr Produktivität + weniger Kraftstoff = größerer Gewinn
Der 973er wird durch den Cat-Motor C9.3B angetrieben. Mit dem Automatikmodus, bei dem die Motordrehzahl an die Last angepasst wird, wird eine Kraftstoffersparnis von bis zu 10 % erzielt. Im Eco-Modus wird eine noch geringere Drehzahl genutzt, was den Kraftstoffverbrauch bei leichten Einsätzen noch weiter senkt. Im Power-Modus wird eine hohe Motordrehzahl beibehalten, damit jederzeit die volle Leistung abgerufen werden kann.
Mit einer optionalen Schaufel der Performance-Serie wird die Produktivität um bis zu 20 % gesteigert. Mit einem optionalen Fusion™-Schnellwechsler können die Anbaugeräte rasch gewechselt werden. Verschiedene Schaufeln, Gabeln und andere Arbeitsgeräte können für Kettenlader, Radlader und andere mit einem Fusion-Schnellwechsler ausgestattete Maschinen gemeinsam genutzt werden. Die Schaufeln sind ab Werk mit Advansys™-Schaufelspitzen/Adapter/Verriegelungssystem ausgestattet. Advansys-Spitzen sind auf maximale Produktivität und niedrigste Schaufel-Lebenszykluskosten ausgelegt. Das hammerlose Befestigungssystem sorgt für einen sicheren und schnellen Aus- und Einbau ohne besondere Werkzeuge.
Spezifisch für geringen Bodendruck (LGP, Low Ground Pressure) konstruierte, Abfallentsorgungs-, Abbruch- und Schiffsladeraumsysteme werden werksseitig mit spezialisiertem Laufwerk, Schutzvorrichtungen und weiteren Merkmalen ausgerüstet, die sich für die anspruchsvollsten Aufgaben eignen. Das 973 Stahlwerkpaket bietet eine Spezialkabine, einen isolierten Kraftstofftank aus Stahl, ein Hochtemperatur-Laufwerk und eine Isolierung in der gesamten Maschine, sodass diese für die Arbeit mit Schlacke geeignet ist.
Cat Payload
Die Cat Payload*-Technologie liefert präzise Schaufellastdaten durch Wiegen im laufenden Betrieb und vermeidet damit Über- und Unterbeladung. Die genauere Beladung verringert Zykluszeiten, um Zeit, Arbeit und Kraftstoffkosten zu sparen.
Verbunden für mehr Effizienz
Die Cat-Technologie für das Maschinenmanagement erleichtert das Management von Baustellen, indem die von Ausrüstung, Materialien und Personal erstellten Daten erfasst und in anpassbaren Formaten bereitgestellt werden.
Weitere Informationen zum 973er und der gesamten Palette der Cat-Kettenlader erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler vor Ort oder unter www.cat.com.
* Nicht eichfähig.
Alle Vergleiche mit Modellen der K-Familie.
Modell |
953 |
963 |
973 |
|||
Motormodell |
Cat® C7.1 |
Cat C7.1 |
Cat C9.3B |
|||
Emissionen |
Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Stufe V (Korea), Nichtstraßenfahrzeuge Stufe IV (China), 2014 (Japan) oder Stufe IIIA (Eurasische Wirtschaftsunion), Stufe IIIA (UN ECE R96), entsprechend EPA Tier 3 (USA)/Stufe IIIA (EU). |
|||||
Nettoleistung (1800/min) |
|
|
|
|
|
|
ISO 9249/SAEJ1349 |
119 kW |
160 HP |
151 kW |
202 HP |
205 kW |
275 HP |
ISO 9249 (DIN) |
162 PS |
|
204 mhp |
|
279 mhp |
|
Einsatzgewicht1 |
|
|||||
Standard |
15.958 kg |
35.181 lb |
20.358 kg |
44.881 lb |
29.892 kg |
65.901 lb |
Bodendruck – Standardplatte |
66 kPa |
10 psi |
63 kPa |
9,1 psi |
65,8 kPa |
9,5 psi |
Löffelinhalt2 |
|
|||||
Universal |
1,8 m3 |
2,4 yd3 |
2,5 m3 |
3,2 yd3 |
3,2 m3 |
4,2 yd3 |
Performance-Serie |
2,1 m3 |
2,7 yd3 |
2,8 m3 |
3,7 yd3 |
3,8 m3 |
5,0 yd3 |
Universalschaufel – Fusion |
1,8 m3 |
2,4 yd3 |
2,5 m3 |
3,2 yd3 |
3,2 m3 |
4,2 yd3 |
1 Bei Maschinen ohne Nachbehandlung 287 kg/632 lbs abziehen.
2 Wenden Sie sich bitte an den Cat-Händler für weitere Informationen zu verfügbaren Schaufeln und Anbaugeräten für Kettenlader.
Die angegebene Nettoleistung ist die verfügbare Leistung am Schwungrad eines Motors mit Lüfter bei Maximaldrehzahl, Drehstromgenerator, Luftfilter und Nachbehandlung. Die angegebene Leistung wird gemäß der jeweils gültigen Norm zum Zeitpunkt der Fertigung gemessen.
# # #
Anmerkung für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Regionen zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl sorgfältig darauf geachtet wird, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung aus seinem unabhängigen Händlernetz, den Niederlassungen und beauftragten Marketingunternehmen erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in der jeweiligen Region verfügbar sind, werden die Redakteure um eine Nachfrage zu Verfügbarkeit und technischen Daten beim Cat-Händler gebeten.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, VisionLink, "Caterpillar Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat-"Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.
© 2023 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten.
Presseanfragen |
Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse Nord- und Südamerika Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Nahost Amy Doughty: Amy.Doughty@cat.com |