Mittlere Cat®-Dozer erhalten neue Technologiepakete

 

Für die Veröffentlichung in Nordamerika, Europa und Südkorea: Januar 2024
Mitteilungsnummer: 22PR24

 

  • Das branchenführende Funktionspaket Cat® Assist mit ARO gehört jetzt zur Standardausstattung der Cat-Dozer D4 bis D7
  • Neue Cat Grade mit 3D-Ready-Option für D4-, D5- und D6-Dozer erhältlich
  • Änderungen bauen die technologische Überlegenheit der nächsten Generation der D4- bis D7-Dozer weiter aus

 

Caterpillar kündigt zwei Technologiepaket-Upgrades für mittlere Dozer an. Das bislang als ARO mit Assist bekannte Funktionspaket Cat Assist mit ARO (Attachment Ready Option, Anbaugerätevorbereitung) wird ab Anfang 2024 bei den Modellen Cat® D4, D5, D6, D6 XE und D7 zur Standardausstattung gehören. Darüber hinaus bietet die neue Cat Grade mit 3D-Ready-Option mehr Flexibilität für Kunden, die bei den Dozermodellen D4, D5 und D6 auf Cat Grade mit 3D aufrüsten.

Cat Assist mit ARO ist jetzt Standard und stellt sicher, dass jeder neue Cat D4- bis D7-Dozer mit einer Reihe von Assist-Funktionen ausgestattet ist, die problemlos auf Cat Grade 3D aufgerüstet werden können. Zu diesen Ausstattungsmerkmalen gehören:

  • Stable Blade – Erleichtert das Feinplanieren
  • Traction Control – Verringert den Kettenschlupf und minimiert den Verschleiß
  • Auto Carry – Maximiert Schildfüllungen
  • Blade Load Monitor – Bediener-Coaching zur Steigerung der Produktivität
  • Slope Assist™ – Behält Schwenkwinkel ohne GPS bei
  • Steer Assist – Hält den Planierschild automatisch gerade
  • ARO – Sensoren (IMUs) an der Maschine für GPS-Fähigkeit

Cat Grade mit 3D nutzt ein GPS-Signal, um die Hub- und Neigungsbewegung des Schildes automatisch anzupassen, so dass die Bediener schneller zum Ziel gelangen, Zeit sparen und die Kosten für Nacharbeit, Arbeit und Material reduzieren können. Die neue Cat Grade mit 3D-Ready-Option besteht aus der gesamten für das 3D-System erforderlichen Hardware und wird werkseitig installiert und getestet. Die Option umfasst integrierte Sensoren, GNSS-Antennen und -Empfänger sowie ein 10-Zoll-Touchscreen-Display (25,4 mm). So kann die 3D-Ready-Hardware durch den Erwerb der erforderlichen Lizenzen über den Cat-Händler schnell zu einem vollständigen Grade mit 3D-System aufgerüstet werden.

Weitere Informationen über die neuen Technologie-Paket-Upgrades für mittlere Cat-Dozer erhalten Sie bei einem Cat-Händler oder unter: www.cat.com.

 

 

Pressemitteilung und Bilder herunterladen 

Jetzt herunterladen

 

 

v.
v.
v.
v.
v.

Sehen Sie, was passiert, wenn vier Dozerfahrer die Cat Assist- und Grade-Technologie auf dem Caterpillar-Testgelände ausprobieren. Die Assist- und Grade-Technologien helfen Dozerfahrern unterschiedlicher Qualifikationsstufen, ihre Arbeit schneller, genauer und mit weniger Aufwand zu erledigen.

Produkt- und Servicemitteilungen

Lesen Sie die neuesten Mitteilungen zu Produkten und Motoren von Caterpillar.

Neueste Mitteilungen lesen

 

 

# # #

 


Anmerkung für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Regionen zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl sorgfältig darauf geachtet wird, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung aus seinem unabhängigen Händlernetz, den Niederlassungen und beauftragten Marketingunternehmen erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in der jeweiligen Region verfügbar sind, werden die Redakteure um eine Nachfrage zu Verfügbarkeit und technischen Daten beim Cat-Händler gebeten.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, VisionLink, "Caterpillar Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat-"Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

©2024 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten 

 

 

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika
Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Nahost
Amy Doughty: Amy.Doughty@cat.com