So leicht kann's gehen

Mobilbagger Der F-Serie Von Cat®

So leicht kann's gehen
So leicht kann's gehen

Harte Arbeit War Noch Nie So Leicht

Ein langer Baustellentag zehrt an den Kräften, es sei denn, Sie setzen Mobilbagger der F-Serie von Cat ein. Mit komfortablen Fahrerkabinen und intelligenten Features, die sich wiederholende Bedienungsschritte automatisch erledigen, helfen die Modelle dieser Serie den Bedienern die Arbeit zu erledigen, gleichzeitig einer Ermüdung vorzubeugen und somit ein höchstmögliches Leistungsvermögen bis zum Ende des Tages zu erhalten.

v.
v.

Der M318F: Leise Und Bequem Wie Ein Oberklasse-Pkw

Der M318F – steigen Sie ein und erleben Sie eine neue Dimension von Komfort. Leise, geräumige Arbeitsumgebung mit optimaler Sicht. Leicht ablesbare Schalterleisten und Monitoranzeigen. Fahrersitz, Lenksäule und Konsolen sind individuell einstellbar. Durch die automatische Achsverriegelung oder die Möglichkeit der Aktivierung des bereits in der Standardausführung erhältlichen Tempomats mit nur einem Knopfdruck sind ständig sich wiederholende Aufgaben für den Fahrer schneller erledigt und weniger anstrengend. Der M318F macht härteres Arbeiten einfach leichter.

Leistungsdaten M318F
Der M318F: Leise Und Bequem Wie Ein Oberklasse-Pkw
Der M318F: Leise Und Bequem Wie Ein Oberklasse-Pkw

Der M320F: Mehr Leistung Bis Zum Schluss

Der M320F – noch mehr Leistung für Heben und Aushub. Die komfortable Fahrerkabine und die arbeitserleichternden Features sind mit dem M318F identisch. Wie der 18- ist auch der 20-Tonner EU-Stage-IV-konform motorisiert. Außerdem sorgen die Automatische Schmieranlage und noch viele andere Verbesserungen dafür, daß sich die Bediener auf das Wesentliche konzentrieren können und auch bei harten Einsätzen fit und produktiv bleiben. 

Leistungsdaten M320F
Der M320F Mehr Leistung Bis Zum Schluss
Der M320F Mehr Leistung Bis Zum Schluss

Datenbasierte Entscheidungen Sind Leichter

LINK-Technologien von Caterpillar liefern Ihnen die Daten, die Sie brauchen, um fundiertere Unternehmensentscheidungen treffen zu können. Während des Einsatzes der Maschine sammelt Cat® Product Link™ wichtige Daten, u.a. Kraftstoffverbrauch, Produktivität und Leerlaufzeiten. Mit VisionLink® können Sie diese Daten jederzeit und überall abrufen – und auf dieser Grundlage bessere Entscheidungen zu Effizienzverbesserung und Kostenoptimierung treffen.

Mehr Lesen
Datenbasierte Entscheidungen Sind Leichter
Datenbasierte Entscheidungen Sind Leichter

Leichtigkeit auf Rädern

Sehen Sie den Mobilbaggern der F-Serie von Cat bei der Arbeit zu. Beim Grabenziehen auf einem Berg in der Dunkelheit. Beim Verladen von Baumstämmen. Beim Herausbrechen von Felsbrocken. Bei Rohrverlegearbeiten. Bei der Abfallbeseitigung. Beim Befahren von engen Kurven auf Landstraßen. Erleben Sie den M318F und den M320F in Aktion und entdecken Sie mit welcher Leichtigkeit diese Modelle schwierige Aufgaben erledigen.

v.

Kraftstoffsparen – Leichter Denn Je

Der Mobilbagger M320F und M318F verbraucht bis zu 10 % weniger als Modelle der D-Serie, sind aber genauso produktiv. Das hat mehrere Gründe. Der hocheffiziente Antrieb sorgt für eine hervorragende Leistung und eine hohe Wirtschaftlichkeit. Die elektronisch stufenlos verstellbare und bedarfsgesteuerte Lüfterdrehzahl am Kühlerpaket senkt den Kraftstoffverbrauch, ebenso wie der verbesserte ECO-Modus und die Dieselmotor-Selbstabschaltung bei Nichtbetrieb. Mit diesem Mit diesem innovativen Design war es noch nie so leicht, mehr Aufgaben zu erledigen und dabei Kraftstoff zu sparen.

Kraftstoffsparen – Leichter Denn Je
Kraftstoffsparen – Leichter Denn Je

 

Die F-Serie –  Arbeitserleichterung Nach Mass

 

Mobilbagger der neuen F-Serie von Cat sind auf die Größenanforderungen Ihres Unternehmens abgestimmt und individuell konfigurierbar. Alle Modelle bieten EU-Stage-IV-konforme Motorisierung, hocheffiziente Hydraulik, komfortable Fahrerkabinen und bedienerfreundliche Features. Ob nun einfache Arbeiten oder größere Erdbewegungen an einer oder mehreren Baustellen anstehen – Mobilbagger der F-Serie von Cat machen es Ihnen leichter, hart zu arbeiten, Ermüdung zu senken und bis zum Schluss Leistung zu erzielen.

 

Modelle & Leistungsdaten

WIE ERFÄHRT MAN AM EINFACHSTEN MEHR ÜBER DIE F-SERIE? NATÜRLICH VOM CAT-HÄNDLER.

Er stellt Ihnen die Modelle gerne vor. Ihr Cat-Händler verrät Ihnen alles über die neue Familie von Cat-Mobilbaggern. Von ihm erhalten Sie nicht nur Leistungsdaten, sondern auch Erfahrungswerte und Tipps für Modellauswahl, Konfiguration und Ausstattung sowie zu Einsatz, Wartung, Reparatur und Finanzierung. Anfrage für eine Modell-Vorführung. Bei Interesse erhalten Sie auch gerne eine Vorführung. Füllen Sie dazu bitte einfach das Formular auf der rechten Seite aus.

ICH MÖCHTE VON EINEM VERTRAGSHÄNDLER KONTAKTIERT WERDEN.

Bitte füllen Sie das folgende Kontaktformular aus, damit wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen können.

Adresse nicht vorgeschlagen

Arbeiten –  Aber Sicher!

Hier finden Sie neue Sicherheits-Features, einen Überblick über unsere Ressourcen, sowie Tipps für die Sicherheit auf Baustellen. 

Mehr Erfahren
Arbeiten –  Aber Sicher!
Arbeiten –  Aber Sicher!

Mehr Anbaugeräte, Breiteres Einsatzspektrum

Finden Sie heraus, wie Anbaugeräte und Kupplungssysteme von Cat die Produktionskapazität Ihres Mobilbaggers erhöhen. 

Anbaugeräte Ansehen
Mehr Anbaugeräte, Breiteres Einsatzspektrum
Mehr Anbaugeräte, Breiteres Einsatzspektrum

Jeden Liter Nutzen

Tipps und Infos zu Produktivitätssteigerung, Senkung von Leerlaufzeiten und die Möglichkeit der besseren Nutzung einer jeden Tankfüllung.

Mehr Lesen
Jeden Liter Nutzen
Jeden Liter Nutzen

Mehr Anbaugeräte, Breiteres Einsatzspektrum

Das Mieten von Fahrzeugen ist ein effizienter Weg, um eigene Kapazitäten zu erweitern und dadurch Ihr Unternehmen schneller wachsen zu lassen.

Händlerkontakt
Mieten – Die Wachstumsstrategie
Mieten – Die Wachstumsstrategie