BREITES SORTIMENT AN CAT® DUO-CONE-&#153 UND HDDF-DICHTRINGEN

Anwendungsspezifische Cat®- Dichtringe

Wir führen ein umfassendes Angebot an Cat-Dichtringen von 25 bis 940 mm (1 bis 37 Zoll) Durchmesser, um all Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Auf Kundenwunsch entwickeln wir auch komplett neue Dichtringe.  

Ungeplante Maschinenausfälle sind eine kostspielige Angelegenheit. Cat-Dichtringe überzeugen auch unter extremen Bedingungen, wenn es auf Schmiermittelhaltevermögen und Schutz vor schädlichen Einflüssen ankommt. Dank unserer jahrelangen Praxiserfahrung erreichen die Cat-Dichtringe in zahlreichen Anwendungen lange Standzeiten.  Unzählige Hersteller in nahezu allen Branchen setzen seit Jahrzehnten auf Cat-Dichtringe. In einigen Fällen wurden mehr als 30.000 Betriebsstunden ohne jegliche Wartung erreicht!

Von Caterpillar gibt es die Dichtringvarianten Cat Duo-Cone™ und Cat Heavy Duty Dual Face (HDDF). Beide haben verschiedene nichtmetallische Lastringe, die den Dichtring vor mechanischen Lasten schützen. Die Cat Duo-Cone-Dichtringe benötigen radial weniger Platz, während die HDDF-Dichtringe axial im Gehäuse geringeren Raum einnehmen. Cat Duo-Cone-Dichtringe haben einen runden Lastring, HDDF-Dichtringe hingegen arbeiten mit einer rechteckigen gewölbten Federscheibe.

v.

Duo-Cone

  • Benötigt radial weniger Platz
  • Sehr stabiler Sitz im Gehäuse vor der Endmontage
  • Sehr gute Axialspieleigenschaften
v.

Hochleistungsdoppeldichtring  

  • Benötigt axial weniger Platz
  • Innenvierkantgehäuse/gut zerspanbar
  • Ohne Werkzeug und Schmiermittel zu montieren

Nähere Informationen zu den Dichtringen von Cat erhalten Sie per E-Mail unter catseals@cat.com.

v.

Cat-Dichtringkatalog

Cat-Dichtringe erreichen nachweislich eine lange Nutzungsdauer.

Herunterladen