Dynamic Gas Blending
Dynamic Gas Blending

Cat Dynamic Gas Blending

Dank der Technologie Dynamic Gas Blending™ (DGB™) verfügen Sie über ein Methan- und Diesel-Stromaggregat, das so flexibel ist, dass es mit Veränderungen in der Kraftstoffqualität und den Betriebszuständen des Motors umgehen kann.  

Eine Zweistoffmotorlösung

Ihr DGB-Stromaggregat passt sich automatisch an Veränderungen in der Kraftstoffqualität an, sodass keine Kalibrierung vor Ort erforderlich ist.  DGB gewährleistet maximale Substitution über den größten Lastbereich in der Branche, sodass Sie von den gleichen Serviceintervallen und der langen Komponentenlebensdauer unter Beibehaltung der Leistung des Diesel-Stromaggregats und Sicherheit beim Übergangsverhalten profitieren können.  Unser Team für maßgeschneiderte Stromversorgungslösungen entwirft ein Kraftstoffmischsystem, das Ihren spezifischen Anforderungen entspricht.  

 

ERREICHT BIS ZU 70 % SUBSTITUTION UNTER BEIBEHALTUNG
VON DIESELLEISTUNG UND -MOTORBETRIEBSSICHERHEIT

 

Vorteile von Cat-DGB-Stromaggregaten und -Stromversorgungslösungen

  • Niedrigere Betriebskosten durch Ersetzung von Heizöl durch Gas, wenn verfügbar
  • Kürzere Inbetriebnahmezeiten durch Einpunkt-Schnittstelle für die Motor-, Stromaggregat- und DGB-Funktionen
  • Beibehaltung bestehender Serviceintervalle und Komponenten-Lebensdauer, sodass keine zusätzlichen Wartungskosten entstehen  
  • Erfüllung und in manchen Fällen Übererfüllung der Richtlinien für die Emissionszertifizierung für Dieselprodukte.
  • Fähigkeit, mit diversen Gasqualitäten zu arbeiten; System passt sich bei Kraftstoffqualitätsänderungen automatisch an, was eine Kalibrierung vor Ort überflüssig macht.

Integrierte Steuerungen mit integrierten Sicherheitsfunktionen

  • Notaus-Drucktaster auf der Instrumententafel
  • Optionale Saugrohrklappenabstellung und Explosionsschutzventile
  • Konfigurierbare Alarm- und Abschaltfunktionen
  • Zusätzliche Alarmschalter für kundenspezifische Eingaben verfügbar
  • Flammensperren

Schalttafel EMCP 4.4  

  • Fernüberwachbar und mit Einpunkt-Schnittstelle für die Motor-, Generator- und DGB-Funktionen.
  • Parallelschaltungsfähigkeit Stromaggregat zu Stromaggregat.
  • Lastüberwachung und -teilung.  

Funktionen und technische Daten  

  • CE-Zulassung
  • Steuersysteme – optionale Alarme/Ausschalter zum Motor- und Drehstromgeneratorschutz und Fernüberwachungspakete.
  • Schaltanlagen
  • Drehstromgenerator – Mittelspannungsausgang, IP4X, IP5X
  • Schalldämpfersysteme der Wohnkategorie und der kritischen Kategorie
  • Anlassersystem – verbesserte Batterien und Ladegeräte. Druckluftstartermotor mit Bedienelementen
  • Abnahmeprüfung im Werk
  • Service zur Inbetriebnahme vor Ort

 

v.

BUILT FOR IT

Bei Cat® bekommen Sie für Ihr Geld einen echten Mehrwert: robuste, zuverlässige Maschinen und eine langfristige Partnerschaft.

Mehr erfahren

FINANZIERUNG UND VERSICHERUNG

Cat Financial hält für Sie und Ihr Unternehmen die beste Finanzierungslösung bereit – verlassen Sie sich drauf!

Mehr erfahren

GRÖSSENRECHNER FÜR GEWERBLICHE UND INDUSTRIELLE AGGREGATE

Caterpillar Electric Power gibt die Einführung der neuesten Kapazitätsplanungssoftware für Stromaggregate, Cat® Electric Power SpecSizer, bekannt.

Mehr erfahren

WENDEN SIE SICH AN EXPERTEN

Lernen Sie von Fachleuten, und holen Sie sich Rat von Kollegen – testen Sie unsere Blogs und Online-Foren.

Lesen Sie unsere Blogs

CAT®-HÄNDLERSERVICE

Kaufen Sie eine beliebige Cat®-Maschine, und profitieren Sie zudem von der vollen Unterstützung und dem uneingeschränkten Engagement Ihres örtlichen Cat-Händler

Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Cat-Händler

CATERPILLAR INC.

Ein führendes Unternehmen in puncto Größe, Vielfalt, Reichweite und Charakter

Mehr erfahren