Maximale Wertschöpfung

GC-Hämmer
GC-Hämmer

GC S (SILENCED)
SERIE HÄMMER

Zu den Merkmalen gehören:

Gasbetriebene Konstruktion

Komprimierter Stickstoff drückt den Kolben nach unten. Dadurch wird eine optimale und gleichbleibende Schlagkraft erzielt.

Placeholder
Placeholder

AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

Der Kolben stoppt den Zyklus, wenn kein Material vorhanden ist, wodurch Leerschüsse vermieden und der Hammer geschützt werden

Automatic Shutoff
Automatic Shutoff

MIETE ODER LEASING

Für noch mehr Flexibilität und Kostenkontrolle können Sie Cat-Ausrüstung wie Hämmer mieten oder leasen.

Miete oder Leasing
Miete oder Leasing

UMGESETZT

Ein schützendes, vollständig geschlossenes Gehäuse reduziert Geräusche für den Bediener und die lokale Umgebung

Silenced
Silenced

POSITIONSBESTIMMUNG

Dieses Element erfasst Standort und Nutzung der Werkzeuge an allen Einsatzorten. Das erleichtert die Planung von Wartungsarbeiten und reduziert Verluste.

Positionsbestimmung
Positionsbestimmung

Specifications

v.

Empfohlenes Trägergewicht

v.
Technische Daten
H110 GC-S
H115 GC-S
H120 GC-S
H130 GC
H140 GC-S
Einsatzgewicht kg
(lb)
1203 - 1228
(2647 - 2701)
1307 - 1331
(2875 - 2928)
1826–1866
(4017–4105)
2364–2384
(5201–5245)
2981 - 3134
(6558 - 6895)
Schlagfrequenz Schläge/min. 450–650 450–800 400–800 350–700 250–550
Schlagenergie J
(ft.lb.)
2000
(1475)
3000
(2212)
4000
(2950)
6000
(4425)
7500
(5531)
Zulässiger Ölstrom lpm (gpm) 80–100 (21–26) 90–120 (24–32) 125–150 (33–40) 160–190 (42–50) 180–220 (48–58)
Betriebsdruck kPa
(psi)
14.000–16.000
(2030–2320)
15.000–17.000
(2175–2465)
16.000–18.000
(2320–2610)
16.000–18.000
(2320–2610)
16.000–18.000
(2320–2610)

 

FORDERN SIE IHR INDIVIDUELLES ANGEBOT AN!

Weitere Informationen finden Sie in den Broschüren, die Sie hier herunterladen können.

Broschüren herunterladen