المحرك الصناعي C32B HRC مع تحميل المعالجة اللاحقة على المحرك

محركات الديزل الصناعية C32B

طلب عرض أسعار البحث عن وكيل

المواصفات الرئيسية

القدرة القصوى
1200 حصان
895 كيلووات
أقصى عزم دوران
4056 lb-ft @ 1200 rpm
5499 Nm @ 1200 rpm
الانبعاثات
الاتحاد الأوروبي، المرحلة V
الاتحاد الأوروبي، المرحلة V

عرض عام

يستكمل C32B المسيرة الناجحة للموديل C32 ويتميز بمجموعة من المكونات المعززة والمؤثرة من حيث الأداء
مثل رأس الأسطوانة والكتلة
وعمود الكرنك والكباسات والقضبان والمحامل الرئيسية. إنه حفاز أكسدة ديزل (DOC9 بسيط
لا يحتاج إلى صيانة
ويطابق الفئة 4 من معايير وكالة الحماية البيئية في الولايات المتحدة والمرحلة V في الاتحاد الأوروبي وغيرهما من
معايير الانبعاثات المكافئة

مواصفات المنتج لـ C32B

القدرة القصوى 1200 حصان 895 كيلووات
أقصى عزم دوران 4056 lb-ft @ 1200 rpm 5499 Nm @ 1200 rpm
السرعة المقدرة 1800 دورة في الدقيقة 1800 دورة في الدقيقة
القدرة الدنيا 1000 حصان 746 كيلووات
الانبعاثات الاتحاد الأوروبي، المرحلة V الاتحاد الأوروبي، المرحلة V
تكوين المحرك V-12 V-12
التجويف 5.7 بوصة 145 مم
الشوط 6.4 بوصة 162 مم
الإزاحة 1958.9 بوصة³ 32.1 l
نسبة الانضغاط 15.0:1 15.0:1
السحب مزوَّد بشاحن توربيني مزدوج ومبرد لاحق (TTA) مزوَّد بشاحن توربيني مزدوج ومبرد لاحق (TTA)
نظام الاحتراق حقن مباشر حقن مباشر
الدوران من طرف الحدافة عكس اتجاه حركة عقارب الساعة عكس اتجاه حركة عقارب الساعة
المعالجة اللاحقة حفاز أكسدة الديزل (DOC) حفاز أكسدة الديزل (DOC)
الطول 73.8 بوصة 1874 مم
العرض 63 بوصة 1600 مم
الارتفاع 53.9 بوصة 1370 مم
الوزن - الصافي الجاف - محرك التشغيل الأساسي من دون الملحقات الاختيارية 6735 رطل 3055 كجم
الطول 45.5 بوصة 1156 مم
العرض 17.3 بوصة 440 مم
الارتفاع 16 بوصة 407 مم
الوزن 150 رطل 68 كجم

C32B المعدات القياسية

نظام مدخل هواء

  • شاحن توربيني
  • بتبريد لاحق هواء إلى هواء

نظام التحكم

  • نظام التحكم الإلكتروني
  • ضفيرة أسلاك مغطاة بالفوم
  • تعويض الارتفاع التلقائي
  • تعويض الطاقة لدرجة حرارة الوقود
  • مزايا برامج قابلة للضبط
  • بث نظام مراقبة المحرك SAE J1939 والتحكم فيه

نظام التبريد

  • أجهزة الترموستات والمبيت، مخرج عمودي
  • مضخة مياه الدثار، تعمل بالطرد المركزي
  • مدخل مضخة المياه

نظام العادم

  • مجمع العادم، جاف
  • مخرج عادم اختياري

الحدافات ومبيت الحدافة

  • مجموعة من المبايت لحدافة SAE رقم 0 أو SAE رقم 1

نظام الوقود

  • نظام الحقن MEUI
  • فلتر وقود، ثانوي (2 ميكرون)
  • التحضير الإلكتروني للوقود

نظام التشحيم

  • نظام تهوية علبة المرافق المفتوح
  • مبرد الزيت
  • فلتر زيت
  • فلتر زيت التشحيم
  • وعاء الزيت بالحوض الخلفي
  • عصا قياس الزيت
  • مضخة زيت تُدار بترس

عام

  • الطلاء: أصفر Caterpillar، مع ألوان اختيارية تتوفر عند الطلب

انظر كيف يقارن C32B بالمنتجات التي تتم مقارنتها بشكل متكرر.

معرض الوسائط

المحرك الصناعي C32B HRC مع تحميل المعالجة اللاحقة على المحرك

المحرك الصناعي C32B HRC، المعالجة اللاحقة غير ظاهرة

المحرك الصناعي C32B HRC مع تحميل المعالجة اللاحقة على المحرك
المحرك الصناعي C32B HRC، المعالجة اللاحقة غير ظاهرة