محرك
إجمالي القدرة - SAE J1995:2014 | 562 حصان 419 كيلووات |
صافي القدرة - SAE J1349:2011 | 496 حصان 370 كيلووات |
صافي القدرة – ISO 9249:2007 | 502 حصان 374 كيلووات |
قدرة المحرك - ISO 14396:2002 | 553 حصان 412 كيلووات |
الانبعاثات | معايير وكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية من المستوى 4 النهائي، ومعايير الاتحاد الأوروبي من المرحلة V، والمعايير الكورية من المرحلة V والمعايير اليابانية لعام 2014 أو المعايير البرازيلية MAR-1، والمعايير المكافئة للمعايير الصينية للبيئات الوعرة من المرحلة III/معايير وكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية من المستوى 3/معايير الاتحاد الأوروبي من المرحلة IIIA معايير وكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية من المستوى 4 النهائي، ومعايير الاتحاد الأوروبي من المرحلة V، والمعايير الكورية من المرحلة V والمعايير اليابانية لعام 2014 أو المعايير البرازيلية MAR-1، والمعايير المكافئة للمعايير الصينية للبيئات الوعرة من المرحلة III/معايير وكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية من المستوى 3/معايير الاتحاد الأوروبي من المرحلة IIIA |
موديل المحرك | C18 C18 |
السرعة المقدرة | 1900 دورة في الدقيقة 1900 دورة في الدقيقة |
أقصى عزم دوران (1400 دورة في الدقيقة) | 2275 رطل-قوة-قدم 3085 نيوتن-متر |
زيادة عزم الدوران | 52% 52% |
التجويف | 5.71 بوصة 145 مم |
الشوط | 7.2 بوصة 183 مم |
الإزاحة | 1104.5 بوصة³ 18.1 l |
سرعة التباطؤ العالية | 2120 دورة في الدقيقة 2120 دورة في الدقيقة |
سرعة التباطؤ المنخفضة | 750 دورة في الدقيقة 750 دورة في الدقيقة |
الحد الأقصى للارتفاع - بدون خفض القدرة | 7500 ft 2286 m |
ملاحظة | صافي القدرة المعلن هو القدرة المتوفرة عند حدافة المحرك عندما يكون المحرك مزوَّدًا بمروحة، ومنظف هواء، ووحدة انبعاثات نظيفة، ومولد تيار متردد. صافي القدرة المعلن هو القدرة المتوفرة عند حدافة المحرك عندما يكون المحرك مزوَّدًا بمروحة، ومنظف هواء، ووحدة انبعاثات نظيفة، ومولد تيار متردد. |