Cat® 966 和 972 輪式裝載機
Cat® 966 和 972 輪式裝載機

簡單易用的技術,提升經過改良的新一代 Cat® 966 和 972 輪式裝載機效率與生產力

 

供南美地區、非洲地區、中東地區、土耳其、歐亞地區、澳洲、紐西蘭、亞洲 (不含日本、南韓) 等地發表:2021 年 11 月
發表編號:738PR21

新型 Cat® 966 和 972 輪式裝載機 7 公噸至 9 公噸系列加入各種標準技術,提升駕駛員效率。966 和 972 機型可穩定維持高鏟斗填充係數,生產力最多可提高 10%。其新一代設計延長油液與濾清器更換週期,保養成本最多較先前的機型降低 15%。

智慧裝載機的高效作業

經過改良的 966 和 972 機型裝載機系列皆配備隨附 Assist 的標準 Cat Payload*,可精準秤重鏟斗負載,駕駛員每一次都可一次達到負載目標。即時資料會傳送至駕駛員顯示器,且具備手動傾翻功能,可增強最終鏟斗調整能力與卡車負載精確度。

全新 Cat Autodig (自動挖掘) 具備自動定位輪胎功能,因此經過改良的中型輪式裝載機可穩定維持高的鏟斗填充係數。Autodig 可全自動化執行鏟斗裝載,加強填充係數,縮短裝載時間。Autodig (自動挖掘) 搭配自動定位輪胎運作,能真正運用正確的裝載技巧,大幅減少輪胎打滑及磨損情形。

全新的應用設定檔可針對客戶特定應用進行自訂,能設定多種機器參數,只需要按一下按鈕,即可將工作設定最佳化。可選擇的螢幕工作協助,加上簡化過的新控制配置,可強化裝載機的操作,不論駕駛員經驗等級都能提高生產力。

選配 Cat 技術可進一步提高新型系列的生產力與作業獲利能力。隨附 Assist 的 Cat Advanced Payload* 具備傾翻輔助,可依據拖運單位目標自動調整最終鏟斗負載,並提供增強版清單管理、工地整合與延長量秤等功能。另可訂閱 Cat 生產力,以智慧型手機、平板電腦或電腦遠端獲取全面的工地可操作資訊細節。

大幅節省保養成本

新一代 966 和 972 系列設計延長液壓系統的保養間隔,增加裝載機的作業時間。選配的整合式自動潤滑可減少每日保養時間,增加組件使用壽命,而且液壓及電力維修中心的進出方便,讓裝載機的維修快速又簡單。Cat 966 和 972 機型擁有這些最新設計,最多可降低保養成本 15%。

科技也有助於提升裝載機的使用效率。Cat App 可幫助您管理機隊位置、工時和保養時間表,還會提醒您進行必要的保養工作,也能協助您向當地 Cat 代理商要求維修服務。遠端故障排除將機器透過網路連接至代理商的維修部門,迅速診斷故障代碼,不需實際將纜線連接到機器上。此外,遠端無線更新可讓輪式裝載機以最新軟體運作,不會影響生產排程。

更上層樓的舒適度與安全性

全新裝載機能選配 Caterpillar 新一代行駛控制,具備減震器功能,可提升惡劣地形的行駛品質。駕駛室採用隔音設計,配備密封件和黏性安裝座,可減少噪音量,讓工作環境更安靜。寬闊的機門可選擇從地面解除鎖定,傾斜的階梯可提高駕駛室出/入速度。

HMU 方向盤為標準配備,另可選配座椅安裝式電子液壓操縱桿轉向系統。新一代 966 和 972 機器的機器控制非常精準,而且舒適度與裝載精準度皆提升,更增加駕駛員的腿部空間。裝載機的新儀表板及高解析度觸控顯示器可提供既簡便又直覺的裝載機控制,強化性能。多種空氣懸吊座椅選擇,包括加熱或加熱和通風選項,一年四季都能維持舒適。

外部信號燈可強化經監控的標準安全帶,協助主管提升工地安全。駕駛室的落地型擋風玻璃提升前方能見度,而具整合式盲點鏡的標準後視攝影機與大型視鏡,可提供領先業界的全方位能見度。Cat Detect 雷達可警示駕駛員面臨危險,而選配的多視角 (360 度) 視覺系統可進一步監控裝載機周遭,增進安全作業。

專為實現效率而打造

容量介於 2.8 至 14.0 m3 的 Cat 高性能系列鏟斗皆適用於全新 966 和 972 裝載機系列,會在鏟斗形狀與機器連桿之間取得適當平衡,相較於同樣額定能力的其他鏟斗設計,提供更高的填充係數及物料固定力。Fusion™ 快速接頭鏟斗可快速更換作業機具,無須離開駕駛室,因此裝載機能快速依序執行作業。

這些裝載機可選配專屬的特殊砂石處理機配置,為鬆散的砂石處理應用提供更高的淨載重能力。工業用與廢棄物機型具有垃圾轉運站、回收場、廢棄物處理場和拆除工地必備的強化護板。若是煉鋼廠和熔渣處理等嚴苛應用,可訂購具備煉鋼廠配置的裝載機,進而提升安全性。

更多有關全新 Cat 966 及 972 系列中型輪式裝載機的資訊,請聯絡當地 Cat 代理商或造訪:https://www.cat.com

*不得供交易使用

 

966、972 產品規格

 

966

972

引擎

Cat® C9.3 B

功率 (ISO 14396),hp

239

253

工作重量,kg

23,196*

24,890**

全旋轉靜態傾翻負載,kg

15,981*

17,505**

掘起力,kN

174*

196**

鏟斗容量範圍,m3

2.8 – 11.9

2.8 – 14.0

最大起重鉸鏈銷高度 – 標準舉升,mm

4,245

4,464

最大起重鉸鏈銷高度 – 高舉升,mm

4,804

4,800

4.2 m3 高性能系列通用鏟斗搭配栓接式刀刃

4.8 m3 高性能系列通用鏟斗搭配栓接式刀刃

 

Cat 966 輪式裝載機

Cat 966 輪式裝載機

Cat 972 輪式裝載機

Cat 972 輪式裝載機

 

 

產品與服務新聞

查看 Caterpillar 公布的最新產品和引擎資訊。

查看最新新聞

 

# # #

編輯人員注意事項:Caterpillar 在各業務領域推出產品和服務的時間點各有不同。Caterpillar 公布產品訊息之前,將盡全力確保我們的代理商網路、工廠及行銷子公司已確認相關地區可供應該產品和服務,然而仍請編輯務必與當地代理商查詢核對產品上市和規格等資訊。

CAT、CATERPILLAR、LET'S DO THE WORK 及其各自標誌,"Caterpillar Corporate Yellow"、"Power Edge" 和 Cat "Modern Hex" 商業外觀,以及此處使用之企業與產品標識等,均屬 Caterpillar 商標,未經許可不得使用

©2021 Caterpillar 版權所有 

 

 

 

新聞媒體查詢

Caterpillar 貿易新聞媒體代表

美洲地區

Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

歐洲、非洲、中東地區

Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

讀者要求

www.cat.com/requestCatinfo