966GC
966GC

全新 Cat® 966 GC 輪式裝載機,性能卓越、操作簡單、擁有/作業成本低

 


南美洲、非洲、中東、歐亞大陸、亞太發佈時間:2020 年 4 月
發行號: 282PR20

全新 Cat® 966 GC 輪式裝載機專為各種應用而設計,這款機器性能可靠且經久耐用,具備強大多元功能,可在預算內勝任政府機構的各種作業。

動力傳動系統/前連杆

Cat C9.3B 引擎最大額定總功率為 239 kW (321 馬力),符合美國環保署 Tier 3/歐盟 Stage IIIA 同級排放標準,配備全新共軌噴油系統,專為新興市場可提供的燃料所設計。電控液壓變速冷卻風扇結合 Cat 引擎怠速管理系統 (Engine Idle Management System),可減少燃料消耗並降低噪音量。可選配自動逆轉風扇,有利於在大量碎屑的環境中清潔冷卻芯子。另也提供高環境溫度冷卻套件與冷起動系統。

全新裝載機使用 Caterpillar 設計與製造的 4F/4R 電控行星齒輪動力換檔變速箱,具備電子離合器、壓力補償單一離合器換檔系統,在所有作業情境都能有效率的流暢換檔。

經現場實測證明 Caterpillar Z 形鋼裝載機連桿搭配鑄造橫樑與傾斜操縱桿,運用 Cat 高性能系列鏟斗,擁有強大挖掘能力與高掘起力。負載感測機具液壓系統可精準符合作業情境的需求,持續控制流量與壓力,同時減少泵上負載與整體燃油燃燒量。

另提供一系列作業機具,包括精選 Cat 高性能系列鏟斗 (通用、岩體和輕型物料配置),納入加長底板、更寬斗口與彎曲側板等特性。這些設計特色可幫助所有經驗等級的駕駛員,穩定提升鏟斗填滿係數,較舊型設計多 10%,改善循環時間並減少燃油消耗。另也提供 Cat Fusion™ 快速接頭與控制,搭配選配的三功能輔助液壓裝置,適用於各種 Cat Work Tools。

駕駛員環境/可維修性

直覺式 966 GC 控制系統符合人體工學,配備駕駛員介面顯示器,具備五個類比儀表、彩色指示燈與 LCD 螢幕,一切都在駕駛員的視線範圍內,讓駕駛員能夠快速監控機器系統。省力、先導機具控制擁有遠端強制降檔開關,提供絕佳作業舒適度。

傾斜式豎梯搭配扶手位於機器兩側,可輕鬆又安全進出駕駛室及檢修引擎空氣濾清器。一大片清晰不失真的平坦落地型前擋風玻璃,加上標準後視攝影機、外部鏡子與整合式盲點鏡,可提供全方位能見度。具備 10 個百葉型出風口的空調也是標準特色。

從地面高度檢修集中的維修點,可減少保養時間,大型鷗翼式引擎蓋側導流板搭配上掀式後格柵,讓日常維修保養點、潤滑點、濾清器和機油取樣口的檢修毫不受限。

966 GC 也配備 Cat Product Link™ 遙測系統 (未在所有區域提供),提升機器運作效率,且有助預防保養與維修作業。Product Link 深入整合機器系統,可使用 my.cat.com、Cat 應用程式或 VisionLink® 進行遠端監控。

有關新款 Cat 966 GC 輪式裝載機的詳細資訊,請洽當地 Cat 代理商或前往 www.cat.com。

966 GC 的產品規格

引擎

Cat® C9.3B

Max Power @ 1,600 rpm (ISO 14396), kW (hp)

239 (321)

靜態傾翻負載,鉸接式,kg (lb.)

14,321 (31,572)

鏟斗銷高度,mm (ft.)

4256 (14)

卸料間隙 (配備斗齒 & 齒塊),mm (ft./in.)

2882 (9’ 5”)

掘起力 (配備斗齒 & 齒塊),kN (lbf)

158 (35,520)

軸距,mm (ft./in.)

3550 (11’ 8”)

工作重量,kg (lb.)

21 756 (47,964)

 

 

 

Cat 966 GC 中型輪式裝載機

Cat 966 GC 中型輪式裝載機

Cat 966 GC 中型輪式裝載機

Cat 966 GC 中型輪式裝載機

Cat 966 GC 中型輪式裝載機

產品 & 服務新聞

查看 Caterpillar 的最新產品和引擎公告。

查看最新消息

 

# # #

編輯人員注意事項:Caterpillar 在各業務領域推出產品和服務的時間點各有不同。雖然已盡力確保 Caterpillar 是在收到經銷商網路、工廠、行銷子公司確認產品和服務可在各自負責之區域供貨之後才發佈產品資訊,但是依舊煩請編輯人員針對產品的供應狀況和規格與當地的經銷商確認。

CAT、CATERPILLAR、LET’S DO THE WORK 及其相應的標誌、"Caterpillar Corporate Yellow"、"Power Edge" 與 Cat "Modern Hex" 商業外觀以及此處所使用的企業和産品標識是 Caterpillar 公司的商標,未經許可,不得使用。

VisionLink 是 Trimble Navigation Limited 在美國及其他國家/地區註冊的商標。

©2020 Caterpillar 著作權所有 

 

 

新聞洽詢

Caterpillar 貿易新聞稿媒體代表

美洲

   Sharon Holling:Holling_Sharon_L@cat.com

   Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

歐洲、非洲、中東

    Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

讀者諮詢
www.cat.com/requestCatinfo