Caterpillar 推出了五款新的苗圃和景觀附件
Caterpillar 推出了五款新的苗圃和景觀附件

Caterpillar 為 Cat® 滑移轉向裝載機、 小型履帶裝載機和小型輪式裝載機推出了五款新的苗圃和景觀附件

 

全球發行:2022 年 10 月
發行編號:683PR22

為了改善苗圃和景觀應用中的機器效率,Caterpillar 為其 Cat® 滑移轉向裝載機 (SSL)、小型履帶裝載機 (CTL) 和小型輪式裝載機 (CWL) 系列推出了新的附件。這些專用附件適用於多項任務,包括處理和剷除樹木、灌木和灌木叢、移除及搬運樹樁,以及裝載表土。

新的 Cat 苗圃叉、樹鏟斗和 1 yd3 (0.76 m3) 表土鏟斗附件可改善 Cat SSL、CTL 和 CWL 型號的機器利用率。新的 Cat 樹樁鏟斗和苗圃抓斗經過專門設計,能高效地搭配 Cat SSL 和 CTL 機器使用。全系列新型附件採用耐用的結構,以確保現場可靠性,整合到附件設計中的深鋸齒狀階梯為駕駛員提供了穩固的立足點,方便其進出裝載機。

手動和液壓叉具

Cat 苗圃叉有手動和液壓設計,非常適合處理土球包紮樹木以及大型盆栽植物。兩者都提供液壓樞軸叉,左叉可擺動打開以容納多個根球。右叉可手動或液壓調節,視版本而定,讓承包商能拾起及放置所要的樹木和植物,且能快速有效地裝載/卸載。  

憑藉 70.4" (1788-mm) 的可用叉具長度,新的大容量苗圃叉最多可容納三個 28" (711-mm) 根球或一個 54" (1372-mm) 根球。樞軸叉設計提供了可抓握大根球的最大開口,而側移叉在處理不同尺寸的根球時則提供出色的控制和適當的抓合。25 度的菱形踏板叉提供了牢固的抓握力,可最大程度地負載固定,以符合更多 B&B 植物的裁切角度。整合式把手在進出機器時提供了安全的接觸點。

樞軸苗圃抓斗

與苗圃叉類似,新的 Cat 苗圃抓斗非常適合處理球型、粗麻布樹和盆栽植物。其槳狀形狀可包裹大小從 28 至 54" (711 至 1372 mm) 不等的根球,而不會傷害根系或樹木。抓斗的樞軸設計更有利於控制和放置,有助於在多個位置操縱負載,便無需手動處理重型植物,同時還能把它們放在苗圃或裝載進行運輸。工具能左右擺動 90 度,向下傾斜的能力在任何旋轉點皆達到近 90 度,便於鋪設材料以進行裝載。

表土鏟斗

新的 1.0 yd3 (0.76 m3) 表土鏟斗可將表土裝載到皮卡車和狹小空間。表土鏟斗擁有 56" (1421-mm) 的狹窄寬度,可在多數皮卡車的車廂內游刃有餘地裝載物料,而無需擔心接觸或損壞。減少浪費,其較小的尺寸為裝載卡車提供了所需的間隙,而不會溢出物料。鏟斗側面用雷射刻著 1-yd 測量值,讓客戶確信他們正在滿載。設計採用可調節機器介面,在不同鉸鏈銷高度下皆能適當接地,因此搭配 Cat SSL、CTL 和 CWL 系列機器均能高效地工作。

輕鬆處理樹樁

Cat SSL 和 CTL 型號的樹樁鏟斗是專為清理土地及清除侵入性樹木、樹樁和大型灌木所設計,專用於清除及搬運樹樁。長而窄的地板便於在樹木和大灌木根球周圍和下方挖掘。鋸齒狀的側板可輕鬆鋸斷頑固的樹根,可更換的斗齒確保較長的使用壽命,BHL 樣式可更換為叉形或鎬形齒。重型鋼結構可在嚴苛作業中承受扭曲和撬動,以實現長壽命的可靠性。

鏟起樹木

Cat 樹鏟杓可有效處理苗圃和景觀應用中的灌木和小樹。鏟杓能挖掘和鏟起達 36" (901-mm) 的直徑,輕鬆運輸或移植樹木和其他物料。鏟形輪廓可輕鬆鑽入地面,扁平的尖端可裁切樹根,便於移除樹木。焊接角撐板和厚板有助加固其設計並提高耐用性。

更多有關適用於 SSL、CTL 和 CWL 型號的全新 Cat 附件的資訊,請聯絡 Cat 代理商或造訪:https://www.cat.com

 

262D3 滑移轉向上的 Cat 苗圃叉。

查看全尺寸影像

Cat 表土鏟斗

查看全尺寸影像

Cat® 259D3 小型履帶裝載機與表土鏟斗

查看全尺寸影像

Cat 樹樁鏟斗

查看全尺寸影像

產品與服務新聞

查看 Caterpillar 公布的最新產品和引擎資訊。

查看最新消息

 

# # #

 

編輯人員注意事項:Caterpillar 在各業務領域推出產品和服務的時間點各有不同。Caterpillar 公布產品訊息之前,將盡全力確保我們的代理商網路、工廠及行銷子公司已確認相關地區可供應該產品和服務,然而仍請編輯務必與當地代理商查詢核對產品上市和規格等資訊。

CAT、CATERPILLAR、LET'S DO THE WORK 、它們的各自標誌、VisionLink、"Caterpillar Corporate Yellow"、"Power Edge" 和 Cat "Modern Hex" 商業外觀,以及此處使用之企業與產品標識等,均屬 Caterpillar 商標,未經許可不得使用。

©2022 Caterpillar 版權所有

 

 

新聞媒體查詢

Caterpillar 貿易新聞媒體代表

美洲地區

Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

歐洲、非洲、中東地區

Francine Shore:Shore_Francine_M@cat.com

讀者要求

www.cat.com/requestCatinfo