新款 973
新款 973

新款 973 重磅登场,升级版 Cat® 履带式装载机系列更加完善

 

全球发布:2024 年 3 月
发布编号:152PR23

履带式装载机是一款全能型机器,可执行清理、装载、挖掘、运载、填埋等众多不同任务,即使在恶劣或易打滑的地面条件下也能从容应对。全新 Cat® 973 履带式装载机集无与伦比的多功能性和更高的生产率于一身,其驾驶室经过改进,燃油效率提升了高达 10%,可选配 Payload 技术。275 hp(205 kW)履带式装载机的工作重量为 65901 lb(29892 kg),在全球范围内取代了 973K。该机器与 953(160 hp/119 kW)和 963(202 hp/151 kW)共同组成了 Cat 履带式装载机系列。

操作轻松便捷
973 虽然是业内体型数一数二的履带式装载机,但操作起来依然灵活、便捷。升级版的驾驶室采用悬浮座椅和可调扶手/控制装置。直观的 10 英寸(254 mm)触摸屏仪表板显示器易于使用,标配高清后视摄像头。Slope Indicate 功能可直接在显示屏上显示机器的主降坡度和横向坡度,有助于简化操作。

选择操纵手柄或 V 形杆和踏板转向装置,进行变速箱控制以及操纵手柄或双操纵杆机具控制。操纵手柄选件可为具有滑移式装载机/紧凑型履带式装载机驾驶经验的操作员提供熟悉的控制装置。无论采用哪种控制方案,操作员均可设置机具的响应力度(微动、标准、粗调),以满足喜好或应用场合需求。操作员可以预设重复提升、下降、后翻、卸载和浮动功能,使卡车装载等作业更轻松。机具和转向响应更加平稳,转向性能经过改进,具有更好的控制能力。

生产率更高 + 油耗更低 = 利润更多

973 由 Cat C9.3B 发动机提供动力。自动模式可根据负载调整发动机转速,可减少多达 10% 的燃油消耗。省油模式会使用更低的转速,可进一步降低轻负荷应用中的油耗。强力模式可使发动机保持较高转速,让机器随时动力十足。

可选装高性能系列铲斗,将生产率提升多达 20%。可选装 Fusion™ 快速连接器,实现快速工装更换。履带式装载机、轮式装载机和其他 Fusion 兼容机器可以共用各种铲斗、铲叉和其他工具。铲斗在出厂时配有 Advansys™ 铲斗齿尖/齿座/锁定系统。Advansys 齿尖经过精心打造,可最大限度地提高生产率和降低铲斗生命周期成本。无锤式固定系统意味着,无需特殊工具即可安全、快速地拆卸和安装。

专用低对地压力(LGP,Low Ground Pressure)、垃圾搬运/拆除和船舱作业配置总成出厂配备了专门的底盘系统、防护装置和其他功能,可用于承担最艰巨的任务。973 钢厂作业套件包括专用驾驶室、隔热型钢制燃油箱以及耐高温底盘系统,并在整个机器中增加了隔热层,非常适合熔渣处理作业。 

Cat Payload

Cat Payload* 技术通过行驶中称重功能提供精确的铲斗负载信息,有助于预防过载或欠载。更精确的装载减少了循环时间,有助于节省时间、人工和燃油成本。

建立连接实现更高的效率

Cat Equipment Management 远程信息处理技术通过收集来自设备、物料和人员的数据,并以可自定义的格式传送,从而帮助您降低管理作业现场的复杂性。

  • Product Link™ 可以准确地从您的设备资产(任何类型和任何品牌)自动收集数据,并供您通过 Web 和移动应用程序在线查看。
  • 使用 VisionLink® 随时随地访问信息。Cat 代理商可帮助配置自定义订阅,提供蜂窝和/或卫星报告订阅。
  • Cat 应用程序可帮助随时进行资产管理,通过智能手机即可操作。
  • 远程故障排除功能允许 Cat 代理商执行远程诊断测试,从而节省时间和金钱。远程刷新功能无需技术人员在场即可随时更新车载软件,最多可将更新时间缩短 50%。
  • 应用配置文件和操作员 ID 功能可保存偏好的机器设置,帮助节省时间。
  • 机器安全系统 – 密码需要操作员输入 ID 才能启动机器,此可选功能提供加倍安全保障。

有关 973 和整个 Cat 履带式装载机系列的详细信息,请联系您当地的 Cat 代理商,或访问 www.cat.com

*不可用于商业交易。
均为与 K 系列型号的比较结果。

 

 

973 产品技术规格

 

型号

953

963

973

发动机型号

Cat® C7.1

Cat C7.1

Cat C9.3B

排放

符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V、中国国四非道路、日本 2014 排放标准或欧亚经济联盟 Stage IIIA、联合国 ECE R96 Stage IIIA 排放标准,等效于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 排放标准。

净功率(1800 rpm)

 

 

 

 

 

 

ISO 9249/SAEJ1349

119 kW

160 hp

151 kW

202 hp

205 kW

275 hp

ISO 9249(DIN)

162 mhp

 

204 mhp

 

279 mhp

 

工作重量1

 

标准

15958 kg

35181 lb

20358 kg

44881 lb

29892 kg

65901 lb

对地压力 – 标准履带板

66 kPa

10 psi

63 kPa

9.1 psi

65.8 kPa

9.5 psi

铲斗容量2

 

通用

1.8 m3

2.4 yd3

2.5 m3

3.2 yd3

3.2 m3

4.2 yd3

高性能系列

2.1 m3

2.7 yd3

2.8 m3

3.7 yd3

3.8 m3

5.0 yd3

通用型 Fusion

1.8 m3

2.4 yd3

2.5 m3

3.2 yd3

3.2 m3

4.2 yd3

1对于未配备后处理装置的机器,重量减去 287 kg/632 lbs。

2请咨询 Cat 代理商,了解适用于履带式装载机的全系列铲斗和工装机具附件。

标称净功率是指发动机配备转速最高的风扇、交流发电机、空气滤清器和后处理装置时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。

 

 

下载新闻稿和图片

立即下载

 

 

/

Cat® 973 重磅登场,升级版 Cat 履带式装载机系列更加完善。该机器作为体型最大的型号与 953(160 hp/119 kW)和 963(202 hp/151 kW)共同组成了 Cat 履带式装载机系列。

查看全尺寸图像
/

275 hp(205 kW)Cat® 973 履带式装载机的工作重量为 65901 lb(29892 kg),在全球范围内取代了 973K。

查看全尺寸图像
/

全新 Cat® 973 履带式装载机集无与伦比的多功能性和更高的生产率于一身,其驾驶室经过改进,燃油效率提升了高达 10%,可选配 Payload* 技术。*不可用于商业交易。

查看全尺寸图像
/

Cat® Payload* 技术通过行驶中称重功能提供精确的铲斗负载信息,有助于预防过载或欠载。更精确的装载减少了循环时间,有助于节省时间、人工和燃油成本。升级到 Advanced Payload,以获得更多自动化、定制和跟踪功能。*不可用于商业交易。

查看全尺寸图像
/

可选装 Fusion™ 快速连接器,实现快速工装更换。履带式装载机、轮式装载机和其他 Fusion 兼容机器可以共用各种铲斗、铲叉和其他工具。

查看全尺寸图像
/

为优化操作易用性,可以选择操纵手柄或 V 形杆和踏板转向装置,进行变速箱控制以及操纵手柄或双操纵杆机具控制。

查看全尺寸图像
/

973 由 Cat® C9.3B 发动机提供动力。自动模式可根据负载调整发动机转速,可减少多达 10% 的燃油消耗。

查看全尺寸图像
/

Cat® 973 履带式装载机出厂时配备具有耐高温特性的钢厂作业套件,非常适合熔渣处理作业。还可为垃圾搬运和船舱作业提供特殊应用套件,以及低对地压力(LGP)配置。

查看全尺寸图像
/

Cat® 973 钢厂作业套件包括专用驾驶室、隔热型钢制燃油箱以及耐高温底盘系统,并在整个机器中增加了隔热层。

查看全尺寸图像
/

Cat® 973 履带式装载机 | 驾驶室中的操作员

/

Cat® 973 履带式装载机 | 管道卸货

/

Cat® 973 履带式装载机 | 回拖

/

Cat® 973 履带式装载机 | 向铺料箱中装载砾石

/

Cat® 973 履带式装载机 | 更换 Fusion™ 工装

/

Cat® 973 履带式装载机 | 挖掘和卡车装载

/

Cat® 973 履带式装载机 | 推填泥土

产品和服务新闻

查看 Caterpillar 的最新产品和发动机公告。

查看最新新闻

 

 

# # #

 

编辑人员注意事项:Caterpillar 在各个地区推出产品和服务的时间有所不同。虽然我们尽力确保仅在 Caterpillar 与独立代理商网络、工厂和市场分支机构确认可以在相关区域推出产品和服务后才发布产品信息,但还是请编辑人员与 Cat 代理商确认产品的供应情况和技术规格。


CAT、CATERPILLAR、LET’S DO THE WORK 及其相应的徽标、VisionLink、“Caterpillar Corporate Yellow”、“Power Edge”和 Cat“Modern Hex”商业外观以及此处所使用的企业和产品标识是 Caterpillar 的商标,未经许可,不得使用。

© 2023 Caterpillar。保留所有权利

 

新闻咨询

Caterpillar 商业新闻媒体代表

美洲

Kate Kenny:Kenny_Kate@cat.com

Johanna Kelly:Kelly_Johanna_L@cat.com

欧洲、非洲、中东

Amy Doughty:  Amy.Doughty@cat.com