当谈到电力供应时,停电往往意味着损失。在出现可选方案很有限且不可避免发生损失的情况之前,您必须为紧急状况做好准备。当您面临断电时,您每小时、每天、每周会有多少损失?
获取卡特彼勒才能给予您的价值和可靠性。我们的新型 Cat® GC 柴油发电机组是根据卡特彼勒在效率、可靠性和生产效率方面的卓越标准进行设计和制造的,并拥有来自 Cat 代理商网络提供的一流支持。这些设备由久经考验的 Cat 发动机提供动力,具有卡特彼勒举世闻名的性能,同时可降低交货和安装成本、占地面积和总购置成本。Cat GC 发电机组极具价值,可在停电期间为您提供电力,以维持业务的持续运转。
查看和比较最新信息和技术规格,包括功率输出、机组性能、整体尺寸和可选配件。
我们的 DE33 GC 柴油发电机组可在 50 Hz 下产生 33 kVA 的可靠电力,符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。
了解详情我们的 DE50 GC 柴油发电机组可在 50 Hz 下产生 50 kVA 的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。
了解详情我们的 DE55 GC 柴油发电机组可在 50 Hz 下产生 55 kVA 的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。
了解详情我们的 DE65 GC 柴油发电机组可在 50 Hz 下产生 65 kVA 的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。
了解详情我们的 DE88 GC 柴油发电机组可在 50 Hz 下产生 88 kVA 的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。
了解详情我们的 DE110 GC 柴油发电机组可在 50 Hz 下产生 110 kVA 的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。
了解详情我们的 DE150 GC 柴油发电机组可在 50 Hz 下产生 150 kVA 的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。
了解详情我们的 DE165 GC 柴油发电机组可在 50 Hz 下产生 165 kVA 的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。
了解详情我们的 DE200 GC 柴油发电机组可在 50 Hz 下产生 200 kVA 的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。
了解详情我们的 DE220 GC 柴油发电机组可在 50 Hz 下产生 217 kVA 的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。
了解详情DE400 GC 柴油发电机组专为满足您的备用发电应用需求而开发。我们的 DE400 GC C9.3 柴油发电机组可在 50 Hz 下产生 400 kVA 的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求
了解详情我们的 DE1100 GC 柴油发电机组可在 50 Hz 下产生 1100 kVA 的可靠电力,满足您对备用电源应用的需求。这些产品都符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并能够一步到位承担 100% 的额定负载。此发电机组提供了低油耗系统。
了解详情我们的 DE33 GC 柴油发电机组可产生 30 ekW(60 Hz)的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。
了解详情我们的 DE50 GC 柴油发电机组可产生 45 ekW(60 Hz)的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。
了解详情我们的 DE55 GC 柴油发电机组可产生 50 ekW(60 Hz)的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。
了解详情我们的 DE65 GC 柴油发电机组可产生 60 ekW(60 Hz)的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。
了解详情我们的 DE88 GC 柴油发电机组可产生 80 ekW(60 Hz)的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。
了解详情我们的 DE110 GC 柴油发电机组可产生 100 ekW(60 Hz)的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。
了解详情我们的 DE150 GC 柴油发电机组可在 60 Hz 下产生 132 ekW 的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。
了解详情我们的 DE165 GC 柴油发电机组可在 60 Hz 下产生 150 ekW 的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。
了解详情我们的 DE200 GC 柴油发电机组可在 60 Hz 下产生 175 ekW 的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。
了解详情Cat GC 固定式备用柴油发电机组的功率范围为 33 至 1100 kVA,设计用于各类行业应用,例如医疗诊所、制造业、农业设施、市政基础设施、污水处理厂以及其他公共设施、商业企业和办公楼。