SCOM Paving
SCOM Paving

Cat®(卡特)振动土壤压实机


全新命名,卓越性能,始终如一。

驾驶 Cat®(卡特)振动土壤压实机,最大限度地提高压实作业效率。采用全新命名方式,匹配产品型号重量。超强性能,一如既往。

小型振动土壤压实机
小规模作业,最大化生产率

5-7 吨级 Cat(卡特)振动土壤压实机具有卓越的场地整理性能,是狭小空间作业的理想之选。凭借其超高效率和澎湃动力,您可以轻松完成小规模作业任务,并实现最高生产率。

/

中型振动土壤压实机
值得信赖的高效耐用机械设备,轻松迎接各种挑战。

中型 Cat(卡特)振动土壤压实机动力更强劲,堪称稳定高效运行的多功能施工健将。它们内置众多标配功能,可有效提高压实作业效率和一致性。高性能中型振动土壤压实机采用的诸多先进技术可进一步提高作业生产率、效率和精度。

/

大型振动土壤压实机
构思远大。

15-20 吨级振动土壤压实机的马力、重量和性能呈量级增加,能够高质量地完成艰巨的压实作业,但作业次数大幅减少。非常适用于大型施工项目中的厚层场地压实作业。高性能大型振动土壤压实机采用的诸多先进技术可进一步提高作业生产率、效率和精度。

/

更低的运营成本

省油模式可以节省多达 15% 的燃油,独有的控制箱式振动设计使检修周期延长至 3 年/3000 小时,并安装了配备永久性密封轴承的免维护铰接件。

Lower Operating Costs
Lower Operating Costs

效率提升高达 50%

车载压实度测量系统凭借其独有的 MDP 技术提供压实读数,有助于消除作业过程中的猜测因素;扩展式解决方案(包括测绘和机器间通信)可确保作业现场间互联互通。

Efficiency
Efficiency

操作员舒适性大幅提高

全新后视摄像头有效改善了视野,标配可倾斜转向柱赋予操作员更大的操作灵活性,集成式背光显示控制台可随座椅转动。

Operator Comfort
Operator Comfort