多种 Cat® Duo-Cone&#153 和重负荷双面密封件

适用于特定应用的 Cat®  密封件

我们提供了从 25 mm 到 940 mm(1" 到 37")的全套 Cat 密封件来满足您的需求,还设计了新的密封件来满足客户的需求。 

设备的非计划停机时间代价不菲。Cat 密封件可以在注重保留和保护润滑剂以免损坏周边零部件的极端应用中提供优异的性能。多年来久经考验的现场经验证明,Cat 密封件可以在很多应用中达到很长的使用寿命。 数十年来,众多行业的制造商都在自己的设备中使用了 Cat 密封件,在某些应用中可持续运行 30000 小时以上而不需要任何维护。

Caterpillar 提供了 Cat Duo-Cone™ 密封件和 Cat 重负荷双面密封件。这两种设计都采用了多种非金属负载环来承载金属密封圈。在壳体中,Cat Duo-Cone 密封件在径向方向需要的空间更小,重负荷双面密封件在轴向方向需要的空间更小。Cat Duo-Cone 密封件采用了圆形负载环,而 Cat 重负荷双面密封件具有矩形的 Belleville 垫圈。

 

/

Duo-Cone

• 在应用场合中的径向方向需要的空间更小
• 在总装之前,在壳体中非常稳定
• 非常强的端隙能力

/

重负荷双面密封件  

• 在应用场合中的轴向方向需要的空间更小
• 方孔壳体腔/易于加工
• 无需使用任何装配工具或装配润滑剂

 

有关 Cat 密封件的更多信息,请发送电子邮件至 catseals@cat.com

 

/

Cat 密封件目录

事实证明,Cat 密封件可提供很长的使用寿命。

下载