动态气体混合
动态气体混合

Cat® Dynamic Gas Blending™

Dynamic Gas Blending™(DGB™)技术为您带来了甲烷和柴油发电机组,它能够灵活应对燃料质量和发动机工作条件的变化 – 在燃气可用时使用燃气,并在燃气不可用时使用柴油。 

双燃料解决方案

DGB 发电机组在燃料质量发生变化时自动进行调节,无需进行现场校准。 DGB 可确保在业界最宽的负载范围内实现最高的燃料替代率,因此,您不仅可以享受相同的保养周期和组件寿命,同时还能获得与柴油发电机组一样的功率和瞬态响应性能。 我们的定制动力解决方案团队将设计燃料混合系统来满足您的特定需求。 

 

实现高达 70% 的替代率,同时保持
柴油发电机的性能和安全的发动机运转。

 

Cat DGB 发电机组和动力解决方案的优点

  • 在燃气可用时,使用燃气代替燃油,降低运营成本
  • 通过单点接口访问发动机、发电机组和 DGB 功能,有助于缩短调试时间
  • 保持现有的保养周期和组件寿命,消除额外的维修成本  
  • 满足柴油产品的排放认证要求,而且在某些情况下,甚至会超过此要求。
  • 能够接受各种燃气质量;系统在燃料质量发生变化时自动进行调节,无需进行现场校准。

集成式控制装置中内置了安全功能

  • 仪表板上配有紧急停机按钮
  • 可选装空气切断阀和防爆安全阀
  • 可配置的警报和停机功能
  • 为客户自备的输入装置提供了额外的警报开关
  • 灭火器

EMCP 4.4 控制面板  

  • 具有远程监控能力,并可通过单点接口访问发动机、发电机组和 DGB 功能。
  • 发电机组与发电机组的并网功能。
  • 负载监控和负载共享。 

特性和技术规格  

  • CE 认证
  • 控制系统 – 选装的发动机和交流发电机保护警报/关机和远程监控套件。
  • 开关设备
  • 交流发电机 – 中压输出、IP4X、IP5X
  • 住宅级和临界级排气消声器系统
  • 起动系统 – 升级的蓄电池和充电器。带控制装置的空气起动马达
  • 工厂验收和目击测试
  • 现场调试服务
/

为你铸就

一旦选择 Cat(卡特),您就会获得超值的回报 — 耐用、可靠的设备以及持久的合作关系。

了解详情

CAT(卡特)融资和保险

您可以信赖 Cat(卡特)融资为您的企业提供最好的融资解决方案。

了解详情

商业和工业发电机尺寸计算器

Caterpillar 电力部非常高兴地向您介绍我们最新的发电机组选型软件 Cat® Electric Power SpecSizer。

了解详情

与专家联系

向专家学习并听取同行们的建议 - 查看我们的博客和在线论坛。

阅读我们的博客

CAT®(卡特)代理商服务

购买任意 Cat®(卡特)设备即可获得您当地 Cat®(卡特)代理商的全部支持和承诺。

联系 Cat®(卡特)当地的代

CATERPILLAR (卡特彼勒)

Caterpillar (卡特彼勒)在规模、能力、业务范围和特性方面具有全球领先地位。

了解详情