AccuGrade® Çapraz Eğim

AccuGrade Çapraz Eğim, yüzey çapraz eğimini kontrol etmek için tasarlanmış bir eğim kontrol sistemidir. Makineye monte edilen sensörler kullanılarak istenilen yüzey çapraz eğiminin elde edilebilmesi için gerekli bıçak eğimi konumlandırması hesaplanır. Genellikle operatör tarafından gerçekleştirilen sol veya sağ kaldırma silindiri ayarlarını sistem otomatik olarak yapar. AccuGrade Çapraz Eğim sistemi, operatörün malzemeyi doğru çapraz eğime göre hızlı ve kolay bir şekilde yaymak veya kesmek için ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri kabin içi ekranda görüntüler. Operatör bıçağın hangi tarafının otomatik olarak kontrol edileceğini seçebilir ve geri geçişte ayarları yeniden değiştirmeden yönü değiştirebilir. Yükseklik uygun derece yoluyla manuel olarak ya da bir yükseklik kumanda cihazı eklenerek otomatik olarak kontrol edilebilir.

Çapraz Eğim Sistemi. Temel çapraz eğim sistemi, istenilen yüzey çapraz eğimini korumak için bıçağın eğimini otomatik olarak kontrol eder.

Yükseklik Kontrollü Çapraz Eğim. AccuGrade Çapraz Eğim, yükseklik ve çapraz eğimin otomatik olarak kontrol edilmesi için AccuGrade Sonik, AccuGrade Lazer, AccuGrade GPS veya AccuGrade ATS gibi bir veya daha fazla AccuGrade yükseklik kontrolü teknolojisiyle kombine edilebilir.