Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Güney Amerika, Afrika, Orta Doğu'da Bülten Tarihi: Kasım 2022
Bülten Numarası: 706PR22
Gelişmiş bir müşteri deneyimi sunmak için üretilen yeni 5 tonluk Cat® 305 CR Yeni Nesil Mini Hidrolik Ekskavatör, hidrolik pompasına daha fazla güç, daha yüksek kova koparma kuvveti ve daha derin standart stik kazma derinlikleri sağlayarak performansı önceki 305E2 CR modeline kıyasla %20'ye kadar artırır. Sektör lideri gresleme aralıkları ve uzatılmış filtre hizmet ömrü, seri boyunca ortak komponentler ve düz, değiştirilmesi kolay yan panellerle birleştiğinde, sahip olma ve işletme maliyetlerini %10'a kadar düşürür.
Yeni 305 CR modeli, Cat yeni nesil mini hidrolik ekskavatör serisi konseptine göre yeniden yapılandırılacak son makinedir. Ürün yelpazesindeki (bölgeye bağlı olarak) 1,5 ila 10 ton sınıfında modellerin bulunduğu tüm 11-13 Cat mini hidrolik ekskavatörler, eğitimi ve operatör adaptasyonunu basitleştirmek için ortak özellikler ve tutarlı bir kontrol düzeni sunar.
305 CR'nin kompakt performansı
5 ton sınıfında Cat 305 CR Ekskavatördeki yeni motor, gelişmiş makine performansı sunar. Hidrolik sistem iyileştirmeleri, sert kaya uygulamalarında kazma verimliliğini artırmak için daha yüksek koparma kuvveti sağlar: 49,2 kN (11.061 lbf) kova, 28,3 kN (6.362 lbf) standart stik ve 25,2 kN (5.665 lbf) uzun stik. Ayrıca 305E2 CR'den 140 mm (5,6 inç) daha derin kazma derinliği sunarak daha fazla uygulama esnekliğine sahiptir. 1.980 mm (78 inç) palet genişliği ve yeni ekstra arka ağırlık seçeneği, dar alanlarda dengeyi ve kaldırma performansını optimize etmeye yardımcı olurken, kompakt kısa kuyruk yandan çalışmada çıkıntıyı azaltır.
Gelişmiş Verimlilik
305 CR, geri doldurma ve üst tesviye uygulamalarında makine esnekliğini optimize etmek için bir açılı dozer bıçağı seçeneği sunar. Açılı bıçak, kolay temizlik için standart serbest hareket işleviyle tesviye üstünde ve altında bol miktarda hareket sunmanın yanı sıra, merkezin soluna veya sağına 45 derece hareket eder. Verimliliği artıran ve nihai tesviye ile operatör etkileşimini azaltan açılı bıçak hareketi, sağ taraftaki kumanda koluyla kontrol edilebilirken, sol kumanda kolları makine tahrikini yönetir.
Ek bir arka ağırlık seçeneği ile makine ağırlığının iş gereksinimlerine göre uyarlanması, düşük zemin basıncı ile kaldırma performansı arasında denge sağlar. Sektöre özgü Cat Stik Direksiyon Sistemi, operatörün klasik kollu/ayak pedallı yönlendirme kontrollerinden zahmetsiz kumanda kolu kullanımına geçmesine izin vererek makine kontrolünü basitleştirir. İki seyir hızı aralığı ve standart seyir kontrolü, iş sahasında minimum operatör etkileşimi ile hareket etmeyi kolaylaştırır.
EU Stage IIIA'ya eşdeğer Brezilya MAR-1 emisyon standartlarını karşılayan turboşarjlı Cat C1.7 Turbo motor, önceki C2.4 motor modelinden daha yüksek güç sağlar. Standart otomatik rölanti, otomatik motor kapatma ve değişken silindir hacimli pompaya sahip verimli yüke duyarlı hidrolik sistem, daha uygun maliyetli çalışma için sahada yakıt kullanımını azaltmaya yardımcı olur. Yüksek ana tahliye basınçları, yüksek kazma ve kaldırma kuvvetleri ve çeşitli ataşmanların daha verimli kullanımı için hidrolik kapasite oluşturur. Hızlı bağlantı kesme hatlarıyla tamamlanan standart yardımcı sistem tek yönlü, iki yönlü veya kesintisiz akış seçeneği sunar.
Yeni nesil konfor, tasarruf
Çoğu Cat yeni nesil mini hidrolik ekskavatörde ortak olan sızdırmaz ve basınçlı kabin bölmesi, her türlü hava koşulunda iklim kontrolü için ısıtma ve/veya klima ile birlikte sunulur. Kabinin geniş cam alanları ve tavan penceresi, çepeçevre görüş imkanı sağlar. Gelişmiş dokunmatik ekran seçeneğine sahip geniş ekran, sezgisel makine işlev kontrolü ve kritik çalışma parametrelerinde kolay izleme sağlar. Bazı bölgelerde güneşlik seçeneği mevcuttur.
305 CR'nin günlük bakım kontrolleri, yan kapılar aracılığıyla zemin seviyesinden hızlı bir şekilde yapılır. Seri boyunca ortak parçaların genişletilmiş kullanımı ve parçaların hasara dayanıklı dış yapısı, parça envanteri yatırımını azaltmaya ve onarım maliyetlerini düşürmeye yardımcı olur. Artan servis aralıkları, bu ekskavatörlerin işte daha fazla ve atölyede daha az zaman harcaması anlamına gelir.
Ürünler bölgeye göre değişebilir. Yeni 305 Mini Hidrolik Ekskavatör hakkında daha fazla bilgiye bir Cat temsilcisiyle iletişime geçerek veya şu adresi ziyaret ederek ulaşabilirsiniz: https://www.cat.com.
Model |
305 CR |
Motor |
Cat® C1.7 Turbo |
Net güç, kW (hp) |
27,2 (36,5) |
Brüt güç, kW (hp) |
29,0 (38,9) |
Kabinle min. ağırlık, kg (lb) |
5.035 (11.100) |
Kabinle maks. ağırlık, kg (lb) |
5.695 (12.555) |
Arka kule dönüşü yarıçapı |
Kompakt |
Standart kazma derinliği, mm (inç) |
3.420 (134,6) |
Uzun kazma derinliği, mm (inç) |
3.670 (144,5) |
Bildirilen net güç, motorda minimum hızda çalışan bir fan, hava emiş sistemi, egzoz sistemi ve alternatör donanımı olması durumunda volanda mevcut olan güçtür.
# # #
Editörler için not: Caterpillar, bölgelerinin her birinde farklı zaman aralıklarında ürün ve hizmetler sunmaktadır. Ürün bilgilerinin ancak temsilci ağımızdan, fabrikalarımızdan ve pazarlama iştiraklerimizden ürün ve hizmetlerin ilgili bölgede sunulduğuna dair Caterpillar tarafından onay alındıktan sonra yayınlanması için her türlü çaba gösterilse de, editörlerin ürün bulunabilirliğini ve teknik özelliklerini yerel temsilciyle doğrulamaları rica olunur.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, bunların ilgili logoları, VisionLink, "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari kimliğinin yanı sıra, burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği, Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz bir şekilde kullanılamaz.
©2022 Caterpillar Tüm Hakları Saklıdır
Basın İlişkileri |
Caterpillar Ticari Yazılı Medya Temsilcileri Kuzey ve Güney Amerika Avrupa, Afrika, Orta Doğu |
Okuyucu İstekleri |