Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Dünya Genelinde Yayın İçin: Mart 2024
Yayın Numarası: 152PR23
Paletli yükleyici, zorlu veya kaygan zemin koşullarında bile temizleme, yükleme, kazma, taşıma, doldurma ve daha fazlasını yapabilen tek makinedir. Yeni Cat® 973 Paletli Yükleyici, eşsiz çok yönlülüğü yüzde 10'a varan daha iyi yakıt verimliliği, daha fazla üretkenlik, kabin iyileştirmeleri ve opsiyonel Payload teknolojisiyle birleştiriyor. 275 hp (205 kW) paletli yükleyicinin çalışma ağırlığı 65.901 lb'dir (29.892 kg) ve dünya çapında 973K'nın yerini alır. Model, Cat paletli yükleyici serisindeki 953 (160 hp/119 kW) ve 963 (202 hp/151 kW) modellerine katılıyor.
Çalışmada Kolaylık
973, sektördeki en büyük paletli yükleyici olmasına rağmen yine de çeviklik ve çalışmada kolaylık sunuyor. Güncellenen kabinde süspansiyonlu koltuk ve ayarlanabilir kol dayanakları/kumandalar bulunmaktadır. Sezgisel 10 inç (254 mm) dokunmatik gösterge tablosu ekranının kullanımı kolaydır ve standart bir Yüksek Çözünürlüklü arka görüş kamerasına sahiptir. Eğim Göstergesi, makinenin ana inişini ve çapraz eğimi doğrudan ekranda göstererek çalışmayı kolaylaştırmaya yardımcı olur.
Şanzıman kumandaları ve kumanda kolu veya 2 kollu ekipman kumandaları için kumanda kolu veya V kolu ve pedallı direksiyon seçin. Kumanda kolu seçeneği, mikro yükleyiciler/kompakt paletli yükleyiciler konusunda deneyimli operatörler için aşina oldukları kontrolleri sağlar. Her iki kontrol şemasıyla da operatörler, operatörün tercihine ya da uygulamaya göre ekipman tepkisini ayarlama (hassas, normal, kaba) olanağına sahiptir. Kamyon yükleme gibi işleri kolaylaştırmak için tekrarlayan kaldırma, indirme, rafa koyma, boşaltma ve serbest hareket işlevleri önceden ayarlanabilir. Daha akıcı ekipman ve direksiyon tepkisi ve artırılmış direksiyon performansı daha fazla kontrol edilebilirlik sağlar.
Daha Fazla Üretkenlik + Daha Az Yakıt = Daha Fazla Kâr
973, Cat C9.3B motorla güçlendirilmiştir. Motor devrini yüke göre ayarlayan Otomatik Mod ile yakıt tüketimi yüzde 10'a kadar azalır. Eco Modu, daha hafif hizmet tipi uygulamalarda yakıt tüketimini daha da azaltmak için daha da düşük hız kullanır. Güç Modu, her zaman kullanıma hazır güç hissi vermek için motor devrini yüksek tutar.
Opsiyonel Performans Serisi kova, üretkenliğinizi %20'ye kadar arttırır. Opsiyonel Fusion™ Hızlı Ataşman Değiştirici, hızlı ataşman değişiklikleri sağlar. Paletli yükleyiciler, tekerlekli yükleyiciler ve Fusion uyumlu diğer makineler arasında çeşitli kovalar, forklift çatallar ve diğer ataşmanlar paylaşılabilir. Kovalar, fabrikadan Advansys™ kova uçları/adaptör/kilitleme sistemi ile sunulur. Advansys uçlar, maksimum üretkenliği ve kovanın kullanım ömrü boyunca en düşük maliyetleri sağlamak üzere tasarlanmıştır. Çekiç gerektirmeyen tutma sistemi, özel ataşmanlar olmadan güvenli, hızlı çıkartma ve takma anlamına gelir.
Amaca yönelik üretilen Düşük Zemin Basıncı (LGP), Atık Elleçleme/Yıkım ve Gemi Ambarı paketleri, en zorlu görevleri üstlenmek üzere tasarlanmış özel alt takım, koruma ve diğer özelliklerle fabrikada donatılmıştır. 973 Çelik Fabrikası paketi, sahip olduğu özel kabin, yalıtımlı çelik yakıt deposu, yüksek sıcaklık alt takımı ve makine genelindeki yalıtım sayesinde cüruf taşımaya uygundur.
Cat Payload
Cat Payload* teknolojisi, hareket hâlinde tartma sırasında hassas kova yükü bilgileri sağlayarak aşırı veya yetersiz yüklemeyi önler. Daha doğru yükleme; zaman, işçilik ve yakıt maliyetlerinden tasarruf etmenize yardımcı olmak için çevrim sürelerini azaltır.
Daha Fazla Verimliliğe Bağlanın
Cat Ekipman Yönetimi telematik teknolojisi; ekipman, materyaller ve çalışanlar tarafından oluşturulan verileri toplayıp bunları özelleştirilebilir biçimlerde sunarak iş sahalarının yönetimindeki karmaşıklığı gidermeye yardımcı olur.
973 ve tüm Cat Paletli Yükleyici ailesi hakkında daha fazla bilgi için yerel Cat temsilcinizi veya www.cat.com adresini ziyaret edin.
*Satışı yasaktır.
K Ailesi modelleriyle tüm karşılaştırmalar.
Model |
953 |
963 |
973 |
|||
Motor Modeli |
Cat® C7.1 |
Cat C7.1 |
Cat C9.3B |
|||
Emisyonlar |
U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V, China Nonroad Stage IV, Japan 2014 emisyon standartlarını veya Eurasian Economic Union Stage IIIA, UN ECE R96 Stage IIIA emisyon standartlarını karşılar, U.S. EPA Tier 3/ EU Stage IIIA ile eş değerdir. |
|||||
Net Güç (1.800 dev/dak.) |
|
|
|
|
|
|
ISO 9249/SAE J1349 |
119 kW |
160 hp |
151 kW |
202 hp |
205 kW |
275 hp |
ISO 9249 (DIN) |
162 mhp |
|
204 mhp |
|
279 mhp |
|
Çalışma Ağırlıkları1 |
|
|||||
Standart |
15.958 kg |
35.181 lb |
20.358 kg |
44.881 lb |
29.892 kg |
65.901 lb |
Zemin Basıncı – Standart Pabuç |
66 kPa |
10 psi |
63 kPa |
9,1 psi |
65,8 kPa |
9,5 psi |
Kova Kapasitesi2 |
|
|||||
Genel Amaçlı |
1,8 m3 |
2,4 yd3 |
2,5 m3 |
3,2 yd3 |
3,2 m3 |
4,2 yd3 |
Performans Serisi |
2,1 m3 |
2,7 yd3 |
2,8 m3 |
3,7 yd3 |
3,8 m3 |
5,0 yd3 |
Genel Amaçlı Fusion |
1,8 m3 |
2,4 yd3 |
2,5 m3 |
3,2 yd3 |
3,2 m3 |
4,2 yd3 |
1Atık arıtma sistemi bulunmayan makineler için 287 kg/632 lb çıkarın.
2Paletli yükleyiciniz için mevcut tüm kovalar ve ataşmanlar hakkında bilgi edinmek için lütfen Cat temsilcinize danışın.
Bildirilen net güç; maksimum hıza kadar çalışan fan, jeneratör, hava filtresi ve atık arıtma ünitesiyle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir.
# # #
Editörler için not: Caterpillar, bölgelerinin her birinde farklı zaman aralıklarında ürün ve hizmetler sunmaktadır. Ürün bilgilerinin, ancak Caterpillar tarafından ürün ve hizmetlerin ilgili bölgede sunulduğuna dair bağımsız temsilci ağından, fabrikalarından ve pazarlama iştiraklerinden onay alındıktan sonra yayımlanması için her türlü çaba gösterilse de editörlerin ürün bulunabilirliğini ve teknik özelliklerini bir Cat temsilciyle doğrulamaları rica olunur.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, bunların ilgili logoları, VisionLink, "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari kimliğinin yanı sıra burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği, Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz bir şekilde kullanılamaz.
©2023 Caterpillar. Tüm Hakları Saklıdır
Basın İlişkileri |
Caterpillar Ticari Yazılı Medya Temsilcileri Kuzey ve Güney Amerika Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Avrupa, Afrika ve Orta Doğu Amy Doughty: Amy.Doughty@cat.com |