Cat® ataşmanlar
Cat® ataşmanlar

Genişletilmiş Cat® ataşman serisi, mini ekskavatörler ve kazıcı yükleyicilerde uygulama çok yönlülüğünü artırmaktadır.

 

Dünya Genelinde Yayın İçin: Mart 2023
Yayın Numarası: 115PR23

Caterpillar, kazıcı yükleyiciler ve mini ekskavatörler için bu makinelerde uygulama çok yönlülüğünü artıran yeni bir Cat® ataşman serisini duyurmaktadır. Sağlam ve dayanıklı yeni modeller yıkım ve istifleme polip kıskaçları, Cat Yatırmalı Döndürücüler için polip kıskaçlar, titreşimli silindir plakaları ve asfalt kazıma makinelerini kapsamaktadır.  

Genişletilen yıkım ve istifleme polip kıskaçları

Cat Yıkım ve İstifleme Polip Kıskacı serisini genişleten yeni G306 ve G308 modelleri, sırasıyla 5 ila 6 ton ve 7 ila 10 tonluk mini hidrolik ekskavatörler için özel olarak tasarlanmıştır. Bu yeni modeller, hassas malzeme yerleşimi gerektiren atık, geri dönüşüm ve ağır hizmet tipi malzeme elleçleme uygulamaları için idealdir. Makinenin birinci yardımcı işlevi ile ikincisi tarafından yönetilen döndürme kafası tarafından kontrol edilen açma ve kapama işlevleri sayesinde, bu polip kıskaçlar 360 derece iki yönlü döndürme ile hızlı ve üretken malzeme elleçleme sağlar.

İnce tasarımı sayesinde dar alanlara girmesi kolaylaşır ve malzeme kapasiteleri G306 için 160 l (0,21 yd3) ve G308 için 240 l (0,31 yd3) aralığındadır. Dikey gözenekli rafları yüksek aşınma direnci, pozitif penetrasyon, iyi yük görünürlüğü ve kolay konumlandırma sunarken yük tutma valfine sahip büyük boy ağır hizmet tipi silindir ise polip kıskaç veya makineyle manevra sırasında dahi sürekli kelepçeleme gücü sağlar. Düşük bakım aralıklarıyla güvenilir çalışma sağlayan kule dönüş yatağı, tek bilyeli, ağır hizmet tipi, içten tahrikli tasarıma sahiptir. Daha uzun kullanma ömrü için HB500 Brinell eşdeğeri malzemeden üretilen kaynaklı taban kenarı tasarımı ve yüksek mukavemetli, aşınmaya dirençli çelikten yapılmış cıvatalı kesici kenar.  

Cat Yatırmalı Döndürücüler için bir ilk

Cat Yatırmalı Döndürücü (TRS) ürün ailesinin ilk hidrolik ataşman genişletmesi olan yeni Cat G206 ve G208 Çok Amaçlı Polip Kıskaçlar, 5 ila 10 tonluk mini hidrolik ekskavatörler için TRS6 ve TRS8 modelleriyle birlikte polip kıskaç teknolojisini ilerletir. Bu modeller, TRS ataşmanlarıyla maksimum manevra kabiliyeti sağlarken entegre braket ise polip kıskaç işlevselliğinin performansını optimize etmek için ofseti en aza indirir.

5 ila 6 tonluk ekskavatörlere uygun olan G206 ve 7 ila 10 tonluk modellere uygun olan G208 ile bu çok amaçlı polip kıskaçlar, sırasıyla 14,5-kN (3.260-lbf) ve 18,4-kN (4.136-lbf) maksimum kapatma kuvveti sağlar. Entegre silindir yük tutma valfi, kaçak olmadan polip kıskaç kapatma basıncını korurken fiziksel bağlantılı piston akümülatörü, değişen yüklerde polip kıskaç kolu kapatma kuvvetini korur. Entegre aktarma hatları ve hortumların optimum yönlendirmesi, hasara ve kirin girmesine karşı koruyarak uzun süreli güvenilirlik sunar.

Polip kıskaç tasarımı, yatırmalı döndürme sistemine optimum uyum sağlar ve TRS'nin dönüşü, malzemeyle hızlı ve kolay ilgilenmeye olanak tanır. Radyal yönde bükülen torklardan kaçınmak için bu polip kıskaçlar, kaynaklı kutu yapısına sahiptir. AR450 çelikle üretilmiş polip kıskaç kolları ve kol kenarları sayesinde kol, zorlu koşullarda daha uzun sürede aşınma sağlamak için yüksek aşınma direnci sunar.

Performans uyumlu titreşimli silindir plakaları

Caterpillar, CVP28 ve CVP55 modelleriyle Cat Titreşimli Plakalı Silindir serisini genişletme ve CVP16 ve CVP40 silindirlerini yeni tasarım iyileştirmeleriyle yeniden piyasaya sürmektedir. Toprak, kum, çakıl ve asfalt sıkıştırmaya uygun silindirlerin esnekliği, konut tipi, ticari ve endüstriyel çalışmalar yapan yükleniciler için daha düşük yatırım ve bakım maliyetleri sunar.

Cat CVP serisi, Cat 302.7'den 313'e kadar tüm kazıcı yükleyiciler ve ekskavatörleri kapsayan Cat makinelerinin performansına uyum sağlar. 33,3 to 40 Hz (2.000 ila 2.400 vpm) titreşim frekanslarında 304,8 mm (12 in) ila 660,4 mm (26 in) sıkıştırma genişliği ve 0,19 m2 (2 ft2) ila 0,53 m2 (5,7 ft2) sıkıştırma alanı sunarlar. Sınıfının en iyi performans sunarak katı, stabil sıkıştırma için sıkıştırma frekansı ile malzeme partiküllerini birbirine daha da yakınlaştıran kuvveti buluşturur.

Ağır hizmet tipi çelik şasileri, zemine maksimum güç iletmektedir. Kauçuk bağlantılar, titreşimleri silindir ataşmanından izole ederek makinenin geri kalanına giden titreşim geri bildirimini en aza indirir. Yüksek verimli dişli tipi hidrolik motor, tutarlı, güvenilir güç için titreşim tahriklidir. Tasarımın erişim kesimleri, üst braket montajı sırasında donanıma kolay erişim için lazer kesimlidir. Silindir, standart yardımcı hidrolik ile basitleştirilmiştir.

CVP serisinin esnekliğini genişleten direk ve plaka tahrik ataşmanları, özel uygulamalar için CVP28'in altına cıvata ile bağlanır. Tüm modeller, sıkıştırma öncesinde kanalda malzemenin yayılmasına yardımcı olmak üzere geri doldurma bıçağı ile donatılabilir ve döner bağlantı, makine hareketlerini en aza indirmek için her yönde 90 derece döner.

Frezeleme hassasiyeti

Yerleşim yeri tipi ve ticari uygulamalardaki küçük asfaltlama işleri için tasarlanan yeni Cat Asfalt Kazıma Makinesi, asfalt ve beton yüzeylerin ekonomik bir şekilde restorasyonunu sağlar. Yeniden kaplama öncesinde kusurları verimli şekilde frezeler ve bozulmuş kaldırım ve trafik şeridi çizgilerini giderirler.

350 mm (13,8 inç) çalışma genişliği ve 120 mm (5 inç) maksimum frezeleme derinliği sunan yeni PC35, yana kaydırmalı kazıcı yükleyiciler ve 5 ila 6 tonluk mini hidrolik ekskavatörler ile çalışmak için tasarlanmıştır. Yeni Cat PC45, 450 mm (17,7 inç) kesme genişliği ve 150 mm (6 inç) ile PC404'ün yerine geçer ve kazıcı yükleyiciler için ideal olup kazıma makinesinin uyumluluğunu 7 ila 10 tonluk mini hidrolik ekskavatörlere kadar genişletir.

Asfalt kazıma makineleri, operatöre ayarlanan derinliğe hızlı bir bakış sağlayan kesme derinliği göstergesiyle standart sunulur. Frezeleme derinliğinin manuel olarak ayarlanarak kilitlenmesiyle tutarlı derinlik kontrolü sağlanır. Ağır hizmet tipi dişli motoru hız aralığı boyunca yüksek tork ve verimlilik sunarken hidrolik emniyet valfi, artan kullanım ömrü için motora giden basıncı sınırlar. Üretkenliğin en üst düzeye çıkarılmasına yardımcı olan standart basınç göstergesi, zemin hızı ayarına olanak tanımak üzere operatöre geri bildirim sağlar. Çalışmayı basitleştiren PC35 ve PC45, mevcut kırıcı hatlarını yeniden kullanır ve tambur merkezi ve genişlik göstergeleri ile donatılmıştır.

Cat Yıkım ve İstifleme Polip Kıskacı, Yatırmalı Kaldırıcı, Çok Amaçlı Polip Kıskaç, Titreşimli Plakalı Silindir ve Asfalt Kazıma Makinesi ataşmanları hakkında daha fazla bilgiye Cat temsilcisi ile iletişime geçerek veya https://www.cat.com adresi ziyaret edilerek ulaşılabilir. 

 

 

Basın bültenini ve resimleri indirin 

Şimdi İndir

 

 

/

Cat 305 Mini Ekskavatörde Cat G206 Çok Amaçlı Polip Kıskaç

Resmi Tam Boyutlu Görüntüle
/

Mini Ekskavatörler için Cat G308 Yıkım ve İstifleme Polip Kıskacı

Resmi Tam Boyutlu Görüntüle
/

Mini Ekskavatörler ve Kazıcı Yükleyiciler için Cat CVP55 Titreşimli Plakalı Silindirler

Resmi Tam Boyutlu Görüntüle
/

Cat 305 Mini Ekskavatörde Cat PC35 Asfalt Kazıma Makinesi

Resmi Tam Boyutlu Görüntüle

Ürün ve Servis Haberleri

Caterpillar'ın en son ürün ve motor duyurularını inceleyin.

En Son Haberlere Bakın

 

# # #

 

Editörler için not: Caterpillar, bölgelerinin her birinde farklı zaman aralıklarında ürün ve hizmetler sunmaktadır. Ürün bilgilerinin, ancak Caterpillar tarafından ürün ve hizmetlerin ilgili bölgede sunulduğuna dair bağımsız temsilci ağından, fabrikalarından ve pazarlama iştiraklerinden onay alındıktan sonra yayımlanması için her türlü çaba gösterilse de editörlerin ürün bulunabilirliğini ve teknik özelliklerini bir Cat temsilciyle doğrulamaları rica olunur.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, bunların ilgili logoları, VisionLink, "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari kimliğinin yanı sıra burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği, Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz bir şekilde kullanılamaz.

©2023 Caterpillar Tüm Hakları Saklıdır

 

 

Basın İlişkileri

Caterpillar Ticari Yazılı Medya Temsilcileri

Kuzey ve Güney Amerika

Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Avrupa, Afrika ve Orta Doğu

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Okuyucu İstekleri

www.cat.com/requestCatinfo