Underrede för små grävmaskiner och minigrävare
Underrede för små grävmaskiner och minigrävare

Underrede för små grävmaskiner och minigrävare

av

Underrede för små grävmaskiner och minigrävare
 



 

Översikt

TILLVAL FÖR MINIGRÄVARE OCH SMÅ GRÄVMASKINER
 

Oavsett om du röjer på en anläggning, gräver en källare eller gör markarbeten är underredet på dina anläggningsmaskiner kritiskt för produktionshastigheten, flytfunktionen och stabiliteten. Cats underredestillval inkluderar kompletta system samt komponenter som är utformade för att göra skillnad i din verksamhet.

 

 

 

HÅLLBAR CAT®-UTFORMNING
Alla Cat-underreden utformas av Caterpillars tekniker och byggs efter strikta specifikationer för företag som ditt.


LÄGRE DRIFTKOSTNAD
Med flera tillgängliga underredesalternativ för att matcha din maskin och din tillämpning kan detta hjälpa till att sänka ägande- och driftkostnaderna.

 

 

Normal drift – stållarvband

Larvband för normal drift byggs med andra specifikationer än modeller för tung drift. Vi utformar komponenter för normal och tung drift så att de kan bytas mot varandra. Det eliminerar behovet av eftermontering och minimerar maskinens stilleståndstid.

Dessutom kan bandplattor för tung drift från Cat installeras på länkenheter för normal drift, vilket gör dem mer flexibla att uppfylla dina behov. (Inte tillgängligt för modell 300.9 – 310)

Normal drift – stållarvband
Normal drift – stållarvband

Tung drift – stållarvband

Underreden för tung drift byggs för maximal hållbarhet vid tuffa förhållanden. Bultkonstruktionen minskar ändspelsrörelsen och styr tätningsrörelsen snävt för långa bytesintervall för bult/bussning, vilket ger branschledande prestanda.

Tung drift – stållarvband
Tung drift – stållarvband

Tung drift och utökad livslängd med Duralink™ (HDXL) – stållarvband

Beprövad Cat-utformning för tung drift med tillägg av starkare Duralink och säker bultfasthållning 2 (PPR2) kan klara av den tuffaste terrängen och extrema tillämpningar utan oro för haveri. Presterar som bäst i tuffa tillämpningar med långa transporter. (Endast tillgängligt på modell 315 och 317)

Tung drift och utökad livslängd med Duralink™ (HDXL) – stållarvband
Tung drift och utökad livslängd med Duralink™ (HDXL) – stållarvband

Normal drift – gummilarvband

Idealiskt för maskiner som används kortare tid, äldre maskiner eller där det inledande inköpspriset är en nyckelfaktor vid inköpsbeslutet. (Endast tillgängligt på vissa minigrävarmodeller 300.9 – 310)

Normal drift – gummilarvband
Normal drift – gummilarvband

Tung drift – gummilarvband

Idealiskt för maskiner som används i produktionstillämpningar där det förväntas att det arbetas många timmar. Cat larvband för tung drift byggs för att klara av extra tuffa tillämpningar. (Endast tillgängligt på minigrävarmodellerna 300.9 – 310)

Tung drift – gummilarvband
Tung drift – gummilarvband

Stållarvband med gummiplattor

Stållarvband ger samma mångsidighet som gummilarvband samtidigt som skräp rensas bort automatiskt från länkenheten, vilket minskar det totala slitaget på drev och bussningar. Gummiplattorna minskar maskinens vibrationer, vilket ger mjukare körning, minskade skador på terrängen samt förbättrad förarkomfort jämfört med traditionella stålbandplattor. Slutligen gör stållarvband det möjligt för kunden att byta ut enskilda gummiplattor vid behov istället för att behöva byta ett helt gummilarvband. (Endast tillgängligt på valda minigrävarmodeller)

Stållarvband med gummiplattor
Stållarvband med gummiplattor

 

 

GALLERI

Underrede för små grävmaskiner och minigrävare

av
av
av
av






 



 

av


ETT LÄTT BESLUT SOM GER SINNESRO

 

Caterpillars begränsade 12-månadersgaranti omfattar Cat-delar som skadats i händelse av ett kvalificerat fel.*

Dessutom erbjuder underredesgarantiprogrammen support utöver standardgarantierna för nya maskiner och delar. De täcker alla de viktigaste rörliga underredeskomponenterna på Cats bandtraktorer, bandlastare och bandhydraulgrävare. Kontakta Cat-återförsäljaren för fullständig information om täckning för specifika konfigurationsalternativ för underreden.

* Garantin kan variera mellan modeller och applikationer. Begränsningar kan förekomma. Fullständiga detaljer om tillämplig begränsad Caterpillar-garanti kan lämnas av en auktoriserad Cat-återförsäljare.
 

LÄS MER
 

Kundvärdesavtal (CVA)

Håll dina Cat-maskiner och motorer redo för arbete med en flexibel, problemfri plan för leverans av delar, service, dataåtkomst med mera. Kundvärdesavtal finns tillgängliga för dina nya (och inte så nya) maskiner och motorer från Cat.

VISA CVA-INFORMATION
Kundvärdesavtal (CVA)
Kundvärdesavtal (CVA)

FINANSIERING OCH UTÖKAT SKYDD

Cat Financial erbjuder finansieringslösningar som är unika för din verksamhet oavsett om du vill köpa en ny eller begagnad maskin, vill skydda din investering utöver standardgarantin eller utnyttja värdet i utrustningen för att utveckla verksamheten. Dessutom kan du hantera ditt onlinekonto var som helst, när som helst och från vilken enhet som helst.

SE FINANSIERINGS- OCH GARANTIALTERNATIV
Finansiering och utökat skydd
Finansiering och utökat skydd

DISKUTERA UNDERREDE MED DIN CAT-ÅTERFÖRSÄLJARE

KONTAKTA DIN CAT ÅTERFÖRSÄLJARE

 

 

av

Cat markredskap

Cat GET optimerar maskinprestandan genom att hjälpa till att tränga igenom det material som bearbetas.

UTFORSKA MÖJLIGHETERNA