Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Alla tätningar är väl lika bra? Fel. Delar som inte utformats och dimensionerats för din utrustning kan leda till läckande eller lösa leder och tätningar. Det kan leda till haverier, avbrottstid och till och med böter för miljörisker. Cat®-tätningar och O-ringar tillverkas med extra styrka för att hålla längre i Cat-utrustning och i hela din fordonsflotta.
Vet du vad du behöver?
DISKUTERA TÄTNINGAR OCH O-RINGAR MED DIN CAT-ÅTERFÖRSÄLJARE
Översikt
Vad får tätningar att gå sönder? Extrema temperatur- och tryckförändringar. Cat-tätningarna tillverkas av material som anpassas efter de vätsketyper, temperaturer och tryck som förekommer i Cat-maskinerna.
SYSTEMSPECIFIK KONSTRUKTION
Materialet utformas specifikt för de temperaturer, tryck och vätskor som förekommer i systemet där det används.
ÖVERLÄGSET SKYDD
Utformad med snäva toleranser för att hindra läckor och föroreningar från att komma in i systemet.
ÖKAD DRIFTTID
Cats tätningar och O-ringar minskar komponentfel och oplanerat underhåll, vilket ger minskad avbrottstid och lägre servicekostnader.