Baskantsystem för hjullastare
Baskantsystem för hjullastare

CAT® BASKANTSYSTEM FÖR HJULLASTARE

 

av



 

Översikt

 

CAT BASKANTER
 

Cat® baskantsystem genomgår ett antal noggrant kontrollerade tillverkningsprocesser för att ge förbättrad styrka, hållbarhet och lång livslängd. De levereras helt svetsade och monterade utan behov av förvärmning, vilket minskar installations- och bytestiden dramatiskt.

 

ÖKAD HÅLLBARHET
Tillverkas med en konsekvent värmebehandlingsprocess för att öka styrkan och stå emot nötning. Blästring avlägsnar föroreningar som kan orsaka inneslutningar vid svetsning och kontrollerad kylning minskar risken för belastningspunkter.

SPARA TID VID INSTALLATION OCH BYTE
Torrfogar används på baksidan av baskanten och hörnadapterns övre fäste så att du kan svetsa kanten på skopan utan förvärmning.

FÖRBÄTTRAD MASKINPRESTANDA
Baskanterna har utformats av Caterpillars tekniker för ökad prestanda på specifika maskiner. Tre former och tre konstruktionsnivåer för din tillämpning.

 

 



 

KUNDVÄRDESAVTAL

Cats kundvärdesavtal (CVA) är ett enkelt sätt att få Cat-delar – levererade direkt till dig när det är dags för underhåll. Kundvärdesavtalen erbjuder även ett utrustningsskyddsavtal (EPP) samt viktiga maskininsikter direkt i telefonen. Det är heltäckande lösning som gör maskinen enkel att äga och beredd att arbeta. Det är ett CVA.

Visa CVA-information
Kundvärdesavtal
Kundvärdesavtal

FINANSIERING OCH UTÖKAT SKYDD

Cat Financial erbjuder finansieringslösningar som är unika för din verksamhet oavsett om du vill köpa en ny eller begagnad maskin, vill skydda din investering utöver standardgarantin eller utnyttja värdet i utrustningen för att utveckla verksamheten. Dessutom kan du hantera ditt onlinekonto var som helst, när som helst och från vilken enhet som helst.

SE FINANSIERINGS- OCH GARANTIALTERNATIV
Finansiering och utökat skydd
Finansiering och utökat skydd

DISKUTERA GET MED DIN CAT-ÅTERFÖRSÄLJARE

KONTAKTA DIN CAT ÅTERFÖRSÄLJARE

 

 

av

GET SKOPPROGRAM FÖR FORDONSPARKEN

Vi samarbetar med skoptillverkare för att kunna erbjuda dig de Cat GET och tjänster du behöver för att uppnå dina mål.

LÄS MER
av

CAT-FILTER

Öka drifttiden och minska reparationsarbetet med Cat-filter på dina maskiner.

SE CAT-FILTER
av

CAT-HYDRAULIK

Läs mer om hur Cats hydraulkomponenter håller dig i arbete.

UTFORSKA MÖJLIGHETER