Rivarsystem för schaktmaskiner
Rivarsystem för schaktmaskiner

CAT® RIVARSYSTEM FÖR SCHAKTMASKINER

 

av



 

Översikt

 

SKÄR MATERIAL ENKELT OCH FÖRLÄNG UNDERHÅLLSINTERVALLEN
 

Rätt rivarverktyg kan göra hela skillnaden för att förbättra produktiviteten. Tandpenetreringen kan vara nyckeln till framgångsrikt rivande.

LÄGRE DRIFTKOSTNADER

Konstruktion utan behov av hammare innebär att sprintarna kan återanvändas på adaptrar i R-stil.

ENKLARE INSTALLATION OCH BORTTAGNING
CapSure rivarspetsar är utformade för snabb och enkel borttagning och installation, vilket minskar risken för skador vid underhåll.


 

 



 

KUNDVÄRDESAVTAL

Cats kundvärdesavtal (CVA) är ett enkelt sätt att få Cat-delar – levererade direkt till dig när det är dags för underhåll. Kundvärdesavtalen erbjuder även ett utrustningsskyddsavtal (EPP) samt viktiga maskininsikter direkt i telefonen. Det är heltäckande lösning som gör maskinen enkel att äga och beredd att arbeta. Det är ett CVA.

VISA CVA-INFORMATION
Kundvärdesavtal
Kundvärdesavtal

FINANSIERING OCH UTÖKAT SKYDD

Cat Financial erbjuder finansieringslösningar som är unika för din verksamhet oavsett om du vill köpa en ny eller begagnad maskin, vill skydda din investering utöver standardgarantin eller utnyttja värdet i utrustningen för att utveckla verksamheten. Dessutom kan du hantera ditt onlinekonto var som helst, när som helst och från vilken enhet som helst.

SE FINANSIERINGS- OCH GARANTIALTERNATIV
Finansiering och utökat skydd
Finansiering och utökat skydd

DISKUTERA GET MED DIN CAT-ÅTERFÖRSÄLJARE

KONTAKTA DIN CAT ÅTERFÖRSÄLJARE

 

 

av

GET SKOPPROGRAM FÖR FORDONSPARKEN

Vi samarbetar med skoptillverkare för att kunna erbjuda dig de Cat GET och tjänster du behöver för att uppnå dina mål.

LÄS MER
av

CAT-FILTER

Öka drifttiden och minska reparationsarbetet med Cat-filter på dina maskiner.

SE CAT-FILTER