Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
För publicering i Nordamerika, Sydamerika, Europa, Japan, Australien och Nya Zeeland: juni 2024
Utgåva: 126PR24
De nya Cat® -avjämningsbalkarna för tiltrotatorer från Cat gör det möjligt att utföra dynamiskt och effektivt hyvlings- och kompakteringsarbete med hjälp av grävmaskiner. När avjämningsbalken kombineras med en Cat-tiltrotator kan den roteras 360˚ i båda riktningarna och 40˚ åt vänster och höger. Avjämningsbalkens mekaniskt justerbara rulle – från 10 mm (0,40 tum) under ramen till 20 mm (0,79 tum) ovanför ramen – anpassar sig efter materialet för att uppnå den önskade kompakteringsnivån. Rullens justerbara skrapa förhindrar att material fastnar och gör det möjligt att använda den med lera, slam och andra klibbiga material.
Cats avjämningsbalkar finns i fem bredder, från 1 250 till 3 000 mm (49 till 118 tum), och klarar snabbt av många olika tillämpningar, allt från hyvling av trottoarer till större anläggningsarbeten. Den stora öppningen med solida förlängda sidor och sidoplåtar gör att balken kan sprida, kompaktera och sortera material snabbt och effektivt. Ramen är mycket nötningsbeständig tack vare Hardox 500-skydd på balkens undersida. Balkens svetsade ram skapar en stark konstruktion och ytterligare stödplattor förlänger den totala livslängden.
Eftersom avjämningsbalkarna från Cat är kompatibla med Cat Grade-teknik via Cat-tiltrotatorerna är det möjligt att hyvla efter en plan, vilket förbättrar noggrannheten och sparar tid. Funktionen för igenkänning av arbetsredskap bekräftar automatiskt tillbehöret för att säkerställa att alla inställningar – tryck, flöde och dimensioner – är korrekta, vilket gör att förarna kan få jobbet gjort snabbt.
Cats standardteknik PL161 gör det enkelt att spåra arbetsredskap på olika arbetsplatser, vilket minskar risken för att en avjämningsbalk försvinner och underlättar underhåll och byten. PL161 är kompatibelt med VisionLink® som kan användas för att hantera maskinparker direkt på din mobila enhet.
Om du vill ha mer information om de nya avjämningsbalkarna från Cat kan du kontakta en Cat-återförsäljare eller gå till www.cat.com.
Produktnummer |
637-6959 |
637-6960 |
637-6961 |
637-6962 |
637-6964 |
Bredd, mm (tum) |
1 250 (49) |
1 500 (59) |
2 000 (79) |
2 500 (98) |
3 000 (118) |
Höjd, mm (tum) |
330 (13) |
||||
Djup, mm (tum) |
1 252 (49) |
||||
Rullens diameter, mm (tum) |
298,5 (11,75) |
||||
Vikt, kg (lb) |
390 (860) |
421 (928) |
492 (1 085) |
555 (1 224) |
618 (1 362) |
# # #
Obs till redaktörer: Caterpillar lanserar produkter och tjänster vid olika tillfällen i olika regioner. Även om alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformation släpps först efter att Caterpillar har fått bekräftelse från sitt oberoende återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsföringsdotterbolag att produkter och tjänster är tillgängliga i den relevanta regionen, ombeds redaktörerna vänligen att verifiera med en Cat-återförsäljare för produkttillgänglighet och specifikationer.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, deras respektive logotyper, VisionLink, ”Caterpillar Corporate Yellow”, ”Power Edge” och Cat ”Modern Hex”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.
©2024 Caterpillar. Alla rättigheter förbehålles.
Förfrågningar från media |
Caterpillars representanter Amerika Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Mellanöstern Amy Doughty: Amy.Doughty@cat.com |