Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
För publicering i Europa, Australien och Nya Zeeland: september 2021
Utgåva: 694PR21
Den nya materialhanteraren Cat® MH3026 är konstruerad för tillförlitlig och effektiv drift i avfalls- och metallåtervinningstillämpningar och har överlägsna prestanda, låga rörelsekostnader samt förbättrad förareffektivitet. Det avancerade elektrohydrauliska systemet optimerar balansen mellan kraft och effektivitet samt förbättrar cykeltider för möjlighet att hantera mer material på samma tid, vilket förbättrar vinstpotentialen.
De här materialhanterarna drivs av Cat C7.1-motorer, som kan köras på biodieselbränsle upp till B20. Motorn uppfyller emissionsnormerna i EU steg V och det underhållsfria efterbehandlingssystemet sänker rörelsekostnaderna samt maximerar drifttiden. Valet mellan driftlägena Power och Economy finjusterar effektbehovet efter uppgiften och ger upp till 10 % lägre bränsleförbrukning än tidigare modeller utan att kompromissa med maskinens prestanda.
De nya frontlänkagen ger upp till 13 m (42 fot 8 tum) räckvidd, så att förarna kan flytta mer material utan att behöva flytta maskinen. MH3026 har även upp till 20 % högre svängmoment för att flytta mer material på kortare tid. Tunglyftsläget ökar lyftkapaciteten för effektiv hantering av tunga laster. Med SmartBoom™ (standard) kan bommen röra sig fritt uppåt och nedåt utan att pumpflödet används, så att föraren kan fokusera på gripreglagen, vilket i sin tur ger en mjukare och bränsleeffektivare cykel. En rad tillbehör och nya räckviddsalternativ finns för olika tillämpningar för att öka flexibiliteten.
Teknik
Nu höjer standardtekniken på materialhanteraren Cat MH3026 driftsäkerheten. Funktionen E-gräns hindrar maskinen från att röra sig utanför de förarinställda parametrarna medan Hyttundvikande hjälper föraren att undvika kontakt mellan arbetsredskapet och hytten. Den nya funktionen med förar-ID förhindrar obehörig användning av maskinen genom att kräva en PIN-kod för att starta motorn.
Konstruerad för säker drift
Stora rutor i härdat glas med smala stolpar i den ombyggda hytten förbättrar sikten och driftsäkerheten. Höger- och bakåtriktade kameror som standard visar video på den stora pekskärmen i förarhytten för att ytterligare förbättra sikten på arbetsplatsen. Kamerorna kan även uppgraderas till 360 graders sikt. Tjockare, slagtåliga och stötsäkra vindrutor och takfönster som uppfyller kraven i standarderna EN356, P8B och P5A.
En strömställare på marknivå stoppar all bränsletillförsel till motorn och stänger av maskinen. Standardbackventiler för bom- och sticksänkning håller frontlänkaget säkert på plats och förhindrar omvänt oljeflöde vid oväntad förlust av hydraultrycket. Alla punkter för dagligt underhåll nås snabbt från marknivå, medan en ny serviceplattform med steg ger enkel, säker och snabb åtkomst till det övre serviceområdet.
En ny nivå av komfort
Välj mellan Deluxe- och Premium-alternativet för den nya hytten. Det finns även ett alternativ för joystickstyrning, vilket eliminerar rattstången för att avsevärt förbättra sikten framåt, benutrymmet och underlätta instigningen. Den vänstra panelen kan fällas upp för att ytterligare underlätta in- och utstigning ur hytten. Alla reglage är bekvämt placerade framför och inom räckhåll för föraren för att undvika onödiga rörelser.
Du kan smidigt navigera den större högupplösta skärmen på 254 mm (10 tum) med styrhjul. Olika maskinförare kan spara sina specifika inställningar för joystick och driftläge. Maskinen ändrar sedan automatiskt inställningarna baserat på förar-ID:t. MH3026 har en maximal hytthöjd på 5 750 mm (18 fot 10 tum) för förbättrad sikt vid lastning och materialhantering.
Överlägsen servicevänlighet
Product Link™ som standard registrerar viktiga driftdata som plats, drifttid, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid, underhållslarm och felkoder. Du får sedan fjärrtillgång till dessa data för en effektivare maskinparkshantering.
Det nya hydrauloljefiltret förbättrar filtreringen och förlänger bytesintervallerna till 3 000 drifttimmar. Det innebär en 50 % längre livslängd jämfört med tidigare modeller. Nya tömningsfria ventiler håller hydrauloljan ren vid filterbyten. Alla motorfilter har ett synkroniserat underhållsintervall på 1 000 drifttimmar och det nya luftintagsfiltret med förrenare håller i upp till 1 000 timmar samt minskar underhållskraven.
Förarna kan hålla koll på filterlivslängd och underhållsintervall via den högupplösta monitorn i hytten. Den högeffektiva kylfläkten eliminerar behovet av interaktion från förarens sida och har en automatisk omvänd funktion som standard för att hålla motorerna rena och maximera maskinens drifttid. En vibrerande kylskärm (tillval) aktiveras under omvänd fläktdrift för att ytterligare förbättra avlägsnandet av damm och skräp.
Kontakta din lokala Cat-återförsäljare eller besök www.cat.com för mer information om den nya Cat-materialhanteraren MH3026.
Modell |
MH3026 |
Motor |
Cat® C7.1 |
Nettoeffekt, kW (hk) |
128 (171) |
Min. arbetsvikt, kg (lb) |
26 400 (58 202) |
Max. arbetsvikt, kg (lb) |
29 200 (64 375) |
Maximal räckvidd, mm (fot/tum) |
13 000 (42 fot 8 tum) |
Maximal lasthöjd, mm (fot/tum) |
14 270 (46 fot 10 tum) |
Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med fläkt på lägsta varvtal, luftintagssystem, avgassystem och generator.
# # #
Anmärkning till redaktör: Caterpillar lanserar produkter och tjänster vid olika tillfällen i olika regioner. Även om vi alltid strävar att släppa produktinformation först när vi fått bekräftat av våra återförsäljare, fabriker och marknadsföringsavdelningar att produkterna eller tjänsterna är tillgängliga i respektive region, ombeds redaktörer att kontrollera tillgängligheten med sin lokala återförsäljare.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Corporate Yellow”, ”Power Edge” och Cat ”Modern Hex”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.
VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat i USA och andra länder.
©2021 Caterpillar Med ensamrätt
Pressförfrågningar |
Caterpillar presstalespersoner Nord- och Sydamerika Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Mellanöstern Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Läsarförfrågningar |