Nya Cat® 352 grävmaskin med rak bom utmärker sig inom lågnivårivning av byggnader, broar och industrier

 

För publicering i Nordamerika och Europa:  februari 2023
Utgåva: 85PR23

Cat® 352 grävmaskin med rak bom har en robust konstruktion för krävande tillämpningar och är specifikt framtagen för lågnivårivning, upp till fem våningar högt, av byggnader, broar och industrier. Konfigurationen med sticka/bom ger en högre vertikal räckvidd på upp till 12,85 m (42 fot 2 tum), 36 % högre pinnhöjd jämfört med 352:an med standardräckvidd. Nya 352 med rak bom klarar av upp till 6 000 kg (13 228 lb) redskapsvikt och är försedd med Cat:s standardtekniker för ökad mångsidighet och högre precision och effektivitet inom både rivning och grävning.

Den nya avtagbara motvikten på 11,35 ton (25 022 lb) innebär enklare transporter till en lägre kostnad. Det mekaniskt variabla underredet kan ställas in till en bredd på 2 990 mm (9 fot 10 tum) för transport vid behov, och skjuts ut 500 mm (19,7 tum) i arbetsläget för maximal stabilitet. En ny, högeffektiv hydraulisk fläkt med automatik håller elementen fria från skräp och minskar underhållskraven.

Enkel, säker och pålitlig drift

352 med rak bom har tagit fram med rivning i åtanke, med förstärkt bom, sticka och ram. Helt enkelt en extra tålig maskin. FOGS-systemet skyddar taket och de främre P5A-laminerade och förstärkta fönstren håller dig säker från fallande delar under rivningen, samtidigt som du kan behålla uppsikten över arbetsplatsen. Bandramens sluttande konstruktion förhindrar ansamlingar av lera och skräp och minskar risken för skador på bandet. De tätade bandsprintarna och bussningarna ger lägre ljudnivå och ökar underredets livslängd. Fulla styrskydd för banden är monterade som standard

Förar-ID-funktionen ger dig möjlighet att starta motorn med ett knapptryck och hämta inprogrammerade joystickfunktioner som lagrats för ditt unika ID. Med Cat stickstyrning som standard är det enklare än någonsin att köra och svänga grävskopan med en hand. Även Auto dig boost är standardutrustning och ger automatisk effekthöjning vid behov, för bättre inträngning, kortare cykeltider och mer nyttolastkapacitet. Auto heavy lift ger högre lyftkraft när du behöver den, så länge som du behöver den. Med Cat Lift Assist har föraren alltid full koll på om lasten ligger inom grävmaskinens arbetsområde så att den inte välter

Cat-tekniker för att öka drifteffektiviteten är nu standard, som Cat Grade med 2D som visar djup och lutning på den 10 tum (254 mm) stora pekskärmen i hytten. Cat Payload ger inbyggd viktuppskattning i realtid vid grävning, för exakta lastmål. Payload kan kombineras med VisionLink® för fjärrhantering av produktionsmål, och Cat Product Link tillhandahåller viktiga driftdata som plats, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet och diagnostikkoder för högre driftefffektivitet och lägre kostnader.

För att enkelt identifiera föremål och person runt maskinen med en snabb blick är 352 med rak bom utrustad med kameror bak och på höger sida som standard. Dessa kan även uppgraderas till 360 graders sikt. Smalare stolpar, större fönster och radialtorkare och spolare som standard ger bättre sikt runt maskinen. Premiumsäte med värme och kylning är standard.

352 med rak bom tar sig enkelt fram genom alla möjliga material tack vare sitt elektrohydrauliska system och den beprövade Cat C13B-motorn på 330 kW (443 hk). Standardmonterat redskapsfäste och medel- och högtryckskretsar ger dig möjlighet att använda en mängd olika rivningsredskap från Cat. Tre motorlägen – Smart, Power och Eco – matchar kraften från motorn och hydrauliken till uppgifterna, för ännu lägre bränsleförbrukning och kostnader.

Enkelt underhåll

Tack vare ny teknik kan nya Cat 352 grävmaskin med rak bom erbjuda fjärrdiagnostik och fjärruppdateringar. Felsökning på distans ger återförsäljaren möjlighet att diagnostisera felkoder och maskinproblem på distans, utan att störa produktionen. Med Fjärruppdatering kan programvaruuppdateringar skickas ut till maskinen och installeras när det passar kunden.

Alla bränslefilter sitter nu på samma plats, för enklare underhåll i kombination med ett utökad och synkroniserat bytesschema på 1 000 timmar. Alla de här funktionerna bidrar tillsammans till lägre ägande- och rörelsekostnader på sikt.

Bränsle-, olje- och luftfilter med lång livslängd ser till att grävmaskinen inte behöver stå på verkstaden onödigt länge, och hydrauloljekontroller och rensning av vatten i bränslesystemet kan utföras från marknivå. Föraren kan enkelt hålla koll på filternas livslängd och underhållsintervall inifrån hytten. Det uppdaterade hydrauliska systemet har bättre filtreringsförmåga och de tömningsfria ventilerna håller hydrauloljan ren när du byter filter.

För mer information om nya Cat 352 grävmaskin med rak bom, kontakta din Cat-återförsäljare eller gå till https://www.cat.com. 

av

Cat 352 grävmaskin med rak bom

Visa bild i full storlek
av

Cat 352 grävmaskin med rak bom

Visa bild i full storlek
av

Cat 352 grävmaskin med rak bom

Visa bild i full storlek
av

Cat 352 grävmaskin med rak bom

Visa bild i full storlek

Nyheter för produkter och tjänster

Se de senaste produkt- och motorlanseringarna från Caterpillar.

Se de senaste nyheterna

 

# # #

 

Obs till redaktörer: Caterpillar lanserar produkter och tjänster vid olika tillfällen i olika regioner. Även om alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformation släppa först efter att Caterpillar har fått bekräftelse från sitt oberoende återförsäljar nätverk, fabriker och marknadsföringsdotterbolag att produkter och tjänster är tillgängliga i den relevanta regionen, ombeds redaktörerna vänligen att verifiera med en Cat-återförsäljare för produkttillgänglighet och specifikationer.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Corporate Yellow”, ”Power Edge” och Cat ”Modern Hex”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

©2023 Caterpillar. Med ensamrätt. 

 

 

Press förfrågningar

Caterpillar Trade Press Media Representanter

Amerika

Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningar

www.cat.com/requestCatinfo