Hjullastarna Cat 950 och 962
Hjullastarna Cat 950 och 962

Premiumprestanda och lättanvänd teknik förbättrar drifteffektiviteten och produktiviteten med de nya hjullastarna Cat® 950 och 962

 

För publicering i Nordamerika, Europa, Japan, Sydkorea och Turkiet: februari 2023
Utgåva: 690PR22

Nya Cat® 950 och 962 är nästa generations hjullastare och levererar premiumprestanda, har lättanvänd standardteknik som ökar förarnas effektivitet, ger konsekventa skopfyllnadsfaktorer och ökar produktiviteten med upp till 10 % jämfört med tidigare modeller. De här flexibla lastarna har tillämpningsspecifika konstruktioner för att klara av även de tuffaste tillämpningarna, medan de längre serviceintervallen sänker underhållskostnaderna med upp till 30 %.

Den beprövade och tillförlitliga Cat C7.1-motorn ger hög effekttäthet med en kombination av beprövad elektronik samt bränsle- och luftsystem. Motorn är utrustad med det automatiska Cat-regenereringssystemet och uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea Tier 5 och Japan 2014 utan att störa driften. En elektrisk bränsleurluftningspump, en bränsle-/vattenavskiljare och ett sekundärt bränslefilter i kombination med genomtänkt komponentdesign och maskinvalidering ger oöverträffad tillförlitlighet och drifttid.

Lättanvänd teknik

En mängd standardteknik i hjullastarna 950 och 962 övervakar, hanterar och förbättrar effektivt verksamheten på arbetsplatsen. Cat Payload med Assist ger exakt vägning* av material och visar data i realtid för att förbättra produktiviteten och lastningseffektiviteten. Föraren har nu möjlighet att automatisera lastningen av skopan med nya Autodig för högre fyllnadsfaktorer och kortare lasttider. Den nya funktionen för automatisk inställning av däcken arbetar tillsammans med Autodig för att främja korrekt lastteknik, vilket minskar risken för slirning och slitage.

Nya tillämpningsprofiler ger förarna möjlighet att ställa in anpassade profiler för kundspecifika tillämpningar med bara en knapptryckning för att optimera lastarinställningarna för jobbet. Valbara förarhjälpsfunktioner underlättar manövrering av lastaren så att alla förare kan arbeta effektivare, oavsett erfarenhetsnivå. Product Link™ ansluter maskinen trådlöst till kontoret för att ge dig åtkomst till viktig produktions- och maskininformation för att fatta snabba, faktabaserade beslut.

Maskin- och driftproduktiviteten förbättras ytterligare med tillval av Cat-teknik. Cat Advanced Payload med Assist finns tillgänglig och innefattar Tip Off Assist för att automatisera slutjusteringen av skopor för att matcha målet. Dessutom hjälper förbättrad listhantering, arbetsplatsintegrering och utökade vågfunktioner förarna att hantera och öka produktiviteten. En prenumeration på tillvalet Cat Productivity ger omfattande och användbar information som hjälper dig att förbättra lönsamheten i din verksamhet.

Ökad effektivitet och produktivitet

Den nya Autodig-funktionen med automatisk inställning av däcken ger konsekvent höga skopfyllnadsfaktorer med upp till 10 % högre produktivitet för 950 och 962 jämfört med föregående modeller. Enkelkoppling och lås-till-lås-växling för den femväxlade transmissionen ger snabbare acceleration och hastigheter i sluttningar. De nya lastarna har bättre markgrepp med manuella differentialspärrar fram som standard (automatiska främre och bakre differentialspärrar finns som tillval) för att öka produktiviteten, minska däcknötningen och sänka rörelsekostnaderna.

950 och 962 är utrustade med antingen konventionella eller optimerade Z-balkslänkage, beroende på region. Den konventionella Z-balkskonstruktionen ger en hög brytkraft vid marknivå. Det optimerade Z-balkslänkaget ger parallellyftförmåga för exakt styrning av arbetsredskap samt hög brytkraft vid marknivå.

Cat-skopor i Performance-serien balanserar skopans form med lastarens länkage, vilket ger högre fyllnadsfaktorer och bättre kvarhållning av material. Med Cat Fusion™-redskapsfästet kan maskinen snabbt växla mellan olika uppgifter och föraren behöver inte lämna hytten för att byta arbetsredskap.

Högre komfort och säkerhet

Ljuddämpning, tätningar och dämpande hyttfästen minskar ljudnivån och vibrationerna för en tystare och bekvämare arbetsmiljö för förarna. HMU-standardratten ger utmärkt komfort och precision och möjliggör exakt maskinstyrning. Du kan välja till en sätesmonterad elektrohydraulisk joystick att ersätta HMU-ratten med, för en lägre risk för armtrötthet. Den nya instrumentpanelen och de nya högupplösta pekskärmarna i hytten är intuitiva och användarvänliga.

Nya 950 och 962 har en bakåtriktad kamera som standard för förbättrad sikt bakom lastaren och säkrare arbete. Branschens bästa sikt med vindruta från golv till tak, stora speglar med integrerade speglar för döda vinkeln och en bakåtriktad kamera. Tillvalen multiview-system med 360 graders sikt, Cat Detect-radarteknik, stegbelysning och servicebelysningssystem under huven finns tillgängliga för att förbättra säker drift och underhåll ytterligare.

Kortare underhållstider och lägre underhållskostnader

De nya modellerna har upp till 30 % lägre löpande filter- och vätskekostnader tack vare uppdaterade bytesintervall. Fjärrfelsökningsfunktionen ansluter maskinen till Cat-återförsäljarens serviceavdelning för effektiv felsökning av problem, så att lastaren snabbt kan återgå till arbetet. Fjärruppdateringsfunktionen skickar programvaruuppdateringar till maskinen i bakgrunden för att säkerställa att de nya lastarna kör den senaste programvaran och kunden kan initiera installationen på ett säkert sätt, vilket minskar eventuell påverkan på produktionsscheman. Cat-appen hjälper till att hantera maskinernas plats, drifttimmar och underhållsscheman och varnar när underhåll krävs.

Nya 950 och 962 kan beställas direkt från Caterpillars fabrik med tillämpningsspecifika konfigurationer för att optimera prestanda och maskinens hållbarhet i även de mest krävande tillämpningarna. Industri- och avfallsmodellerna har ytterligare skydd och förstärkningar, medan skogsmodellen har en högre lyft- och tiltkapacitet (varierar beroende på regional tillgänglighet).

Kontakta din lokala Cat-återförsäljare eller besök https://www.cat.com för mer information om de nya hjullastarna Cat 950 och 962. 

*Ej godkänd för handel

 

Produktspecifikationer

 

Modell

Cat® 950

Cat 962

Motor som uppfyller EU steg V/EPA Tier 4f

Cat C7.1

Effekt (ISO 14396:2002), kW (hk)

186 (249)

201 (269)

Arbetsvikt, kg (lb)

19 260 (42 461)

20 171 (44 469)

Statisk tipplast vid full sväng, kg (lb)

11 961 (26 369)

12 487 (27 529)

Brytkraft, kN (lbf)

181 (40 690)

189 (42 489)

Skopkapacitet, m3 (yd3)

2,67–9,90 (3,5–13)

2,67–9,90 (3,5–13)

Maximal lyfthöjd vid standardlyft, mm (ft/in)

4 009 (13 fot 1 tum)

4 223 (13 fot 10 tum)

Maximal lyfthöjd vid höga lyft, mm (ft/in)

4 514 (14 fot 9 tum)

4 511 (14 fot 9 tum)

 

 

 

 

av

Hjullastaren Cat 950

Visa bild i full storlek
av

Hjullastaren Cat 950

Visa bild i full storlek
av

Hjullastaren Cat 950

Visa bild i full storlek
av

Hjullastaren Cat 962

Visa bild i full storlek
av

Hjullastaren Cat 962

Visa bild i full storlek
av

Hjullastaren Cat 962

Visa bild i full storlek
av

Hjullastaren Cat 962

Visa bild i full storlek

Nyheter för produkter och tjänster

Se de senaste produkt- och motorlanseringarna från Caterpillar.

Se de senaste nyheterna

 

# # #

 

Anmärkning till redaktör: Caterpillar lanserar produkter och tjänster vid olika tillfällen i olika regioner. Även om Caterpillar alltid strävar att släppa produktinformation först när vi fått bekräftat av våra återförsäljare, fabriker och marknadsföringsavdelningar att produkterna eller tjänsterna är tillgängliga i respektive region, ombeds redaktörer att kontrollera tillgängligheten med sin lokala återförsäljare.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, deras respektive logotyper, VisionLink, ”Caterpillar Corporate Yellow”, ”Power Edge” och Cat ”Modern Hex”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

©2022 Caterpillar. Med ensamrätt. 

 

 

Pressförfrågningar

Caterpillar presstalespersoner

Nord- och Sydamerika

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningar

www.cat.com/requestCatinfo