Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
För publicering i Nordamerika, Europa, Australien, Nya Zeeland, Afrika och Mellanöstern: augusti 2021
Utgåva: 607PR21
Caterpillars nya generation av primära och sekundära pulveriserare har branschledande teknik som levererar upp till 52 % snabbare cykeltider och producerar mer per liter bränsle. De nya pulveriserarna från Cat® innefattar tre nya roterbara primära modeller – P318, P324 och P332 – med 360 graders rotation, samt tre nya fasta sekundära modeller – P218, P224 och P232. Båda pulveriserarserierna är designade för att passa maskiner på 18 till 50 ton.
Den nya konstruktionen är baserad på samma tillförlitliga, branschledande SpeedBooster-teknik som finns i Cats kombiverktyg. Den här exklusiva funktionen stänger snabbt käftöppningen när det inte finns någon last. När käften kommer i kontakt med material växlar den hydrauliska SpeedBooster-ventilen automatiskt till Power-läget för maximal effekt och pulveriserar snabbt betongen.
Upp till 26 % högre prestanda
Cats nya primära pulveriserare river betongkonstruktioner på ett effektivt och lönsamt sätt samt balanserar hastighet och kraft med upp till 52 % kortare cykeltider och 21 % mer kraft än tidigare modeller. Med dubbelriktad, 360 graders rotation för modeller i P300-serien positioneras käften så att den kan greppa material från vilken vinkel som helst och omformar det till rätt storlek för ytterligare bearbetning. De inbyggda armeringsjärnsknivarna skär snabbt igenom rör, armeringsjärn och andra inbäddade material för förbättrad rivningseffektivitet.
Greppa material från vilken vinkel som helst
Sekundära pulveriserare från Cat levererar upp till 44 % kortare cykeltider och upp till 20 % högre kraft vid betongrivning, vilket resulterar i upp till 15 % högre prestanda i tillämpningar med sekundär materialbearbetning. Med breda käftöppningar kan förarna greppa mer material från vilken vinkel som helst, vilket ökar bearbetningshastigheten och förbättrar den allmänna kapaciteten.
Mer tid i drift
Båda de nya pulveriserarserierna levererar den produktion, den tillförlitlighet, den hållbarhet och det värde som förväntas av Cat-produkter. Alla komponenter som slits hårt är dessutom bultmonterade för att snabbt kunna bytas ut på arbetsplatsen utan svetsning för att minimera driftavbrotten. Alla hydrauliska komponenter är skyddade inuti ett hölje med en avtagbar panel för fullständig åtkomst vid service samt ökad tillförlitlighet och livslängd.
Cats spårningsfunktion är inbyggd i alla nya pulveriserare och används för att snabbt lokalisera olika tillbehör. Det är enkelt att upprätta gränser för arbetsplatsen för att öka säkerheten, då en varning skickas ut om utrustning flyttas utanför det angivna området. Spårningsfunktionen möjliggör effektiv hantering av alla redskap i maskinparken med en smidig överblick via VisionLink® med Product Link™-utrustning.
De här nya pulveriserarna är kompatibla med en rad olika grävmaskiner och är utformade för att öka effektiviteten vid drift tillsammans med hydraulgrävmaskiner från Cat. En integrerad lösning – reglagen i nästa generations grävmaskiner från Cat har pulveriserarinställningar för att grävmaskinen snabbt ska kunna känna igen redskapet och automatiskt välja rätt driftinställningar. Precis som Cats grävmaskiner täcks de här nya pulveriserarna av Cat-återförsäljare.
Kontakta din lokala Cat-återförsäljare eller besök https://www.cat.com för mer information om de ny primära och sekundära pulveriserarna från Cat.
Specifikationer för pulveriserarna
|
Primära |
Sekundära |
||||
Modell |
P318 |
P324 |
P332 |
P218 |
P224 |
P232 |
Cykeltid – öppning, sekunder |
1,6 |
1,8 |
1,9 |
1,8 |
1,9 |
1,9 |
Cykeltid – stängning, sekunder |
1,0 |
1,2 |
1,3 |
1,2 |
1,3 |
1,4 |
Kross-/skärkraft – spets, kN (st) |
795 (89) |
1 175 (132) |
1 440 (162) |
955 (107) |
1 145 (129) |
1 360 (153) |
Käftdjup, mm (tum) |
660 (26) |
730 (28,7) |
820 (32,3) |
770 (30,3) |
845 (33,3) |
930 (36,6) |
Käftöppning, mm (tum) |
1 085 (42,7) |
1 210 (47,6) |
1 315 (51,8) |
1 070 (42,1) |
1 175 (46,3) |
1 280 (50,4) |
Skärlängd, mm (tum) |
150 (5,9) |
200 (7,9) |
200 (7,9) |
150 (5,9) |
200 (7,9) |
200 (7,9) |
Minimal bärvikt, kg (lb) |
18 000 (39 700) |
24 000 (52 900) |
32 000 (70 500) |
18 000 (39 700) |
24 000 (52 900) |
32 000 (70 500) |
Maximal bärvikt, kg (lb) |
25 000 (55 100) |
35 000 (77 200) |
50 000 (110 200) |
25 000 (55 100) |
35 000 (77 200) |
50 000 (110 200) |
# # #
Anmärkning till redaktör: Caterpillar lanserar produkter och tjänster vid olika tillfällen i olika regioner. Även om vi alltid strävar att släppa produktinformation först när vi fått bekräftat av våra återförsäljare, fabriker och marknadsföringsavdelningar att produkterna eller tjänsterna är tillgängliga i respektive region, ombeds redaktörer att kontrollera tillgängligheten med sin lokala återförsäljare.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Corporate Yellow”, ”Power Edge” och Cat ”Modern Hex”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.
©2021 Caterpillar Med ensamrätt
Pressförfrågningar |
Caterpillar presstalespersoner Nord- och Sydamerika Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Mellanöstern Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Läsarförfrågningar |