Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
För publicering globalt (utom Armenien, Belarus, Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland): Maj 2022
Utgåva: 192PR22
Nästa generations Cat® hjullastare 906, 907 och 908 fortsätter framgångarna med Cat® M-seriens kompakta hjullastare och är försedda med nyutvecklad förarplats och exklusiv Cat-teknik för bättre förarupplevelser och komfort från större modeller i en mindre plattform. Den nya Cat C2.8-motorn och uppgraderad drivlina ger snabbare transporthastigheter och bättre prestanda. Hydraulik och konstruktion har genomgått övergripande förändringar och gör dessa nya modeller perfekt lämpade för många olika tillämpningar.
Förbättrad förarupplevelse
Den nya tätade och trycksatta hytten ger en bättre förarupplevelse samtidigt som den behåller funktioner som upphöjda golvpedaler och dubbla dörrar för enklare rengöring. Optimal sikt med stora sidospeglar som standard, paraboliska elektriska och uppvärmda speglar som tillval samt främre och bakre kameror som tillval. Ny fram- och bakruta i ett stycke med 60 % bättre torkartäckning.
Sätesmonterade reglage ger bättre ergonomi i våra nya lastare. En flerfunktionsjoystick styr körriktning och hastighet, proportionellt flöde till extra funktion, differentialspärr och konstant hydraulflöde utan att föraren behöver flytta handen från spaken, för extra säkerhet. Precis som med större hjullastare från Cat, kan företag välja mellan ett urval av olika säten, inklusive ett nytt premiumsäte med värme och ventilation.
För första gången i den här klassen erbjuds kickout som kan programmeras från hytten med precisa rotationsgivare monterade på lastararmarna för att bättre skydda föraren från oönskade stötar och vibrationer från skopor som slår i marken och/eller tippstoppet vid maxhöjden. Korrekt kickoutfunktion förlänger också livslängden på skopans skärstål med upp till 20 %. Istället för att behöva gå ut från hytten kan föraren sitta kvar och ställa in övre, nedre och redskapets kickoutlägen med en knapptryckning. Dessutom används cylinderdämpning för att ytterligare skydda föraren.
Hjärtat i den nya hyttkonstruktionen är nästa generations kontrollmonitor som ger föraren realtidsinformation om maskinen. Med denna kan föraren ställa in hydrostatisk respons, automatisk tomgångsavstängning och aktivera ett drivlineläge där föraren mer intuitivt kan styra färdhastighet och motorvarvtal, perfekt när du arbetar med hydromekaniska redskap.
Uppgraderad drivlina
Den nya Cat C2.8-motorn är specifikt framtagen för Cats produkter och ger samma 55,7 kW (74 hk) bruttoeffekt som föregående motor men med 13 % mer vridmoment, vilket innebär bättre körprestanda och dragkraft. Cat C2.8 uppfyller emissionsnormerna EU Steg V och US EPA Tier 4 Final med alternativa emissionspaket tillgängliga. Växellådan med snabba växlingar ger ökade färdhastigheter på 40 km/h och den 30 % större bränsletanken på 906-modellen, 12 % för 907 och 908, ger längre arbetscykler.
Vid arbete i dammiga miljöer hjälper det nya tillvalet med reverserande fläkt dig att hålla kylarna rena för mer effektiv temperaturkontroll. Systemet kan stängas av, växlas till automatiskt läge eller tillfälligt aktiveras av föraren via en knapp i hytten. Det automatiska läge använder sig av fabriksinställningarna för att byta riktning i 10 sekunder var 10:e minut. Frekvens och längd på den automatiska reverseringen ändras enkelt av föraren med den nya kontrollmonitorn.
Förbättrad hydraulik och konstruktion
För att uppfylla kraven på fler funktioner med lyft och tilt med samtidigt drivning av hydromekaniska verktyg, är våra nästa generations hjullastare försedda med nya tryckreglerventiler som standard, för att ge föraren möjlighet att sömlöst styra både vanliga redskap och hydromekaniska redskap. Högre arbetstryck till extra funktioner gör jobbet enklare och styrningen lättare, för mindre förarutmattning.
Förändringar i slirstyrningsfästet som finns som tillval ger bättre sikt genom fästet när du ställer in gafflar. På samma sätt har inställningen av den kompakta hjullastarens gafflar lett till bättre sikt framåt. Skopkapacitet har utökats i hela utbudet, utöver den redan imponerande kapaciteten hos äldre Cat-maskiner.
Nytt för klassen är ett höglyfttillval till Cat 908, perfekt för kunder inom jordbruk, industri och avfallshantering. I kombination med tillvalet med reverserande fläkt, ger höglyftet jordbrukare bättre effektivitet och tillförlitlighet. Med solida däck och höglyfttillvalet är den nya lastaren 908 perfekt för tillämpningar inom industri och avfallshantering.
Effektiv och ljusstark LED-belysning finns som tillval för både arbete och vägkörning, och den inbyggda servicebelysningen under huven hjälper dig när det börjar mörkna. Servicefokuserad LED-belysning under huven gör det enklare att utföra service i sämre belysning. En unik motståndsbank inbyggd i Cat LED-belysning för vägkörning håller lampenheten varm nog att smälta både snö och is, för bättre effektivitet jämfört med konventionell LED-belysning i kalla klimat.
|
906* |
907* |
908* |
Motor |
Cat C2.8 |
Cat C2.8 |
Cat C2.8 |
Effekt, kW (hk) |
55,7 (74) |
55,7 (74) |
55,7 (74) |
Arbetsvikt, kg (lb) |
5 730 (12 628) |
5 792 (12 765) |
6 632 (14 617) |
Skopkapacitet**, m3 (yd3) |
0,95 (1,24) |
1,05 (1,37) |
1,15 (1,5) |
*Standardlyft
**En mängd olika skopstorlekar finns tillgängliga för alla tre modeller beroende på tillämpning och materialdensitet
###
Anmärkning till redaktör: Caterpillar lanserar produkter och tjänster vid olika tillfällen i olika regioner. Även om Caterpillar alltid strävar att släppa produktinformation först när vi fått bekräftat av våra återförsäljare, fabriker och marknadsföringsavdelningar att produkterna eller tjänsterna är tillgängliga i respektive region, ombeds redaktörer att kontrollera tillgängligheten med sin lokala återförsäljare.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Corporate Yellow”, ”Power Edge” och Cat ”Modern Hex”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.
©2022 Caterpillar Med ensamrätt
Pressförfrågningar |
Caterpillar presstalespersoner Nord- och Sydamerika Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Mellanöstern Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Läsarförfrågningar |