Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
För publicering i Nordamerika, Europa: april 2023
Utgåva: 149PR23
Den nya materialhanteraren Cat® MH3050 ger överlägsna prestanda, beprövad pålitlighet och hyttkomfort med premiumkänsla. Det avancerade elektrohydrauliska systemet optimerar balansen mellan kraft och effektivitet samt förbättrar cykeltider för möjlighet att hantera mer material på samma tid, vilket förbättrar vinstpotentialen. MH3050 utökar Cats utbud av materialhanterare för industriella tillämpningar.
Denna nästa generations materialhanterare drivs av Cat C9.3B-motorn, som kan köras på biodieselbränsle upp till B20. Motorn uppfyller emissionsnormerna i EU steg V och U.S. EPA Tier 4 Final och det underhållsfria efterbehandlingssystemet sänker rörelsekostnaderna och maximerar drifttiden. Välj mellan lägena Power, Smart och Economy för att finjustera effektbehovet efter uppgiften och sänk bränsleförbrukningen utan att kompromissa med maskinens prestanda.
Kombinationerna av bom och sticka ger upp till 18 m (59 fot 3 tum) räckvidd, så att förarna kan flytta mer material utan att behöva flytta maskinen. MH3050 ger dessutom dig tillgång till högt svängmoment för att snabbt flytta materialet. Med SmartBoom™ som standard kan bommen röra sig fritt uppåt och nedåt utan att pumpflödet används, så att föraren kan fokusera på reglagen för stickan och gripen, vilket i sin tur ger en mer bränsleeffektiv cykel. En mängd olika arbetsredskap finns tillgängliga för maximal flexibilitet. En generator på 25 kW finns som tillval i fabrik för magnetfunktioner.
Den stora mängden standardteknik
på materialhanteraren Cat MH3050 höjer driftsäkerheten. Funktionen E-gräns hindrar maskinen från att röra sig utanför de förarinställda gränserna medan Hyttundvikande undviker kontakt mellan arbetsredskapet och hytten. Cat Payload hjälper dig nå exakta lastningsmål för att förbättra drifteffektiviteten. Lyft mängder med material med gripklo och gripskopa och väg materialet i realtid, utan svängning. Funktionen för förar-ID förhindrar obehörig användning av maskinen genom att kräva en PIN-kod för att starta motorn.
Konstruerad för säker drift
Stora fönster i härdat glas och smala stolpar i den ombyggda hytten förbättrar sikten och driftsäkerheten. Höger- och bakåtriktade kameror som standard visar video på den stora pekskärmen i förarhytten för att ytterligare förbättra sikten på arbetsplatsen. Kamerorna kan även uppgraderas till 360 graders sikt. Tjocka, laminerade, slagtåliga och stötsäkra vindrutor och takfönster som uppfyller kraven i standarderna EN356, P8B och P5A. Maskinen är även utrustad med LED-belysning på 1 800 lumen på chassi, bom och sticka, för ökad säkerhet och full sikt även i mörker.
En strömställare på marknivå stoppar all bränsletillförsel till motorn och stänger av maskinen. Standardbackventiler för bom- och sticksänkning håller frontlänkaget säkert på plats och förhindrar omvänt oljeflöde vid oväntad förlust av hydraultrycket. Flera tillval för hyttåtkomst ger dig enkel, säker och snabb tillgång till det övre serviceområdet.
Komfort på nytt sätt
MH3050 är standardutrustad med premium-hytt och joystickstyrning, vilket innebär att du slipper rattstången och får bättre sikt framåt, mer benutrymme och enklare åtkomst till hytten. Alla reglage är bekvämt placerade framför och inom räckhåll för föraren för att undvika onödiga rörelser. Du kan smidigt navigera den stora högupplösta monitorn på 254 mm (10 tum) med styrhjul. För att underlätta för dig minns maskinen joystickinställningar och återställer dessa automatiskt efter förar-ID. Den hydrauliska hyttlyften med nytt dämpningssystem ger bättre sikt åt alla håll samtidigt som den dämpar vibrationerna.
Överlägset enkel service
Product Link™ som standard registrerar viktiga driftdata som plats, drifttid, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid, underhållslarm och felkoder. Du får sedan fjärrtillgång till dessa data för en effektivare maskinparkshantering.
Det nya hydrauloljefiltret förbättrar filtreringen och förlänger bytesintervallerna till 3 000 drifttimmar. Det innebär en 50 % längre livslängd jämfört med tidigare modeller. Nya tömningsfria ventiler håller hydrauloljan ren vid filterbyten. Alla bränslefilter har ett synkroniserat underhållsintervall på 1 000 drifttimmar vilket minskar underhållskraven. Automatisk smörjning som standard innebär enklare underhåll och håller maskinen smord automatiskt, från svänglager och hyttlyft till stickänden.
Förarna kan hålla koll på filterlivslängd och underhållsintervall via den högupplösta monitorn i hytten. Den högeffektiva kylfläkten eliminerar behovet av interaktion från förarens sida och har en automatisk omvänd funktion som standard för att hålla motorerna rena och maximera maskinens drifttid.
Kontakta din lokala Cat-återförsäljare eller besök www.cat.com för mer information om den nya Cat-materialhanteraren MH3050.
Modell |
MH3050 |
Motor |
Cat® C9.3B |
* Nettoeffekt, kW (hk) |
258 (346) |
Minimal arbetsvikt, kg (lb) |
48 000 (105 800) |
Maximal arbetsvikt, kg (lb) |
50 000 (110 250) |
Maximal räckvidd, mm (fot/tum) |
18 060 (59 fot 3 tum) |
Maximal lasthöjd, mm (fot/tum) |
19 030 (62 fot 5 tum) |
# # #
Obs till redaktörer: Caterpillar lanserar produkter och tjänster vid olika tillfällen i olika regioner. Även om alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformation släpps först efter att Caterpillar har fått bekräftelse från sitt oberoende återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsföringsdotterbolag att produkter och tjänster är tillgängliga i den relevanta regionen, ombeds redaktörerna vänligen att verifiera med en Cat-återförsäljare för produkttillgänglighet och specifikationer.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, deras respektive logotyper, VisionLink, ”Caterpillar Corporate Yellow”, ”Power Edge” och Cat ”Modern Hex”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.
©2023 Caterpillar Med ensamrätt.
Press förfrågningar |
Caterpillar Trade Press Media Representanter Amerika Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Mellanöstern Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Läsarförfrågningar |