Den nya materialhanteraren Cat® MH3040
Den nya materialhanteraren Cat® MH3040

Den nya materialhanteraren Cat® MH3040 minskar bränsleförbrukningen med 25 % och underhållskostnaderna med upp till 20 %.

 

Lanseras i Europa i juni 2021
Lanseringsnummer: 438PR21


Kraft och pålitlighet för de mest krävande materialhanteringsuppgifterna i arbete med skrot, avfall och på sågverk. Den nya Cat® MH3040  bygger på den framgångsrika föregångaren, materialhanteraren M325D L. Bommen, stickan och andra områden som utsätts för hög påfrestning har tjocka flerplåtsdetaljer och smidda stålpartier som håller för slitage och flera års hållbar funktion. Specialdesignade fästen på den övre ramen stöder den nya förstärkta hytten.

Materialhanterarens nya 151 kW (202 hk) Cat C7.1-motor möter uppfyller emissionsnormerna enligt EU steg V med ett efterbehandlingssystem som inte kräver underhåll eller driftstopp. Det nya Smart-läget matchar automatiskt motor- och hydrauleffekten till de rådande arbetsförhållandena och minskar på så sätt bränsleförbrukningen, medan Power-läget ger maximal kraft som optimerar produktiviteten. Den bränsleeffektiva motorn kan köras på biodieselbränsle upp till B20 och har upp till 25 % lägre bränsleförbrukning än materialhanteraren M325D L. 

Med 12 % snabbare svänghastighet minskar MH3040 cykeltiderna och gör så att förarna kan flytta mer material under samma tid. Det avancerade hydraulsystemet har ventilprioritering som riktar tryck och flöde dit det behövs. Systemet ger också optimal balans mellan kraft, effektivitet och lastningskontroll. Hanterarens nya läge för tunga lyft ökar lyftkapaciteten och förbättrar manövrerbarheten. De automatiska uppvärmningsfunktionerna värmer upp hydrauloljan snabbare i kalla temperaturer vilket förlänger komponentlivslängden. 

Bekvämt och flexibelt

Den större premiumhytten på MH3040 är ljudisolerad vilket minskar ljudnivåerna inuti hytten. Mindre hyttpelare tillsammans med stora tempererade glasfönster ger utmärkt sikt runt om. Back- och sidospeglarna är standard och ser till att föraren hela tiden är medveten om sin omgivning. I och med det nya maskinreglaget med joystick försvinner rattstången i mitten, vilket ytterligare förbättrar sikten framåt. Den uppfällbara konsolen gör det enklare för förare ta sig i och ur hytten.

Du kan smidigt navigera den större högupplösta skärmen på 254 mm (10 tum) med styrhjul. Joystickstyrningen är ergonomiskt placerad med enkel åtkomst för att reducera förartrötthet, och joystickinställningarna och önskat kraftläge ställs snabbt in för ett specifikt förar-ID på skärmen. Premiumsätet med luftfjädring och nackstöd, värmeaggregat och ventilation kan anpassas till förare av alla storlekar.

Den flexibla MH3040 materialhanteraren uppfyller kundernas behov, med en maximal räckvidd på 15,5 m (50,8 fot) och ett stort antal konfigurationer. Kunder kan välja från ett sortiment av arbetsredskapstillbehör i olika storlekar som uppfyller behoven för produktionen och arbetsplatsens materialhantering. Arbeta i förhållanden med svagt ljus med standard 1 800 lumen LED-lampor på bommen, stickan och hytten. Den valfria 20 kW-generatorn, tillgänglig från fabrik, med kablage till stickspetsen underlättar för effektiv drift av magnettillbehör i hantering av fint järnmaterial. 

Ökad servicevänlighet

Förändringen av serviceutformningen för materialhanteraren MH3040 reducerar underhållskostnaderna med upp till 20 %. Alla bränslefilter har ett synkroniserat underhållsintervall på 1 000 driftstimmar och det nya luftintagsfiltret med förrenare håller i upp till 1 000 timmar och minskar underhållskraven. Det nya hydrauloljefiltret förbättrar filtreringen och utökar bytesintervallerna till 3 000 drifttimmar. Det innebär en 50 % längre livslängd än för materialhanteraren M325D L. Systemets livslängd förbättras tack vare nya tömningsfria ventiler som håller hydrauloljan ren vid filterbyte.

Filterlivslängd och underhållsintervall kontrolleras enkelt via den högupplösta skärmen i hytten. De högeffektiva kylfläktarna med elektrisk drivning vid behov kan programmeras till att automatisk reversera vid angivna intervaller så att elementen hålls rena utan avbrott i arbetet. Den nya serviceåtkomsten på höger sida möjliggör smidig åtkomst för kontroll av bränslepåfyllning och motorolja.

Standard Product Link som nu finns på materialhanteraren MH3040 registrerar viktiga driftsdata såsom plats, timmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid, underhållslarm och felkoder. Du får sedan fjärrtillgång till detta vilket ökar effektiviteten för maskinparkshanteringen. Den nya fjärruppdateringen arbetar runt produktionsschemat och säkerställer att maskinen alltid har den senaste versionen av den inbyggda programvaran, med uppdateringar inplanerade i maskinens schema, för hög prestanda, maximal effektivitet och minimala arbetsstopp.

Kontakta din lokala Cat-återförsäljare eller besök www.cat.com för mer information om den nya Cat MH3040 materialhanteraren.

 

Produktspecifikationer för MH3040

 

Motor

Cat® C7.1

Nettoeffekt, kW (hk)

152 (202)

Maximal arbetsvikt – kg (lb)

38 529 (84 940)

Maximal räckvidd, mm (fot/tum)

15 490 (50 fot 10 tum)

Maximal lasthöjd, mm (fot/tum)

17 510 (57 fot 5 tum)

Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med fläkt på lägsta varvtal, luftintagssystem, avgassystem och generator.

 

av

Materialhanteraren Cat® MH3040

av

Materialhanteraren Cat® MH3040

av

Materialhanteraren Cat® MH3040

av

Materialhanteraren Cat® MH3040

av

Materialhanteraren Cat® MH3040

av

Materialhanteraren Cat® MH3040

av

Upptäck materialhanteraren MH3040 från Cat®.

Nyheter för produkter och tjänster

Se de senaste produkt- och motorlanseringarna från Caterpillar.

Se de senaste nyheterna

         

# # #

Anmärkning till redaktör: Caterpillar lanserar produkter och tjänster vid olika tillfällen i olika regioner. Även om vi alltid strävar att släppa produktinformation först när vi fått bekräftat av våra återförsäljare, fabriker och marknadsföringsavdelningar att produkterna eller tjänsterna är tillgängliga i respektive region, ombeds redaktörer att kontrollera tillgängligheten med sin lokala återförsäljare.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Corporate Yellow”, ”Power Edge” och Cat ”Modern Hex”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat i USA och andra länder.

©2021 Caterpillar. Alla rättigheter förbehålles.

 

Pressförfrågningar

Caterpillar presstalespersoner

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningar

www.cat.com/requestCatinfo