D4-schaktare
D4-schaktare

Den nya Cat® D4-schaktaren ger bättre sikt, fler teknikalternativ som ökar produktiviteten samt lägre rörelsekostnaderna.

 

För publicering i Nordamerika, Europa, Australien och Nya Zeeland: juli 2021 
Utgåva: 313PR21

 

Schaktaren Cat® D4 (tidigare D6K2) har varit en långvarig favorit tack vare sin kraft, precision och optimala balans som ger jämn schaktning. Den senaste D4:an tar det hela ett snäpp högre med bättre sikt, lägre rörelsekostnader och det största urvalet av lättanvända tekniska funktioner som hjälper dig utnyttja maskinen till max. D4 väger 29 259 lb. (13 272 kg), med en nettoeffekt på 130 hk (97 kW). D4 LGP har en arbetsvikt på 30 882 lb (14 008 kg).     

Bättre sikt

Den lägre motorhuven ger upp till 30 % bättre sikt framför bladet. Bättre sikt innebär att siktlinjen mellan bladet och materialhögen minskar med ca 40 procent, vilket gör att du inte behöver backa så långt för att få en översikt över materialet.

Ett nytt och mer bekvämt säte med förbättrad fjädring och fler justeringsmöjligheter innebär högre komfort i hytten för föraren. En lättanvänd 10-tums (254 mm) pekskärm, numera standard i många av Cats schaktare, ser till att maskinens inställningar och funktioner alltid finns tillhanda. Den standardmonterade bakåtriktade HD-kamerans bild visas på huvuddisplayen.

Oöverträffade tekniktalternativ

D4:an är utrustad med branschledande teknikalternativ som är både lättanvända och ger dig möjlighet att få ut så mycket som möjligt från din investering.

Flera tekniska funktioner ingår som standard för att hjälpa förare arbeta med effektivt, oavsett erfarenhetsnivå. Hytten är dessutom försedd med optimala fästpunkter för att det ska vara enkelt att montera valfritt schaktningssystem.

  • Lutningsindikeringvisar maskinens längdfall och tvärfall på huvuddisplayen
  • Stabilt blad integreras sömlöst med förarens manövrar av bladet för jämnare ytor.
  • Dragkraftsreglering minskar automatiskt slirningar hos banden för att spara tid, bränsle och slitage.1
  • Tillvalspaketet innehåller all standardteknik plus:
  • Cat Grade with Slope Assist™ för assistans med grundläggande bladplacering utan ytterligare maskinvara eller GPS. Tack vare den uppdaterade huvuddisplayen är systemet både intuitivt och lättanvänt.
  • Factory Attachment Ready Option, förberedd för tillbehör (ARO) innebär optimala monteringsplatser samt fästen och maskinvara för enklare montering av schaktsystem, oavsett märke.

Kunden kan dessutom välja att fabriksmontera Cat Grade med 3D. Systemet använder en GPS-signal för att justera bladrörelsen automatiskt – båda lyft och vinkling – medan du följer konstruktionsritningen. Alla antenner och mottagare är inbyggda i en låg spoiler på hyttaket. Det intuitiva schaktningsgränssnittet på 10-tumsskärmen (254 mm) fungerar precis som din smartphone och är enkelt att använda för alla förare. Android som operativsystem ger dig möjlighet att installera anpassade appar för ökad flexibilitet. AutoCarry™ ingår med Grade med 3D och automatiserar bladlyft för mer konsekvent bladbelastning och mindre slirning. Sömlös integration med Grade med 3D och Slope Assist.

Med möjlighet att installera 3D Grade-system från Trimble, Topcon och Leica kan D4 enkelt integreras med with befintlig Grade-tekniker på arbetsplatsen. Alla Cat Grade-system är kompatibla med modem och basstationer från Trimble, Topcon och Leica.

Lägre rörelsekostnader

Längre serviceintervall ger upp till 7 procent lägre rörelsekostnader. Serviceintervall för motoroljan och oljefiltret har utökats till 1 000 timmar.* Längre serviceintervall gäller även för luftrenaren och filtret till DEF-pumpen. LED-belysning med upp till sex gånger längre livslängd än halogen innebär lägre kostnader för reservdelar.

Anslut och få större effektivitet

Telematikfunktionerna i Cat Link gör det enklare än någonsin att hantera en arbetsplats – genom att systemet samlar in information om utrustning, material och personal – och presenterar denna i anpassningsbara format.

  • Product Link™ samlar automatiskt in information med hög precision från utrustningen – oavsett märke – och presenterar denna på webben och i mobilappar.
  • Kom åt informationen när du vill, var som helst, med VisionLink®. Din Cat-återförsäljare kan hjälpa dig ta fram en anpassad prenumeration för mobildata, satelliter eller både och.
  • Med Cat-appen kan du hantera dina tillgångar – när som helst – direkt i din smartphone.
  • Med fjärrfelsökning sparar du tid och pengar genom att låta Cat-återförsäljaren utföra diagnostiska test på distans. Fjärruppdatera maskinens programvara utan att en tekniker är närvarande och vid en tidpunkt som passar dig för att minimera tiden för uppdateringar med så mycket som 50 procent.
  • Tillämpningsprofiler och Förar-ID sparar tid tack vare att dina maskininställningar sparas.
  • Maskinsäkerhet – Lösenkod där föraren måste ange ett ID innan maskinen kan startas innebär ytterligare säkerhet.

 

Utrustad för jobbet

D4 finns i två konfigurationer: standard och lågt marktryck (LGP). VPAT-blad (variabel lutning, vinkel och tilt) är standardutrustning och ett hopfällbart VPAT-blad finns som tillval för att minska bredden vid transport. 

D4:an kan även beställas med specialanpassade skydd för utmaningar inom skogsbruk och markrensning. Utöver att skydda maskinen från stötar och flygande föremål kan dessa specialschaktare beställas med stöttålig hytt med fönster i polykarbonat.  

För mer information eller en virtuell produktgenomgång kan du besöka www.cat.com eller kontakta din lokala Cat-återförsäljare. 

Obs! Alla jämförelser med föregående modell av D4/D6K2
*Första byte efter 500 timmar. Planerad oljeprovtagning (S•O•Ssm) krävs. Se drifts- och underhållshandboken (OMM) för mer information.
1 Funktionen fungerar inte inomhus eller på platser som saknar GPS-signal.
2 Kan aktiveras hos återförsäljaren.

 

Produktspecifikationer för D4

Motor

Cat® C4.4

Drivlina

Hydrostatisk

Emissioner

U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V/Japan 2014/Korea Tier 4 Final

Versionsnummer

16 A

Nettoeffekt (2 100 rpm)

ISO 9249/SAE J1349

97 kW

130 hk

ISO 9249/SAE J1349 (DIN)

132 mhp 

 

Arbetsvikt

D4

13 272 kg

29 259 lb.

D4 LGP

14 008 kg

30 882 lb.

 

Bladkapacitet

VPAT

3,26 m3

4,26 yd3

LGP VPAT

3,81 m3

4,98 yd3

Obs! Hopfällbara blad har samma kapacitet som standard VPAT-blad.

       

•Nettoeffekt vid svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare avgasefterbehandling och generator, med ett motorvarvtal på 2 100 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tillverkningstillfället.

 

av

Få bättre kontroll över arbetsområdet tack vare den lägre motorhuven på nya Cat D4 som ger upp till 30 % bättre sikt framför bladet.

av

Få bättre kontroll över arbetsområdet tack vare den lägre motorhuven på nya Cat D4 som ger upp till 30 % bättre sikt framför bladet.

av

Siktlinjen mellan bladet och materialhögen minskar med ca 40 procent, vilket gör att du inte behöver backa så långt för att få en översikt över materialet.

av

Cat D4 finns i två konfigurationer: standard och lågt marktryck (LGP). Båda är utrustade med VPAT-blad. Ett hopfällbart VPAT-blad finns tillgängligt för smalare transportbredd.

av

Cat D4 finns i två konfigurationer: standard och lågt marktryck (LGP). Båda är utrustade med VPAT-blad. Ett hopfällbart VPAT-blad finns tillgängligt för smalare transportbredd.

av

Största urvalet av teknikalternativ, inklusive bladstyrning i 2D eller 3D och förarhjälpsystem som Stabilt blad. ARO-tillvalet (Factory Attachment Ready Option) förenklar montering av schaktsystem från alla tillverkare.

av

Cat D4 kan även beställas med specialanpassade skydd för utmaningar inom skogsbruk och markrensning.

av

Nya Cat D4 är bättre för föraren med ett mer bekvämt säte, lättanvänd 10-tums (254 mm) pekskärm och bakåtriktad HD-kamera som standard.

av

De längre serviceintervallen hos nya Cat D4 hjälper dig spara pengar, med fördelar som byten av motorolja/motoroljefilter efter 1 000 timmar. (Se OMM för mer information samt krav för planerad oljeprovtagning (S·O·Ssm).

 

 

Nyheter för produkter och tjänster

Se de senaste produkt- och motorlanseringarna från Caterpillar.

Se de senaste nyheterna

 

# # #

 

Anmärkning till redaktör: Caterpillar lanserar produkter och tjänster vid olika tillfällen i olika regioner. Även om vi alltid strävar att släppa produktinformation först när vi fått bekräftat av våra återförsäljare, fabriker och marknadsföringsavdelningar att produkterna eller tjänsterna är tillgängliga i respektive region, ombeds redaktörer att kontrollera tillgängligheten med sin lokala återförsäljare.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Corporate Yellow”, ”Power Edge” och Cat ”Modern Hex”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat i USA och andra länder.

©2021 Caterpillar Med ensamrätt 

 

 

Pressförfrågningar

Caterpillar presstalespersoner

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningar

www.cat.com/requestCatinfo