Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Lanseras i Europa i december 2021
Lanseringsnummer: 802PR21
Den nya hydraulgrävmaskinen Cat® 340 har en kraftfullare motor, bredare band och en 7,5 ton tung motvikt som ökar produktiviteten med 10 % jämfört med 2020 års modell Cat 336. Den ökade kraften och stabiliteten, kombinerat med nästa generations elektrohydrauliska systemeffektivitet utgör det bästa valet i 40-tonsklassen (45 ton) för flyttade ton per timme.
”340 når en helt ny prestandanivå”, säger Brian Abbott, global product manager för stora hydraulgrävmaskiner på Caterpillar. ”Våra tillägg gör maskinen produktivare och stabilare med större arbetsredskap, vilket innebär mer flexibilitet för entreprenörer så att de kan slutföra ännu fler olika projekt.”
Kraftfull och robust med mindre underhåll
Den nya grävmaskinens förstärkta strukturer säkerställer långvarig hållbarhet för hård grävning, fordonslastning och hammarfunktioner. Cat C9.3B-motorns 14 miljoner timmar mellan underhållstillfällen vittnar om dess långvariga tillförlitlighet. Tre motorlägen matchar grävkraften efter de krav som jobbet ställer och sparar samtidigt på bränsle. Power-läget ger maximal kraft för de mest krävande uppgifterna. Smart-läget matchar automatiskt motor- och hydraulkraften till grävförhållandena för att sänka bränsleförbrukningen. Eco-läget minskar bränsleförbrukningen genom att minska motorvarvtalet till ett konstant läge på 1 500 rpm.
Synkroniserade 1 000-timmarsintervall för byte av olje- och bränslefilter minskar driftstoppen. De längre intervallen eliminerar arbetskostnad för nio byten av olje- och bränslefilter och kostnaden för delar för 27 olje- och bränslefilter över 10 000 drifttimmar jämfört med många konkurrerande 30–40-tonsgrävmaskiner.
Hög omgivande temperaturkapacitet på 52 ˚C (125 ˚F), kallstartskapacitet på –18 ˚C (0 ˚F) och kapacitet att arbeta på upp till 4 500 m (14 764 fot) över havet gör 340 lämplig för mer eller mindre alla miljöer. Med automatisk uppvärmning i kall väderlek kommer du igång snabbare och förlänger maskinkomponenternas livslängd. Luftintagsfiltret med förrengöring har hög dammkapacitet och en högeffektiv automatiskt reverserande hydraulfläkt ser till att kärnorna hålls fria från skräp.
Product LinkTM samlar automatiskt in data. Visa information om till exempel position, drifttimmar, bränsleförbrukning, tomgångstid, underhållsvarningar, diagnostikkoder och maskintillstånd online via internet och mobila program. Remote Troubleshoot och Remote Flash maximerar drifttiden och gör att återförsäljare automatiskt kan ansluta till maskinen och diagnostisera felkoder och uppdatera driftprogramvara.
Enkel, bekväm drift
Next Generation-hyttklädsel finns tillgänglig, från Deluxe till Premium. Deluxe-hyttar har uppvärmt luftfjädrat säte och Premium-hyttar har ett uppvärmt, ventilerat och luftfjädrat säte. Båda har en uppfällbar vänsterpanel för enkel in- och utstigning ur maskinen.
Tack vare pekskärm och snabbvalsratt kan du navigera snabbt mellan maskinens kontroller och få enkel åtkomst till maskinens digitala instruktionsbok. Nyckelfri tryckknappsstart är standard och Bluetooth®-nyckelring finns tillgänglig. Med hjälp av ett förar-ID-lösenord kan du starta motorn, spara och återställa preferenser för joystick-knappen, svar och mönster för enskilda förare.
Den valbara Cat Stick Steer gör det mycket enklare att köra och svänga. En uppsjö av standardteknik, Cat Payload-system för vägning, Grade Assist för bibehållen lutning och 2D Grade med djup- och lutningsindikator, förbättrar förareffektiviteten och maskinproduktiviteten. Alla Cat Grade-system är kompatibla med modem och basstationer från förstklassiga tredjepartsleverantörer. Förare kan spara upp till fyra djup- och lutningsförskjutningar för att snabbt hitta lutningen utan höjdkontroll. Det automatiska hammarstoppet ger föraren en varning efter 15 sekunder av kontinuerliga slag och stänger sedan av hammaren efter 30 sekunder för att förhindra slitage. Auto Dig Boost och Auto Heavy Lift ökar skopinträngningen med 8 % och Lift Assist hjälper föraren att inte tippa maskinen.
Kontakta din lokala Cat-återförsäljare eller besök https://www.cat.com för mer information om den hydrauliska grävmaskinen 340.
Motor |
Cat® C9.3B |
Effekt – ISO 14396, kW (hk) |
259 (347) |
Arbetsvikt, kg (lb) |
37 500 (82,700) |
Max. grävdjup*, mm (fot/tum) |
8 210 (26 fot 11 tum) |
Max. räckvidd på marknivå*, mm (fot/tum) |
11 760 (38 fot 7 tum) |
Max. lasthöjd*, mm (fot/tum) |
7 470 (24 fot 6 tum) |
*6,5 m (21 fot 4 tum) bom och 3,9 m (12 fot 10 tum) sticka
# # #
Anmärkning till redaktör: Caterpillar lanserar produkter och tjänster vid olika tillfällen i olika regioner. Även om vi alltid strävar att släppa produktinformation först när vi fått bekräftat av våra återförsäljare, fabriker och marknadsföringsavdelningar att produkterna eller tjänsterna är tillgängliga i respektive region, ombeds redaktörer att kontrollera tillgängligheten med sin lokala återförsäljare.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Corporate Yellow”, ”Power Edge” och Cat ”Modern Hex”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.
©2021 Caterpillar Med ensamrätt
Pressförfrågningar |
Caterpillar presstalespersoner Nord- och Sydamerika Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Mellanöstern Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Läsarförfrågningar |
|
|