Nya grävmaskinen Cat® 336
Nya grävmaskinen Cat® 336

Nya Cat® 336 grävmaskin ger förstklassig produktivitet och låga ägande- och rörelsekostnader

 

Lanseras i Europa: december 2021
Lanseringsnummer: 800PR21

Nya Cat® 336 hydraulgrävmaskin erbjuder förstklassig produktion och drift till låg kostnad. Det kraftfulla hydrauliska systemet ger stor grävkraft och svängmoment som ökar produktionen i de mesta krävande användningsområdena.

”Vår nya Cat 336-modell erbjuder rätt balans mellan kraft och nyttolast”, kommenterade Brian Abbott, Caterpillars globala produktchef för stora hydraulgrävmaskiner. ”Resultatet är en robust och pålitlig maskin som levererar utmärkt produktion tillsammans med låga ägande- och rörelsekostnader.”

Robust konstruktion, mindre underhåll

Med sina starka strukturer levererar 336-grävmaskinen en pålitlig drift i en mängd olika användningsområden. Cat C7.1-motorns 4 miljoner timmar mellan underhållstillfällen vittnar om dess långvariga tillförlitlighet. Tre motorlägen matchar grävkraften efter de krav som jobbet ställer och sparar samtidigt på bränsle. Power-läget ger maximal kraft för de mest krävande uppgifterna. Smart-läget matchar automatiskt motor- och hydraulkraften till grävförhållandena för att sänka bränsleförbrukningen. Eco-läget minskar bränsleförbrukningen genom att minska motorvarvtalet till ett konstant läge på 1 500 rpm.

Motorolja och bränslefilter är synkroniserade för service vid 1 000 timmar, vilket ökar drifttiden och minskar kostnader för reservdelar och arbetstid jämfört med 336F-serien.

Hög omgivande temperaturkapacitet på 52 ˚C (125 ˚F), kallstartskapacitet på –18 ˚C (0 ˚F) och förmågan att arbeta på upp till 4 500 m (14 764 fot) över havet gör att 336 kan arbeta i olika typer av klimat. Med automatisk hydraulisk uppvärmning i kall väderlek kommer du igång snabbare och förlänger maskinkomponenternas livslängd. Luftintagsfiltret med förrengöring har hög dammkapacitet och en högeffektiv automatiskt reverserande hydraulfläkt ser till att kärnorna hålls fria från skräp.

Product LinkTM samlar automatiskt in data. Visa information om till exempel position, drifttimmar, bränsleförbrukning, tomgångstid, underhållsvarningar, diagnostikkoder och maskintillstånd online via internet och mobila program. Remote Troubleshoot och Remote Flash maximerar drifttiden och gör att återförsäljare automatiskt kan ansluta till maskinen och diagnostisera felkoder och uppdatera driftprogramvara.

Enkel, bekväm drift

Next Generation-hyttklädsel finns tillgänglig, från Deluxe till Premium. Deluxe-hyttar har uppvärmt luftfjädrande säte, medan Premium-hyttar har ett uppvärmt, ventilerat och luftfjädrande säte. Båda har en uppfällbar vänsterpanel för enkel in- och utstigning ur maskinen.

Tack vare pekskärm och snabbvalsratt kan du navigera snabbt mellan maskinens kontroller och få enkel åtkomst till maskinens digitala instruktionsbok. Nyckelfri tryckknappsstart är standard och Bluetooth®-nyckelbricka finns tillgänglig. Med hjälp av ett förar-ID-lösenord kan du starta motorn, spara och återställa preferenser för joystick-knappen, svar och mönster för enskilda förare.  

Den valbara Cat Stick Steer gör det mycket enklare att köra och svänga. En uppsjö av standardteknik, Cat Payload-system för vägning, Grade Assist för bibehållen lutning och 2D Grade med djup- och lutningsindikator, förbättrar förareffektiviteten och maskinproduktiviteten. Alla Cat Grade-system är kompatibla med modem och basstationer från förstklassiga tredjepartsleverantörer. Förare kan spara upp till fyra djup- och lutningsförskjutningar för att snabbt hitta lutningen utan höjdkontroll. Det automatiska hammarstoppet ger föraren en varning efter 15 sekunder av kontinuerliga slag och stänger sedan av hammaren efter 30 sekunder för att förhindra slitage. Auto Dig Boost och Auto Heavy Lift ökar skopinträngningen och lyftkapaciteten med 8 % och Lift Assist hjälper föraren att inte tippa maskinen.

Kontakta din lokala Cat-återförsäljare eller besök https://www.cat.com för mer information om nya Cat 336 hydraulisk grävmaskin.

 

 

Produktspecifikationer för 336-grävmaskinen

Motor

Cat® C7.1

Effekt – ISO 14396, kW (hk)

225 (302)

Arbetsvikt, kg (lb)

36 800 (81 200)

Max. grävdjup*, mm (fot/tum)

7 510 (24 fot 8 tum)

Max. räckvidd på marknivå*, mm (fot/tum)

11 060 (36 fot och 3 tum)

Max. lasthöjd*, mm (fot/tum)

7 090 (23 fot 3 tum)

*6,5 m (21 fot 4 tum) bom och 3,2 m (10 fot 6 tum) sticka

 

 

av

Nya grävmaskinen Cat 336

av

Nya grävmaskinen Cat 336

av

Nya grävmaskinen Cat 336

Nyheter för produkter och tjänster

Se de senaste produkt- och motorlanseringarna från Caterpillar.

Se de senaste nyheterna

 

# # #

 

Anmärkning till redaktör: Caterpillar lanserar produkter och tjänster vid olika tillfällen i olika regioner. Även om Caterpillar alltid strävar att släppa produktinformation först när vi fått bekräftat av våra återförsäljare, fabriker och marknadsföringsavdelningar att produkterna eller tjänsterna är tillgängliga i respektive region, ombeds redaktörer att kontrollera tillgängligheten med sin lokala återförsäljare.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Corporate Yellow”, ”Power Edge” och Cat ”Modern Hex”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat i USA och andra länder.

©2021 Caterpillar Med ensamrätt

 

Pressförfrågningar

Caterpillar presstalespersoner

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningar

www.cat.com/requestCatinfo