Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
För publicering i Nordamerika, Europa, Australien och Nya Zeeland: november 2021
Utgåva: 831PR21
De nya hydrauliska minigrävmaskinerna Cat® 304 på 4 ton och Cat 305 CR på 5 ton är byggda för en förbättrad kundupplevelse och levererar mer kraft till pumparna, högre skopbrytkraft samt djupare standardgrävdjup för upp till 20 % högre prestanda jämfört med motsvarande maskiner i E2-serien. De branschledande smörjintervallen och filtren med förlängd livslängd i kombination med gemensamma komponenter i hela serien samt platta sidopaneler som är enkla att byta ut ger upp till 10 % lägre ägar- och rörelsekostnader.
De nya 304- och 305 CR-modellerna är de sista maskinerna som byggs om för Cats serie med nästa generations hydrauliska minigrävmaskiner. Från modeller i 1,5-tonsklassen till 10-tonsklassen – alla 17–20 hydrauliska minigrävmaskiner från Cat (tillgängliga modeller varierar beroende på region) har gemensamma funktioner och reglagelayouter för förenklad inlärning för förarna.
Nya 304 ökar stabiliteten
304-modellen är konstruerad med en ny, mindre radie och har en smal bandbredd på 1 700 mm (66,9 tum), vilket är 254 mm (10 tum) smalare än 304 E2, för större mångsidighet och arbete i trånga utrymmen. Den nya 304-designen må vara smalare, men den här 4-tonsmodellen har bättre prestanda, balans och stabilitet. Den mindre radien möjliggör bättre stabilitet, både vid 360 graders vridning och under transport med last, medan motviktstillvalet tar modellen till en ännu högre stabilitetsnivå.
Kompakta prestanda med 305 CR
Den nya motorn i Cat-grävmaskinen 305 CR i 5-tonsklassen levererar nästan 9 % mer kraft för högre maskinprestanda. Förbättringar av det hydrauliska systemet ger högre brytkrafter – 49,2 kN (11 061 lbf) med skopa, 28,3 kN (6 362 lbf) med standardsticka och 25,2 kN (5 665 lbf) med lång sticka – för förbättrad gräveffektivitet i tillämpningar med hårt stenmaterial. Maskinen har även ett 140 mm (5,6 tum) djupare grävdjup än 305 E2, vilket ger en större tillämpningsflexibilitet. Den kompakta svängradien minskar överhänget vid arbete i sidled, medan bandbredden på 1 980 mm (78 tum) och det nya motviktstillvalet bidrar till att optimera stabiliteten och lyftkapaciteten i trånga utrymmen.
Avancerad effektivitet
Båda grävmaskinsmodellerna har nu ett alternativ med vinklingsbart schaktblad för optimerad flexibilitet vid återfyllning och slutbearbetning. Utöver justering över och under marklinjen och en markstödsfunktion som standard för enkel rengöring kan det vinklingsbara bladet flyttas 45 grader till vänster eller höger om mitten. Ökad effektivitet och mindre interaktion från förarens sida vid slutbearbetning – det vinklingsbara bladet styrs med den högra joysticken, medan den vänstra joysticken används för att hantera maskinen.
Med utbytbara motviktspaket kan du skräddarsy maskinens vikt efter tillämpningens krav och uppleva balans mellan lågt marktryck och lyftprestanda. Branschexklusiva Cat Stick Steer System förenklar maskinstyrningen och ger föraren möjlighet att växla från konventionell styrning med spak/fotpedal till den lättanvända joysticken. Med två växelintervall och farthållare som standard kan föraren köra runt på arbetsplatsen med minimal ansträngning.
Den turboladdade Cat C1.7 Turbo-motorn uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V samt levererar mer kraft än föregångaren C2.4. Automatiska tomgångs- och avstängningsfunktioner som standard, effektiv lastavkännande hydraulik och en pump med variabel volym bidrar till att sänka bränsleförbrukningen på arbetsplatsen för en mer priseffektiv drift. Höga avlastningstryck och flödeshastigheter ger hydraulisk kapacitet för höga gräv- och lyftkrafter och effektivare användning av olika redskap. Med extrasystemets snabbkopplingsledningar kan föraren välja mellan enkelriktat flöde, tvåvägsflöde eller kontinuerligt flöde.
Nästa generations komfort och besparingar
Något som är gemensamt för de flesta hydrauliska minigrävmaskiner från Cat är den tätade och trycksatta hytten som finns tillgänglig med uppvärmning och/eller luftkonditionering för temperaturreglering i alla väder. De stora glasrutorna och takfönstret ger god sikt runt hela hytten. Den stora skärmen med ett avancerat pekskärmsalternativ möjliggör intuitiv styrning av maskinens funktioner och smidig övervakning av viktiga driftparametrar. Skyddstak är tillgängligt som tillval i vissa regioner.
Dagliga underhållskontroller av 304 och 305 CR utförs snabbt och enkelt via sidodörrarna på marknivå. Utökad användning av gemensamma delar inom produktserien och den robusta konstruktionen bidrar till att minska kostnaden för reservdelar och reparationer. Längre serviceintervall innebär att de här grävmaskinerna spenderar mer tid på arbetsplatsen och mindre tid i verkstaden.
Erbjudanden kan variera beroende på region. Kontakta din lokala Cat-återförsäljare eller besök https://www.cat.com för mer information om de nya hydrauliska minigrävmaskinerna 304 och 305 CR från Cat.
Modell |
304 |
305 CR |
Motor |
Cat® C1.1 Turbo |
Cat® C1.7 Turbo |
Nettoeffekt, kW (hk) |
33,6 (45) |
33,6 (45) |
Bruttoeffekt, kW (hk) |
36,1 (48,4) |
36,1 (48,4) |
Min. vikt med hytt, kg (pund) |
4 025 (8 875) |
5 095 (11 234) |
Max. vikt med hytt, kg (pund) |
4 475 (9 867) |
5 754 (12 688) |
Bakre svängradie |
Reducerad |
Kompakt |
Standardgrävdjup, mm (tum) |
3 210 (126,4) |
3 420 (134,6) |
Långt grävdjup, mm (tum) |
3 510 (138,2) |
3 670 (144,5) |
Den angivna nettoeffekten är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med fläkt på lägsta varvtal, luftreningssystem, avgassystem och generator.
# # #
Anmärkning till redaktör: Caterpillar lanserar produkter och tjänster vid olika tillfällen i olika regioner. Även om vi alltid strävar att släppa produktinformation först när vi fått bekräftat av våra återförsäljare, fabriker och marknadsföringsavdelningar att produkterna eller tjänsterna är tillgängliga i respektive region, ombeds redaktörer att kontrollera tillgängligheten med sin lokala återförsäljare.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Corporate Yellow”, ”Power Edge” och Cat ”Modern Hex”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.
©2021 Caterpillar. Med ensamrätt.
Pressförfrågningar |
Caterpillar presstalespersoner Nord- och Sydamerika Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Mellanöstern Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Läsarförfrågningar |