Nya Cat® hydrauliska minigrävmaskiner på 2,7 till 3,5 ton
Nya Cat® hydrauliska minigrävmaskiner på 2,7 till 3,5 ton

Nya Cat® hydrauliska minigrävmaskiner på 2,7 till 3,5 ton har en lägre kostnad, ökad effektivitet och helt nya funktioner för den här klassen

För publicering i Europa, Afrika och Mellanöstern: Juni 2021
Utgåva: 319PR21


De nya hydrauliska minigrävmaskinerna Cat® 302.7 CR, 303 CR och 303.5 CR ökar drifteffektiviteten, underlättar underhållet, förbättrar förarkomforten och har helt nya funktioner i maskinklassen 2,7 till 3,5 ton. Varje ny modell är byggd på nästa generations plattform som förbättrar förarupplevelsen inom intervallet 1,5 till 10 ton, har exklusiv stickstyrning, farthållare, inställningar som kan justeras av föraren och fällbart skyddstak eller hytt som standard.

Utökad användning av gemensamma delar inom produktserien och den robusta konstruktionen bidrar till att minska kostnaden för reservdelar och reparationer. Dagliga underhållskontroller görs snabbt genom luckor på marknivå och den uppfällbara hyttkonstruktionen underlättar tillgången till komponenter för service. Längre serviceintervall innebär att de här grävmaskinerna spenderar mer tid på arbetsplatsen och mindre tid i verkstaden. Tillsammans har de här funktionerna upp till 5 % lägre totala ägarkostnader jämfört med tidigare modeller.

Samtidigt ger designförbättringar av nya 302.7 CR, 303 CR och 303.5 CR upp till 10 % högre prestanda vid transport och dikesgrävning. Uppgraderingar av det hydrauliska systemet förbättrar lyftkapaciteten och cykeltiderna, medan inställningar som kan justeras av föraren ökar effektiviteten.

Den turboladdade motorn Cat C1.1 Turbo driver modellerna 302.7 CR och 303 CR, medan 303.5 CR drivs av Cat C1.7. Båda motorerna uppfyller emissionsnormerna enligt EU steg V och har 17,6 kW nettoeffekt. Automatisk avstängning av motorn vid tomgång bidrar till att minska bränsleanvändningen på arbetsplatsen för en mer priseffektiv drift.

Flexibilitet som ökar prestandan

Nästa generations hydrauliska minigrävmaskiner har en kompakt svängradie som minskar överhänget vid arbete i sidled, vilket möjliggör optimerade maskinprestanda i trånga utrymmen. Fasta underredsbredder för 302.7 CR, 303 CR och 303.5 CR på 1 500, 1 550 respektive 1 780 mm ger rätt balans mellan smidighet på arbetsplatsen och stabilitet vid lyft. Ett expanderbart underrede finns som tillval för 302.7 CR och gör det möjligt för föraren att hydrauliskt minska bandbredden till 1 355 mm för arbete i trånga utrymmen, för att sedan expandera till 1 780 mm för överlägsen stabilitet vid grävning och lyft.

Med utbytbara motviktspaket kan kunderna att skräddarsy maskinens vikt efter sina krav, vilket möjliggör perfekt balans mellan lågt marktryck och lyftprestanda. Det ”lätta” motviktsalternativet adderar 100 kg till maskinvikten, medan alternativet ”extra” adderar 250 kg.

För alla tre modeller kan du välja standardkonfigurationen eller en konfiguration med lång sticka för ökad mångsidighet. Standardgrävdjupet varierar mellan 2 450 och 2 810 mm, men med konfigurationen med lång sticka når maskinen djup mellan 2 650 och 3 110 mm. Standardschaktbladet ökar maskinens flexibilitet ytterligare och möjliggör återfyllnings- och schaktningsjobb. Det har alternativ för justering över och under marklinjen och en markstödsfunktion som standard för enkel rengöring. Ett vinklat bladalternativ för 303.5 CR ger ytterligare flexibilitet vid återfyllningstillämpningar för ökad produktivitet.

Effektiv lastavkännande hydraulik med pump med variabel volym möjliggör ett oljeflöde på upp till 100 l/min och sparar bränsle. Höga avlastningstryck och flödeshastigheter ger hydraulisk kapacitet för höga gräv- och lyftkrafter och effektivare användning av olika redskap. Med extrasystemets snabbkopplingsledningar kan föraren välja mellan enkelriktat flöde, tvåvägsflöde eller kontinuerligt flöde.

En bekväm upplevelse

Nya 302.7 CR, 303 CR och 303.5 CR har förbättrade säkerhetsfunktioner, med både lösenkod och Bluetooth®-nyckel. Med en avancerad pekskärm som tillval möjliggör den stora skärmen intuitiv styrning av maskinens funktioner och smidig övervakning av kritiska driftparametrar, som bränslenivå, kylvätsketemperatur och underhållsdokumentation.

Branschexklusiva Cat Stick Steer System förenklar maskinstyrningen och ger föraren möjlighet att enkelt växla från konventionell styrning med spak/fotpedal till den lättanvända joysticken med ett knapptryck. Två räckvidder med hastigheter upp till 4,5 km/h underlättar förflyttningen på arbetsplatsen och standardfarthållaren minimerar förarens regleringar under längre transporter mellan arbetsplatserna.

De här nya grävmaskinerna är unika i sina respektive klasser och du kan välja mellan skyddstak och hytt. Den tätade och trycksatta hytten ger föraren en ren och tyst arbetsmiljö och kan utrustas med uppvärmning och/eller luftkonditionering för temperaturreglering i alla väder. Hyttens stora glasytor och takfönster samt en vindruta som kan skjutas uppåt för enkel förvaring ger god sikt i alla riktningar.

Kontakta din lokala Cat-återförsäljare eller besök https://www.cat.com för mer information om de nya hydrauliska minigrävmaskinerna 302.7 CR, 303 CR och 303.5 CR.

 

 

Produktspecifikationer

Modell

302.7 CR
(fast underrede)

303 CR

303.5 CR

Motor

Cat® C1.1 Turbo

Cat® C1.1 Turbo

Cat® C1.7

Nettoeffekt, kW

17,6

17,6

17,6

Min. vikt med hytt, kg

2 670

3 140

3 620

Max. vikt med hytt, kg

3 040

3 545

4 190

Bakre svängradie

Compact

Compact

Compact

Standardgrävdjup, mm

2 510

2 650

2 810

Långt grävdjup, mm

2 710

2 950

3 110

Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med fläkt på lägsta varvtal, luftintagssystem, avgassystem och generator.

 

av

Cat 302.7 CR Minigrävmaskin

av

Cat 302.7 CR Minigrävmaskin

av

Cat 302.7 CR Minigrävmaskin

av

Cat 303 CR Minigrävmaskin

av

Cat 303 CR Minigrävmaskin

av

Cat 303.5 CR Minigrävmaskin

av

Cat 303.5 CR Minigrävmaskin

Nyheter för produkter och tjänster

Se de senaste produkt- och motorlanseringarna från Caterpillar.

Se de senaste nyheterna

 

# # #

 

Anmärkning till redaktör: Caterpillar lanserar produkter och tjänster vid olika tillfällen i olika regioner. Även om vi alltid strävar att släppa produktinformation först när vi fått bekräftat av våra återförsäljare, fabriker och marknadsföringsavdelningar att produkterna eller tjänsterna är tillgängliga i respektive region, ombeds redaktörer att kontrollera tillgängligheten med sin lokala återförsäljare.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Corporate Yellow”, ”Power Edge” och Cat ”Modern Hex”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat i USA och andra länder.

©2021 Caterpillar Med ensamrätt

 

 

Pressförfrågningar

Caterpillar presstalespersoner

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningar

www.cat.com/requestCatinfo