Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Lanseras i Europa i November 2022
Lanseringsnummer: 439PR22
De nya modellerna Cat® MH3250 och MH3260 sätter standarden för oöverträffad kraft och prestanda, och levererar hög effektivitet för materialhantering. Nästa generations banddrivna materialhanterare MH3250 och MH3260 ersätter de tidigare modellerna Cat 330D MH och 345 C MH. De har längre underhållsintervaller och ökad bränsleeffektivitet för att sänka ägande- och rörelsekostnaderna med upp till 20 %. Ett helt nytt hyttkoncept förbättrar förarkomforten under arbetspasset för att öka produktiviteten.
Båda modellerna har nya mekaniska underreden med variabel spårvidd som på ett flexibelt sätt förbättrar transporten utan att kompromissa med lyftprestandan. Bandspårvidden dras in till 3 220 mm (10 fot 7 tum) för att sänka transportkostnaderna och flytta materialhanterarna på ett effektivare sätt. Vid användning på området utökas spårvidden till 3 720 mm (12 fot 2 tum) för att öka stabiliteten och maximera lyftkapaciteten. MH3250 och MH3260 levererar imponerande kapacitet när de arbetar med sin maximala räckvidd på 16 010 mm (52 fot 6 tum) respektive 18 000 mm (59 fot 1 tum), vilket minskar antalet gånger som materialhanteraren måste placeras om på området för att öka produktiviteten.
Höja ribban för prestanda
Tre olika effektlägen – Power, Smart och Eco – finjusterar effektbehovet för jobbet, så de nya MH3250 och MH3260 förbrukar mindre bränsle än sina föregångare utan att kompromissa med maskinprestanda. Smart-läget matchar automatiskt motor- och hydrauleffekten till de rådande arbetsförhållandena och minskar på så sätt bränsleförbrukningen, medan Power-läget ger maximal kraft som optimerar produktiviteten. Maskinernas nya bränsleeffektiva motorer uppfyller de strikta emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V och kan köras på biodieselbränsle upp till B20.
Dessa materialhanterare kan användas på upp till 2 600 m (8 530 fot) höjd över havet utan effektreducering och erbjuder en standardkapacitet för hög omgivande temperatur på 52 ˚C (125 ˚F) och en kallstartskapacitet på −32 ˚C (−25 ˚F). Ny ventilprioritet tillför hydraultryck och flöde där det krävs för att öka materialhanteringens effektivitet. Deras avancerade elektrohydrauliska system ger en perfekt balans mellan kraft, effektivitet och lastkontroll. Automatisk uppvärmning värmer upp hydraulolja snabbare i kall väderlek och bidrar till att förlänga systemkomponenternas livslängd.
En rad tillbehör och räckviddsalternativ finns för olika tillämpningar för att öka flexibiliteten. Med den ökade mångsidigheten hos MH3250 kan den utrustas med generatorn på 25 kW för magnetfunktion redan i fabriken. Kunder kan välja från ett sortiment av Cats arbetsredskapstillbehör i olika storlekar som uppfyller behoven för produktionen och arbetsplatsens materialhantering.
Arbeta komfortabelt
Nästa generations helt nya hytt har ljuddämpning för att minska buller i hytten och gummifästen för att minska vibrationerna, vilket ger enklare användning, bättre komfort och ökad produktivitet. Alla reglage är bekvämt placerade framför och inom räckhåll för föraren för att undvika onödiga rörelser. Den vänstra konsolen kan vinklas upp för enkel in- och urstigning ur hytten. Det förstklassiga luftfjädrade sätet har uppvärmning och ventilation så att föraren är bekväm under hela arbetspasset i olika klimat.
Du kan smidigt navigera den stora högupplösta monitorn på 254 mm (10 tum) med styrhjul. Med den nya funktionen för förar-ID kan olika maskinförare kan spara sina specifika inställningar för joystick och driftläge. Maskinen ändrar sedan automatiskt inställningarna baserat på ID:t. Tack vare förbättrad vertikal lastning/avlastning med släp och lastningseffektivitet med sönderdelning kan den hydrauliskt reglerade hytten höjas ända till 6 020 mm (19 fot 9 tum).
Säkerhet i åtanke
Mindre hyttpelare tillsammans med stora tempererade glasfönster och en plan motorhuv ger föraren utmärkt sikt runt om, vilket ökar säkerheten. Video som visas på den stora monitorn med pekskärm och bakåtriktade kameror och sidokameror som standard ger bättre sikt över arbetsområdet. Hyttkonstruktionen har tjocka, stöttåliga laminerade vindrutor som uppfyller P5A-standarder, samtidigt som förare skyddas mot fallande och flygande skräp tack vare standardskyddet mot fallande föremål (FOGS).
En övre serviceplattform med stegar tillverkade av halkskyddsplåt ger enkel, säker och snabb åtkomst till maskinens servicedelar. Om ett avbrott i den hydrauliska driften inträffar kan hytten sänkas säkert med en av två nödventiler som är placerad både i hytten och på utsidan av maskinen. Backventiler på bommen och stickan förhindrar omvänt hydrauloljeflöde för att bibehålla frontlänkagets position om det uppstår ett oväntat tryckfall i det hydrauliska systemet.
Nu höjer standardtekniken på materialhanterarna MH3250 och MH3260 driftsäkerheten. Nyheten Hyttundvikande hjälper föraren att undvika kontakt mellan redskapet och hytten.
E-gräns stoppar automatiskt maskinrörelse med hjälp av gränser som du ställer in på monitorn för hela arbetsområdet. Den nya funktionen med förar-ID förhindrar obehörig användning av maskinen genom att kräva en PIN-kod för att starta motorn.
Enklare service
Synkroniserade serviceintervaller och utökade scheman för filterbyte minskar underhållstiden och -kostnaderna för de nya materialhanterarna Cat MH3250 och MH3260. Alla bränslefilter har ett synkroniserat underhållsintervall på 1 000 drifttimmar och det nya luftintagsfiltret med förrenare håller i upp till 1 000 timmar samt minskar underhållskraven. Ett nytt hydrauloljefilter förbättrar filtreringen och utökar bytesintervallerna till 3 000 drifttimmar. Det innebär en 50 % längre livslängd än med tidigare filtersystem. Systemets livslängd förbättras tack vare nya tömningsfria ventiler som håller hydrauloljan ren vid filterbyte.
Förarna kan hålla koll på filterlivslängd och underhållsintervall via den högupplösta monitorn i hytten. Den högeffektiva kylfläkten eliminerar behovet av interaktion från förarens sida och har en automatisk omvänd funktion för att hålla motorerna rena och maximera maskinens drifttid. Cat S∙O∙SSM-portar är bekvämt placerade för snabb provtagning av vätska för analys, vilket förenklar underhållet.
Nya möjligheter för fjärrtjänster för MH3250 och MH3260 effektiviserar service och innebär potentiellt färre resor till arbetsplatsen. Fjärruppdateringen arbetar runt produktionsschemat och säkerställer att maskinen alltid har den senaste versionen av den inbyggda programvaran, med uppdateringar inplanerade i maskinens schema, för höga prestanda med minimala arbetsstopp. Cat-appen hjälper praktiskt till att hantera maskinernas plats, drifttimmar och underhållsscheman och varnar när det krävs underhåll.
Kontakta en Cat-återförsäljare eller besök cat.com för mer information.
Modell |
MH3250 |
MH3260 |
Motor |
Cat® C9.3B |
Cat® C13 |
* Nettoeffekt, kW (hk) |
232 (311) |
316 (424) |
Arbetsvikt, kg (lb) |
48 850 (107 700) |
60 420 (133 200) |
Maximal räckvidd, mm (fot/tum) |
16 010 (52’ 6") |
18 000 (59’ 1") |
Maximal lasthöjd, mm (fot/tum) |
16 850 (55’ 3") |
17 820 (58’ 6") |
* Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med fläkt på lägsta varvtal, luftintagssystem,
avgassystem och generator.
# # #
Anmärkning till redaktör: Caterpillar lanserar produkter och tjänster vid olika tillfällen i olika regioner. Även om Caterpillar alltid strävar att släppa produktinformation först när vi fått bekräftat av våra återförsäljare, fabriker och marknadsföringsavdelningar att produkterna eller tjänsterna är tillgängliga i respektive region, ombeds redaktörer att kontrollera tillgängligheten med sin lokala återförsäljare.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, deras respektive logotyper, VisionLink, ”Caterpillar Corporate Yellow”, ”Power Edge” och Cat ”Modern Hex”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.
©2022 Caterpillar Med ensamrätt
Pressförfrågningar |
Caterpillar presstalespersoner Nord- och Sydamerika Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Mellanöstern Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Läsarförfrågningar |