Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
För publicering i Nordamerika, Sydamerika, Europa, Australien, Nya Zeeland och Japan: December 2021
Utgåva: 844PR21
Uppdateringarna av Cat® 988K XE, som är baserad på teknik som drar nytta av över 15 års erfarenhet av elektriska Caterpillar-maskiner, ger upp till 10 % högre hastighet i nedförslut, förbättrad dragkraft och ökad hydraulisk brytkraft för upp till 5 % bättre produktion. Den uppdaterade designen förbättrar cykeltiderna i last- och transporttillämpningar, medan en tillvalsmotvikt ökar stabiliteten och effektiviserar manövrerbarheten.
Den nya Go-pedalen för 988K XE har tre dynamiska brytnivåer för enkel manövrering med höger pedal. Förebyggande av slirning som standard minskar däckslirningen och -slitaget för ökad däcklivslängd och lägre ägandekostnader.
Nya tillvalsfunktioner med Cat Autodig förenklar grävningen för upp till 10 % optimering av grävcykeln. Automatisk inställning av däcken minskar däckslirningen och -slitaget ytterligare och justerar framdäcken för att främja korrekt lastteknik. Tekniken för förebyggande av lyftstopp hanterar automatiskt dragkraften vid grävning för att förhindra hydrauliskt stopp vid lyft av ytmaterialet, så att 988K XE spenderar mindre tid i högen.
Genom att lära ut korrekt styrningsteknik bidrar nya Cat Operator Coaching till att öka maskinens effektivitet och ger upp till 15 % kortare cykeltider och 10 % bättre skopfyllning. Tillsammans med andra procedurer visar coachningen hur man förkortar transporter, undviker att lossa under grävning, kör in i högen med en jämn skopa, minskar tipphöjden och använder kickouten på rätt sätt. Coachningsfunktionen resulterar också i upp till 15 % lägre bränsleförbrukning.
Högre effektivitet
Den beprövade elektriska drivningstekniken för brytarmotstånd i 988K XE ökar den totala effektiviteten med 25 % och effektiviteten för ytlastning med upp till 49 % jämfört med 988K. Drift i ekonomiläge minskar det angivna varvtalet för den tåliga Cat C18-motorn för att minska bränsleförbrukningen ytterligare. 988K XE:s ökade hydrauliska varvtal och kortare cykeltider minskar tomgångstiden och bränsleförbrukningen för att öka lastarens effektivitet. Minskningen av utsläpp av växthusgaser med den elektriska drivenheten motsvarar upp till 1 års elanvändning för nästan 10 hushåll jämfört med den mekaniska drivenheten.
En ny ventil för styrning och integrerad kontroll (STIC™) ger upp till 47 % tystare drift och föraren kan styra maskinen exakt med minimala armrörelser för ökad komfort, noggrannhet och effektivitet. Genom att modulera den vänstra pedalen från 100 % till 25 % minskar det nya dragkraftskontrollsystemet (RSC) risken för att hjulen slirar utan att sänka den hydrauliska effektiviteten. Lastarens nya hydrauliska system med positiv flödeskontroll (PFC) ökar effektiviteten, skopans exakthet och responsen för att leverera konsekventa prestanda.
Cat Payload visar data i realtid i 988K XE-hytten och möjliggör exakt vägning av lastat material för att förbättra maskinens lastningseffektivitet genom att minimera över- och underbelastning. I kombination med Advanced Productivity-teknik (tillval) ger 988K XE omfattande och användbar nyttolastinformation för att förbättrad produktivitet och lönsamhet
988K XE har Cat Vision som standard för att förbättra sikten bakom lastaren och 43-gradig ramstyrning för exakt positionering och effektiv lastning i trånga områden. Lastaren har en angiven nyttolast på 11,3 ton (12,5 short tons) vid arbete med ytmaterial och 14,5 ton (16 short tons) med löst material och kan utrustas med en rad skopor med kapaciteter från 4,7–13 m3 (6,2–17 yd3). Maskinen är prestandaanpassad för att erbjuda effektiv 3-passlastning av Cat 770G på 38,2 ton (42,1 short tons) och 4-passlastning av Cat 772G på 46,8 ton (51,6 short tons). Konfigurationen för höga lyft möjliggör 5-passlastning av Cat 773G på 55,3 ton (61 short tons) och 6-passlastning av Cat 775G på 64 ton (70,5 short tons).
Kontakta din lokala Cat-återförsäljare eller besök https://www.cat.com för mer information om den stora Cat-hjullastaren 988K XE med elektrisk drivning.
Motor |
Cat® C18 |
Bruttoeffekt – SAE J1995, kW (hk) |
439 (588) |
Arbetsvikt – standard, kg (pund) |
52 781 (116 362) |
Arbetsvikt – höga lyft, kg (pund) |
54 258 (119 618) |
Angiven nyttolast – standard, ytmaterial/löst material, ton (short tons) |
11,3 (12,5)/14,5 (16) |
Angiven nyttolast – höga lyft, ytmaterial/löst material, ton (short tons) |
11,3 (12,5)/14,5 (16) |
Skopkapacitet, m3 (yd3) |
4,7–13 (6,2–17) |
Tipphöjd – standard, mm (fot) |
3 641 (11,9) |
Tipphöjd – höga lyft, mm (fot) |
4 043 (13,3) |
Motor |
Cat® C18 |
Bruttoeffekt – SAE J1995, kW (hk) |
439 (588) |
Arbetsvikt – standard, kg (pund) |
52 781 (116 362) |
Arbetsvikt – höga lyft, kg (pund) |
54 258 (119 618) |
Angiven nyttolast – standard, ytmaterial/löst material, ton (short tons) |
11,3 (12,5)/14,5 (16) |
Angiven nyttolast – höga lyft, ytmaterial/löst material, ton (short tons) |
11,3 (12,5)/14,5 (16) |
Skopkapacitet, m3 (yd3) |
4,7–13 (6,2–17) |
Tipphöjd – standard, mm (fot) |
3 641 (11,9) |
Tipphöjd – höga lyft, mm (fot) |
4 043 (13,3) |
# # #
Anmärkning till redaktör: Caterpillar lanserar produkter och tjänster vid olika tillfällen i olika regioner. Även om vi alltid strävar att släppa produktinformation först när vi fått bekräftat av våra återförsäljare, fabriker och marknadsföringsavdelningar att produkterna eller tjänsterna är tillgängliga i respektive region, ombeds redaktörer att kontrollera tillgängligheten med sin lokala återförsäljare.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Corporate Yellow”, ”Power Edge” och Cat ”Modern Hex”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.
©2021 Caterpillar Med ensamrätt
Pressförfrågningar |
Caterpillar presstalespersoner Nord- och Sydamerika Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Mellanöstern Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Läsarförfrågningar |
|
|