Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
För publicering globalt: oktober 2022
Lanseringsnummer: 683PR22
Caterpillar presenterar nya tillbehör till sina serier med Cat® slirstyrda lastare (SSL), kompakta bandlastare (CTL) och kompakta hjullastare (CWL), för mer effektiv maskinhantering vid landskapsutformning eller på plantskolor. Dessa ändamålsenliga tillbehör hanterar ett flertal uppgifter, som hantering och uppgrävning av träd och buskar, bortförsling av stubbar och lastning av material som ska sönderdelas.
De nya tillbehören från Cat, plantskolegaffel, trädskopa och 1 yd3 (0,76 m3) sönderdelningsskopa, ökar användningsområdena för Cat SSL-, CTL- och CWL-maskiner. De nya stubbskoporna och plantskolegriparna från Cat är specifikt konstruerade för Cat:s SSL- och CTL-maskiner. Hela serien med nya tillbehör har extra robusta konstruktioner för att tåla hårt arbete och är försedda med räfflade steg för att föraren ska kunna klättra i och ur maskinerna på ett säkert sätt.
Manuella och hydrauliska gafflar
Cat plantskolegafflar är perfekta för att hantera paketerade träd och stora krukväxter och finns både i manuella och hydrauliska versioner. Både är försedda med en hydrauliskt vinklad gaffel där den vänstra gaffeln kan öppnas för att passa runt flera rotpaket. Den högra gaffeln justeras antingen manuellt eller hydrauliskt beroende på vilket version du har, så att föraren kan flytta och placera ut eller lasta i och ur träd och plantor snabbt och effektivt.
Med en användbar gaffellängd på 1 788 mm (70,4 tum), kan de nya plantskolegafflarna med större grepp hålla upp till tre rotpaket på 711 mm (28 tum), eller ett på 1 372 mm (54 tum). De vridbara gafflarna ger maximal öppning för att kunna greppa stora rotpaket, och de sidojusterbara gafflarna ger mer kontroll och bättre grepp vid hantering av flera rotpaket av olika storlekar. Den plåtklädda gaffeln är vinklad i 25 grader för att matcha kapvinkeln på de flesta plantor och ger ett säkert grepp för maximal lasthållning. Det inbyggda handtaget hjälper dig att går i och ur maskinen på ett säkert sätt.
Vridbar plantskolegrip
Precis som plantskolegafflarna är Cat:s nya plantskolegrip anpassad för att hantera paketerade träd och krukväxter. Paddelformen går runt rotpaket från 711 till 1 372 mm (28 till 54 tum) utan att skada rotsystemet eller själva trädet. Gripens vridbara konstruktion ger bättre kontroll och placering av lasten i olika positioner, så att du ska slippa manuell hantering eller transportlastning av tunga plantor. Verktyget kan svänga nästan 90 grader åt vänster och höger samt vinklas nästan 90 grader neråt i alla läge, för enklare lastning.
Sönderdelningsskopa
Den nya sönderdelningsskopan på 0,76 m3 (1,0 yd3) kan användas för att lasta sönderdelade växtdelar i trånga utrymmen. Med sin smal bredd på 1 421 mm (56 tum) kan skopan smidigt lasta material på de flesta pickupbilar utan att riskera några skador. Den mindre profilen minskar också spillet vid lastning. Volymen är lasergraverad på skopans sida så att kunden kan se att de får en full last. Den justerbara maskinanslutningen ger korrekt markkontakt vid olika gångjärnshöjder, så att den kan användas effektivt med hela utbudet av Cat:s SSL-, CTL- och CWL-maskiner.
Hanterar stubbar enkelt
Stubbskopan för Cat:s SSL- och CTL-modeller är specifikt konstruerad för röjning och borttagning av invasiva träd, stubbar och stora buskage. Lång, smal botten gör det enkelt att gräva runt och under träd och stora buskage. De sågtandade sidoplåtarna sågar sig snabbt genom envisa rötter och utbytbara tänder av BHL-typ som kan varieras med gaffeltänder och spetsar ser till att den håller länge. Den kraftiga stålkonstruktionen motstår även krävande vridande och bändande.
Skopa upp träd
Cat trädskopa hanterar effektivt buskage och mindre träd på plantskolor och vid landskapsutformning. Skopan kan användas för att gräva med en diameter på 901 mm (36 tum) och enkelt transportera och placera ut träd och annat material. Den spadformade profilen skär enkelt genom marken och den platta spetsen skär av rötterna för att lossa träden. Robust konstruktion med svetsade förstärkningar och tjocka plåtar ger ökad tålighet.
Kontakta din lokala Cat-återförsäljare eller besök https://www.cat.com för mer information om Cat:s nya tillbehör för SSL-, CTL- och CWL-modellerna.
# # #
Anmärkning till redaktör: Caterpillar lanserar produkter och tjänster vid olika tillfällen i olika regioner. Även om Caterpillar alltid strävar att släppa produktinformation först när vi fått bekräftat av våra återförsäljare, fabriker och marknadsföringsavdelningar att produkterna eller tjänsterna är tillgängliga i respektive region, ombeds redaktörer att kontrollera tillgängligheten med sin lokala återförsäljare.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, deras respektive logotyper, VisionLink, ”Caterpillar Corporate Yellow”, ”Power Edge” och Cat ”Modern Hex”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.
©2022 Caterpillar. Med ensamrätt.
Pressförfrågningar |
Caterpillar presstalespersoner Nord- och Sydamerika Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Mellanöstern Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Läsarförfrågningar |