Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
För utsläpp i Sydamerika, Europa, Afrika, Mellanöstern, Asien-Stillahavsområdet, exklusive Kina, Indonesien, Australien, Nya Zeeland: mars 2023
Versionsnummer: 52PR23
Caterpillar Inc. tillkännager att det kommer att lägga till en ny compact serie asfaltbeläggare och screeds till Paving Produktfamilj. Dessa standardkombinationer av 2,44 m storleksklass och skroskombinationer väger in 14 till 16 ton och inkluderar Cat ® AP400, AP455 Mobil-trac ™, AP455 Steel Track, AP500, AP555 Mobil-trac och AP555 stål spåra asfaltbeläggare samt SE47 VT och SE50 VT manipuleringsstång. De är utrustade med funktioner som utmärker sig i både stads- och landsbygdsapplikationer och kan passa både stora och små entreprenörers behov.
compact storlek med stora möjligheter
Den compact storleken och det lilla Avtryck kombineras med exceptionell manövrerbarhet för mer möjligheter att bana i trånga områden som smala gator, små parkeringsplatser och andra stadsapplikationer. SE47 VT-standardbeläggningsområdet är 2,4 till 4,7 m med en maximal bredd på 6 m, medan SE50 VT-standardbeläggningsområdet är 2,55 till 5,0 m med en maximal bredd på 7,64 m. Dessutom stöder beläggningsdjup på upp till 300 mm (12 tum) asfaltsläggning med ballastmaterial
Enkel transport
Effektiv rörelse från en arbetsplats till nästa är avgörande för att uppfylla dagliga produktion Nollvision och ha förmågan att transportera på olika trailertyper hjälper till att säkerställa att dagliga Nollvision blir träffade. Med en längd på mindre än 5,6 m och en bredd på 2,55 m kan dessa 14-16 ton storleksklass maskiner transporteras utan speciella tillstånd. Dessutom förenklar den främre lastningsvinkeln på 17º och hög stötfångaravstånd lastning utan behov av ytterligare blockeringsmaterial.
Exceptionell rörlighet och snabb resa
Hastighet, dragkraft, flotation och hållbarhet är alla fantastiska funktioner i Cat Mobil-trac undervagnsdesign som används på AP455 och AP555. Den fyraåriga pro-rankade garantin hjälper till att säkerställa att entreprenörer Få den förväntade livslängden från deras gummibands rem. Det unika fyrboggiesystemet med självspännande ackumulator och mittledarblock hjälper till att förhindra glidning och minska slitage, medan de svängande Boggi kraftfördelning hjälper till att leverera smidiga övergångar när de totalarbete snittet över tvärgående fogar i kvarnen och fyller applikationer.
AP455- och AP555-stål spårmodellerna ger många av samma fantastiska funktioner som används i Mobil-trac-versionerna med något mindre körhastigheter. Denna stabila design använder ett auto-spänningssystem för utmärkt drag prestanda samtidigt som slitaget hålls på ett minimum.
För entreprenörer som föredrar en enkel design av kraftfördelning underrede inkluderar Alternativ för Drive däck både sand-ribbor och radiella alternativ. AP400 kan utrustas med ett framhjulsassistentalternativ, medan AP500 kan utrustas med framhjulsassistent eller fyrhjulsdrivningsalternativ för ökad prestanda på mjuka basmaterial eller när man trycker på tunga last.
Jämnt materialflöde
Jämnt materialflöde är en kritisk komponent som kan hjälpa entreprenörer att uppnå kvalitetsmål. Dessa nya modeller kombinerar en låg lastbilens ingångshöjd med mindre, 355 mm diameter skruvar som effektivt flyttar material genom skruvkammaren vid både smala och breda beläggningsbredder. En annan bra funktion är förmågan att styra varje materialmatnings givare genom att helt enkelt strömställare till manuell och använda den proportionella styrskivan för matningssystemet.
Enkel att operera, lätt att lära sig
Konsistens och förtrogenhet med funktioner om läggare och skridar bidrar till att föraren kan arbeta sitt allra bästa. Oavsett om det banar raka linjer på landsbygden eller slingrande stadsapplikationer, Cat tutläggare och screeds använder liknande funktioner över hela produktlinjen som gör det möjligt för personal att enkelt flytta mellan besättningarna eller utbilda nya medlemmar vid behov. Dessa nya maskiner har förenklade menystrukturer som hjälper till att aktivera skriduppvärmning-, lågtryckstvättning- och ventilationssystem med ett knapptryck från huvudmenyn. Liksom med alla Cat-utläggare ger dessa nya modeller också aktivering med en knapptryckning av matarsystemet och tråg Fold-funktioner.
Effektiv kraft, förbättrad synlighet
Cat-asfaltläggare är utrustade med en exklusiv eco-mode-funktion som kombineras med automatisk hastighetsreglering för att minska bränslet förbrukning. Under de flesta förhållanden kan motorn arbeta vid en lägre rpm och fortfarande leverera den erforderliga kraften för att uppfylla prestanda kraven. Vid behov justeras motorn automatiskt till en högre motorvarvtal om vissa belastning är uppfyllda.
AP400- och AP455-utläggarna är utrustade med en Cat C3.6-motor, medan AP500 och AP555 använder Cat C4.4-motorn. Motorerna finns i konfigurationer som uppfyller U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V och FN ECE R96 Stage IIIA-emissionsnorm, motsvarande U.S. EPA Tier 3 och EU Stage IIIA. Unik för dessa utläggare är den förbättrade synligheten för tratten. Avgasröret som används på andra Cat-asfaltläggare har integrerats i den nya huvdesignen och sträcker sig inte uppåt på denna compact linje av asfaltläggare, vilket ger förare obegränsad skotare synlighet till tråg och sidor av Maskin.
# # #
Obs till redaktörer: Caterpillar lanserar produkter och tjänster vid olika tillfällen i olika regioner. Även om alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformation släppa först efter att Caterpillar har fått bekräftelse från sitt oberoende återförsäljar nätverk, fabriker och marknadsföringsdotterbolag att produkter och tjänster är tillgängliga i den relevanta regionen, ombeds redaktörerna vänligen att verifierare med en Cat-återförsäljare för produkttillgänglighet och specifikationer.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, deras respektive logotyper, VisionLink, ”Caterpillar Corporate Yellow”, ”Power Edge” och Cat ”Modern Hex”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.skotare synlighet
©2023 Caterpillar Med ensamrätt.
Press förfrågningar |
Caterpillar Trade Press Media Representanter Amerika Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Mellanöstern Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Läsarförfrågningar |