Stort utbud av Cat® Duo-Cone&#153- och HDDF-tätningar (Heavy Duty Dual Face)

Tillämpningsspecifika tätningar från Cat® 

Vi erbjuder ett komplett sortiment av Cat-tätningar i storlekar från 25 mm till 940 mm (1 tum till 37 tum) och kan utveckla nya tätningar som passar just dina behov.  

Det är dyrt med oplanerade driftstopp. Cats tätningar har en överlägsen prestanda i extrema tillämpningar där det är kritiskt med en effektiv smörjning och skydd mot skadliga miljöer. Åratal av erfarenhet har visat att Cats tätningar bidrar till en lång livstid i många tillämpningar.  Tillverkare inom många branscher använder Cats tätningar i sin utrustning, och det finns exempel på underhållsfria system med mer än 30 000 drifttimmar.

Caterpillar erbjuder Cat Duo-Cone™- och Cat HDDF-tätningar (Heavy Duty Dual Face). I båda designerna ingår olika metallfria tryckringar som ger belastning mot metalltätningsringen. Cats Duo-Cone-tätningar är mindre utrymmeskrävande radiellt och HDDF-tätningarna är mindre utrymmeskrävande axialt i huset. Cats Duo-Cone-tätningar har en rund tryckring medan Cats HDDF-tätningar har en rektangulär Belleville-bricka.

 

av

 

Duo-Cone

• Mindre utrymmeskrävande radiellt
• Mycket stabila i huset innan slutmontering
• Mycket goda ändspelsegenskaper

 

av

 

HDDF (Heavy Duty Dual Face)  

• Mindre utrymmeskrävande axialt
• Fyrkantsborrat husutrymme/Lätt att hantera
• Inga monteringsverktyg eller smörjmedel behövs

 

Om du vill ha mer information om Cats tätningar kan du skicka e-post till catseals@cat.com

 

 

av

Cat Tätningskatalog

Cats tätningar gör att utrustningen håller längre.

Hämta