Utformad för tuffast möjliga tillämpningar

Fördelar med tätningar från Cat®

  • Underhållsfria
  • Utvecklade för och beprövade i världens bredaste sortiment av tung utrustning
  • Kontinuerligt förbättrade ända sedan vi presenterade den första Duo-Cone™-tätningen
  • Klarar alla förhållanden från Arktis till Sahara. Driftstemperaturer från -40° till 120° C (-40° till 248° F)
  • När du köper en tätning från Cat så får du hela företagspaketet. Där ingår även ingenjörsstöd från experter som förstår både tätningar och de system som skyddas.
  • Cats tätningar har lång livslängd och låga underhållskrav, vilket ger längre driftstid, bättre produktivitet och nöjdare kunder.

     

    För din bransch

    • Lantbruk
    • Byggsektorn
    • Demolering och skrotåtervinning
    • Skogsbruk
    • Industri
    • Materialhantering
    • Försvar
    • Gruvdrift
    • Petroleum
    • Tunnelarbeten
    • Avfall
    • Och många andra branscher

     

    För din tillämpning

    • Axlar
    • Borrkronor
    • Slutväxlar
    • Ledarhjul
    • Mobile Track Systems
    • Gruvdriftsutrustning
    • Pumpar
    • Rullar
    • Tunnelborrar
    • Underreden
    • Och många andra tillämpningar

     

    Om du vill ha mer information om Cats tätningar kan du skicka e-post till catseals@cat.com

av

Cats tätningar – introduktionsbroschyr 

Designade för tuffa miljöer.

Hämta