Avbrottsfri kraft, dag och natt

Power Plants
Power Plants

KRAFTVERK

Caterpillar är en ledande utvecklare av mycket effektiva kraftverk som drivs med mellanvarvtalsgeneratorteknik med mer än 4 500 MW installerade runt om i världen. Vi kan understödja kraftverk med uteffekter som spänner från 2 till mer än 200 MW och som drivs med ett antal olika bränslealternativ.

Egenskaper hos Cat®:s kraftverk med motroterande generatorer med mellanvarvtal:

  • Utför kompletta nyckelfärdiga kraftverksprojekt eller enkla avtal om utrustningsleverans
  • Tillverkar ett fullständigt sortiment av mellanvarvtalsgeneratorer som kan drivas med ett antal olika bränslen, inbegripande HFO (tjockolja), naturgas och två olika bränslen
  • Tillhandahåller supporttjänster som spänner från förebyggande underhåll till fullständiga drifts- och underhållsavtal
  • Konstruktionstjänster och tekniska tjänster erbjuds

Cats produkter inom mellanvarvtalsgeneratorer kan drivas med följande bränslen:

  • Flytande: HFO (heavy fuel oil, tjockolja), diesel, råolja
  • Naturgas
  • Dual fuel (två bränslen)
  • Alternativa bränslen

Besök www.catpowerplants.com för mer information om Caterpillars kraftverk som använder generatortekniken med mellanvarvtal.

 

Modulära Cat®-kraftverk

Caterpillar levererar naturgasdrivna kraftverk med medelvarvtal i byggblock om 4 till 5 MW med tillval för kombinerad värme och kraft. Modulära Cat-kraftverk levereras snabbt och kan byggas ihop på så kort tid som 12 dagar.

av

Elkraftsprodukter

Valfri storlek eller form. I valfritt reglerat område. När du behöver kraft kan du lita på att Caterpillar klarar utmaningen. Våra generatorer används i ett stort antal olika tillämpningar.

Visa elkraftsprodukter
Elkraftsprodukter
Elkraftsprodukter

BROŠURE

Caterpillar ponuja standardne in prilagojene rešitve za proizvodnjo energije za vse vaše aplikacije, kjer in ko jih potrebujete.

PRENESI BROŠURE
BROŠURE
BROŠURE

BELI ČLEN

Caterpillar vas z veseljem obvešča o novih tehnologijah in inovativnih rešitvah za poganjanje vašega podjetja.

OGLEJTE BELE IZDELKE
BELI ČLEN
BELI ČLEN

FINANSIERING OCH FÖRSÄKRING

Du kan lita på att Cat Financial ger dig den bästa finansieringslösningen för din verksamhet.

 

Mer information

KALKYLATOR FÖR STORLEKSBEDÖMNING AV GENERATORER FÖR KOMMERSIELLT OCH INDUSTRIELLT BRUK

Caterpillar Electric Power har nöjet att presentera vår senaste programvara för dimensionering av generatoraggregat, Cat® Electric Power SpecSizer.

 

Mer Information

KOMMUNICERA MED EXPERTER

Lär av experterna och få råd av kollegor – kolla in våra bloggar och onlineforum.

 

Läs våra bloggar

CAT®-ÅTERFÖRSÄLJARSERVICE

Köp alla typer av Cat®-utrustning och få tillgång till stöd och engagemang från Cat-återförsäljaren.

 

Kontakta den lokala återförsäljaren

CATERPILLAR INC.

Världsledande vad gäller storlek, utbud, räckvidd och särart

 

Läs mer