Équipement de refroidissement
Équipement de refroidissement

Kylningsutrustning

Se till att ditt generatoraggregat kan arbeta i alla miljöer. Caterpillar kan specialutrusta ett generatoraggregats kylningsutrustning för drift vid -40 °C till +55 °C med hjälp av en rad olika tillval som är konstruerade just för dessa villkor.

  • Fjärrkylning av motor  
  • Värmeväxlare
  • Kombinerad värme och kraft (CHP)
  • Kylningsgrupp med låg ljudnivå
  • Kundanpassad kylare – motor- eller eldriven

Utöver vår serie med basrammonterade, motordrivna kylare, kan vi även erbjuda ett omfattande utbud av integrerade, basrammonterade värmeväxlarpaket, vilka kan användas tillsammans med ett urval sekundära kylningssystem.

Kontakta den lokala Cat®-återförsäljaren om du vill ha mer information.

 

 

Mer Information

Mer Information

Kalkylator för storleksbedömning av generatorer för kommersiellt och industriellt bruk

Caterpillar Electric Power har nöjet att presentera vår senaste programvara för dimensionering av generatoraggregat, Cat® Electric Power SpecSizer.

Mer information

Läs våra bloggar

Läs våra bloggar

Kontakta den lokala återförsäljaren

Kontakta den lokala återförsäljaren

Läs mer

Läs mer