Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Para Lançamento na América do Norte, América do Sul, Europa, Japão, Austrália e Nova Zelândia: junho de 2024
Número da Versão: 126PR24
Com as novas Vigas de Nivelamento Cat® para Mecanismos de Rotação/Inclinação Cat, os empreiteiros podem assumir trabalhos de nivelamento e compactação dinâmicos e eficientes com o uso das escavadeiras. Quando associadas aos Mecanismos de Rotação/Inclinação Cat, elas possibilitam uma rotação bidirecional em 360˚ e da esquerda para a direita em 40˚ da viga de nivelamento para aumentar a versatilidade do acoplamento. O rolete mecanicamente ajustável das vigas de nivelamento (de 10 mm [0,40 pol] abaixo da armação até 20 mm [0,79 pol] acima) é flexível o suficiente para atingir o nível desejado de compactação com base no tipo de material. Evitando a aderência de material no rolete, o escrêiper ajustável permite que o acessório seja usado em argila, lodo e outros materiais pegajosos.
Disponíveis em cinco larguras, que variam de 1.250 a 3.000 mm (49 a 118 pol), as Vigas de Nivelamento Cat agem rapidamente em diversas aplicações, desde o nivelamento de calçadas até o preparo de locais mais amplos. A grande abertura superior do projeto com laterais sólidas estendidas e placas laterais possibilita que a viga espalhe, compacte e nivele materiais de forma rápida e eficiente. A proteção ao desgaste Hardox 500, altamente resistente à abrasão, na parte inferior da viga protege a armação para uma operação duradoura. A estrutura soldada da viga aumenta a rigidez estrutural, enquanto as placas de suporte adicionais na estrutura reforçada aumentam a resistência da viga e a vida útil de forma geral.
É compatível com a tecnologia Cat Grade por meio do acessório do Mecanismo de Rotação/Inclinação Cat, portanto, os empreiteiros se planejar para nivelar o solo com as Vigas de Nivelamento Cat com os objetivos de melhorar a precisão e economizar tempo. O reconhecimento da ferramenta disponível confirma automaticamente a identidade do acessório para garantir que todas as configurações (pressão, fluxo e dimensões) estejam corretas, assim os operadores podem ir direto ao trabalho.
A tecnologia do acessório Cat PL161 padrão garante o rastreamento simplificado do acessório em todos os locais de trabalho, o que reduz a chance de perder a viga de nivelamento e ajuda na manutenção e na troca. O PL161 faz integração com o VisionLink® para gerenciamento de frota em um único dispositivo móvel.
Para obter mais informações sobre as novas Vigas de Nivelamento Cat, entre em contato com um revendedor Cat ou visite: www.cat.com.
Número do produto |
637-6959 |
637-6960 |
637-6961 |
637-6962 |
637-6964 |
Largura, mm (pol) |
1.250 (49) |
1.500 (59) |
2.000 (79) |
2.500 (98) |
3.000 (118) |
Altura, mm (pol) |
330 (13) |
||||
Profundidade, mm (pol) |
1.252 (49) |
||||
Diâmetro do rolete, mm (pol) |
298,5 (11,75) |
||||
Peso, kg (lb) |
390 (860) |
421 (928) |
492 (1.085) |
555 (1.224) |
618 (1.362) |
# # #
Observação para os Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada região em intervalos de tempo diferentes. Apesar de todos os esforços feitos para garantir que as informações sobre o produto só sejam lançadas após a Caterpillar ter recebido a confirmação da rede independente de revendedores, fábricas e subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região relevante, os editores devem consultar o revendedor Cat para saber a disponibilidade e as especificações do produto.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, VisionLink, "Caterpillar Corporate Yellow" e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.
©2024 Caterpillar. Todos os Direitos Reservados
Informações à Imprensa |
Representantes de Imprensa da Imagem da Caterpillar Americas Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, África, Oriente Médio Amy Doughty: Amy.Doughty@cat.com |