Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Para Lançamento no Brasil: Novembro de 2022
Número da Versão: 682PR22
Os Tratores de Esteira Pequenos Cat® D1, D2 e D3 de Última Geração apresentam aprimoramentos no estilo e tecnológicos, além de um novo motor com eficiência de combustível e baixa emissão que proporciona um valor significativo ao cliente. A série também inclui o modelo especial de Triturador D1.
Esses tratores de esteira pequenos de última geração foram projetados para otimizar a velocidade, a capacidade de transporte, a facilidade de manobra, a versatilidade e a precisão de nivelamento do acabamento. Uma linha de capô com pouca inclinação fornece visibilidade sobre a parte superior do capô para a visão periférica e a borda cortante da lâmina para aumentar a eficiência do nivelamento de acabamento.
Uma tela principal grande de 10 polegadas (254 mm) com tela sensível ao toque colorida fornece acesso fácil a muitos dos recursos de tecnologia avançada padrão e opcional. O Indicador de Inclinação melhora a confiança do operador ao trabalhar em declives, fornecendo inclinação do chassi na direção de inclinação transversal sem adivinhação. A Lâmina Estável complementa a entrada de controle da lâmina do operador, permitindo que o operador termine o nivelamento com mais facilidade, rapidez e menos esforço.
Disponível como parte da opção para instalação de acessório Cat (ARO, attachment ready option) para fácil escalabilidade para GRADE com sistemas de controle 3D, a Assistência para Inclinação economiza tempo ajudando, o operador a atingir com mais facilidade a inclinação de queda principal da lâmina desejada (para frente/trás) e inclinação transversal (esquerda/direita), mantendo automaticamente os ângulos de inclinação da lâmina estabelecidos pelo operador. A opção Tombamento Ponte dos tratores de esteira permite que o operador controle o tombamento da lâmina (para frente/para trás) remotamente a partir do compartimento do operador para otimizar o tombamento do trator para carregamento da lâmina, otimizando a produtividade da máquina em até 6%.
Duas configurações de material rodante – padrão e LGP (low ground contact pressure, baixa pressão de contato com o solo) – são oferecidas para a próxima geração de tratores de esteira pequenos. A esteira LGP de 30 polegadas (762-mm) será oferecida para os modelos D1 e D3 para melhorar a tração e flutuação em condições subterrâneas extremamente marginais. A escolha entre esteiras vedadas e lubrificadas (SALT, sealed and lubricated track) e sistemas de material rodante Cat Abrasion™ oferece aos clientes a solução de menor custo operacional para suas aplicações específicas.
Nova Unidade de Energia
Os Tratores de Esteira Pequenos de Última Geração D1, D2 e D3 são alimentados pelo motor diesel Cat C3.6 de baixo consumo de combustível. A grande porta articulada dos tratores de esteira oferece fácil acesso para manutenção do motor a todos os pontos regulares de manutenção do motor.
O Modo Econômico, disponível apenas nas opções de avanço/ré ou ré, melhora a economia de combustível ao reduzir automaticamente a rotação do motor quando não for necessário. Quando as mudanças de carga exigem RPMs mais altas do motor, o Modo Econômico permite automaticamente que o motor forneça velocidade e potência máximas até que a carga diminua.
Uma série de recursos opcionais ajuda o cliente a otimizar a operação do motor, com base nas condições de operação. O pré-purificador tipo turbina disponível aumenta a vida útil do filtro de ar do motor ao trabalhar em condições de excesso de detritos. Um ventilador de reversão automática reduz o acúmulo de detritos no radiador e na cobertura do motor, revertendo a direção do ventilador em um intervalo predeterminado, sem a necessidade de intervenção do operador. O acesso ao radiador sem ferramentas para limpeza periódica é facilitado pela opção de grade do radiador articulada.
A Caterpillar também apresentará a configuração especial do Triturador D1 no mercado brasileiro. O Triturador D1 Cat foi especialmente projetado para otimizar o desempenho ao limpar uma mistura de materiais com diâmetro pequeno a médio. Com projeto compatível com o robusto Triturador Cat HM518, o Triturador D1 limpa uma faixa de 188,2 cm (72 pol) de largura em cada passada, tornando-o a máquina certa para construção e manutenção na faixa preferencial, desenvolvimento do local, gerenciamento de árvores e de clareira corta-fogo.
Modelo |
D1 |
D2 |
D3 |
Peso operacional, lb (kg) |
18.240 – 18.390 |
18.340 – 19.019 |
20.321 – 21.150 |
Motor |
Cat® C3.6 |
Cat C3.6 |
Cat C3.6 |
Potência líquida, HP (kW) |
80 (59,7) |
92 (68,8) |
104 (77,6) |
Capacidade da lâmina, yd3 (m3) |
1,99 – 2,17 (1,52 – 1,66) |
2,42 – 2,59 (1,85 – 1,98) |
2,86 – 3,06 (2,19 – 2,34) |
Largura da lâmina, pol (mm) |
104 – 124 |
109,5 – 124 |
109,5 – 127 |
Número do rolete inferior |
6 |
7 |
7 |
Esteira no solo |
89 |
89 |
91 |
# # #
Observação para os Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada território em intervalos de tempo diferentes. Apesar de todos os esforços feitos para garantir que as informações sobre o produto só sejam lançadas após a Caterpillar ter recebido a confirmação da rede de revendedores, fábricas e subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região relevante, os editores devem consultar o revendedor local para saber a disponibilidade e as especificações do produto.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow", e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.
©2022 Caterpillar Todos os Direitos Reservados
Informações à Imprensa |
Representantes de Imprensa da Imagem da Caterpillar Américas Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, África, Oriente Médio Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Solicitações do Leitor |